OnRobot
MG10
MG10
電動磁気式 - 調整可能な力 - ワーク検出

MG10

金属部品に対応する柔軟な磁気把持

  • 調整可能な磁力 - さまざまな金属部品や板厚に合わせて把持を設定
  • 内蔵ワーク検出機能 - ワークがピックアップされたことを確認
  • 停電時の保持機能 - 電源が遮断された場合や非常停止が発生した場合も磁力を維持
  • 電動運転 - 外部の圧縮空気供給なしで導入可能
10 kg 最大ペイロード、パッドなしの平行持ち上げ
300 N 引張力
10 磁力の調整段階
300 ms 標準的な把持時間
IP67 保護等級
0.8 kg グリッパー重量
マシンテンディング
プレス機のテンディング、曲げ加工、その他の機械加工工程で、ワークの形状が変化しても金属ブランク材や部品を扱えます。
マテリアルハンドリング
気密性のある表面に頼らず、金属板、打ち抜き部品、不規則なワークをピックアップ、分離、搬送できます。
組立
調整可能な磁力と内蔵ワーク検出機能により、組立用の強磁性部品を位置決めします。
01

真空では扱えない金属部品をハンドリング

MG10 は、密閉できる表面を必要とせず、強磁性ワークを把持します。穴の開いた部品、摩耗性のある部品、粉塵の付着した部品、特殊形状の金属部品を、真空吸着カップの跡を残さずに扱えます。

300 N 引張力
02

ワークごとに力を調整

磁力を 10 段階で設定し、部品のサイズ、重量、工程の要件に合わせられます。調整可能な力により、薄い金属板を 1 枚ずつ分離する作業などに対応できます。

10 段階 調整可能な磁力
03

停電中もワークを保持

電源喪失時や非常停止時も、グリッパーは磁気による保持を維持します。これにより、中断中に保持しているワークが予期せず解放されるのを防ぎやすくなります。

停電 保持を維持
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MG10 を選ぶ理由

金属部品の柔軟な磁気ハンドリング

磁気把持は、気密性のある表面に依存しません。MG10 は、マシンテンディング工程で使用する金属板やブランク材を含め、穴あき、粉塵付着、摩耗性、不規則形状の強磁性部品を扱えます。

磁力は 10 段階で設定でき、さまざまなワークへの対応や薄板の分離に役立ちます。パッド、円筒形フィンガーチップ、カスタムフィンガーによって、特定の部品に合わせて機械的な構成を拡張できます。

内蔵の近接センサーは、互換性のあるフィンガー構成でワークの有無を検出します。電源が遮断された場合や非常停止が発生した場合も、MG10 は磁力を維持し、ワークを保持し続けます。

用途

金属ハンドリングとマシンテンディング向けに設計

強磁性ワークのプレス機テンディング、曲げ加工、段ばらし、マテリアルハンドリングを自動化できます。MG10 は、調整可能な磁力、内蔵ワーク検出機能、停電時の保持機能を、圧縮空気を必要としないコンパクトな電動グリッパーに集約しています。

10 kg 最大ペイロード、パッドなしの平行持ち上げ
300 N 引張力
10 段階 調整可能な磁力
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

MG10 の評価、仕様選定、導入のための製品資料。
データシート
MG10 の詳細な技術仕様、寸法、性能データ
ダウンロード →
STEPファイル
機械的な組込み用の 3D モデル。
ダウンロード →

MG10 をお使いの設備に統合しませんか?

自動化したい金属部品と工程についてお聞かせください。地域の専門家が、お使いのロボット、ワーク、用途に対する MG10 の評価をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語