OnRobot

組立

精密な把持、力覚センシング、インテリジェントなねじ締めにより、反復的な組立作業を自動化します。一貫性を高め、手作業によるハンドリングを減らし、製品や生産要件の変更にも迅速に対応できます。

組立品質の安定性を向上
把持力、挿入力、締付トルクを制御し、反復的な組立工程をサイクルごとに安定させます。
反復的な手作業を削減
反復的な締結、位置決め、挿入作業をロボットに任せ、作業者は検査、トラブルシューティング、その他の付加価値の高い業務に集中できます。
製品変更に対応する柔軟な組立
プログラム可能な設定と適応性の高いツールにより、さまざまな部品や製品バリエーションの把持、位置決め、挿入、締結作業に対応します。
推奨ツール

自動組立向けに設計

インテリジェントなねじ締め、把持、力覚センシングを組み合わせ、部品ごとに完全な専用ツールシステムを構築することなく、反復的な組立工程を自動化します。
Screwdriver
ねじ締め · 電動 · トルク制御

Screwdriver

柔軟な組立と迅速な切り替えに対応する包括的なロボットねじ締め

OnRobot Screwdriver は、精密なトルク制御、内蔵電動軸、インテリジェントなエラー検出、M1.6 から M6 のねじサイズへの対応を組み合わせ、柔軟な組立自動化を実現します。
ねじ締め 組立 電動
  • 0.15–5 Nm のトルク制御で、変化する組立作業でも安定したねじ締めに対応
  • M1.6–M6 のねじと最大 50 mm の長さに対応し、柔軟な生産を実現
  • 内蔵電動軸がロボットの動作を減らし、プログラミングを簡素化
  • インテリジェントなねじと挿入のチェックで、一般的な工程エラーの特定を支援
HEX 6-AXIS
6 軸センシング - 力制御 - IP67

HEX 6-AXIS

高精度な接触ベースの自動化に対応する力覚・トルクセンシング

力制御による仕上げ、組立、挿入、検出、品質管理作業向けのコンパクトな 6 軸力覚・トルクセンサーです。高感度を重視する場合は HEX-E、高いトルク容量が必要な場合は HEX-H をお選びください。
力覚・トルクセンサー 6 軸 IP67
  • 6 軸測定 - Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz の力とトルクを測定
  • HEX-E と HEX-H のバリエーション - 用途に応じて高感度または高いトルク容量を選択
  • 高度な力制御 - 研磨、艶出し、バリ取り、組立で制御された接触を維持
  • 光学センシングと IP67 保護 - 要求の厳しい生産環境での信頼性の高い使用に向けた設計

ねじ締めアプリケーションの構築方法

この詳細な動画ガイドで、ねじ締めアプリケーションの構築方法をご覧ください。アプリケーションの導入に必要なベストプラクティス、検討事項、主な技術情報をご紹介します。

現場での活用

制御されたトルクによるインテリジェントな締結

The OnRobot Screwdriver combines torque control, error detection, and an embedded axis to simplify repetitive fastening. Operators set the required screw length and torque, while the tool handles the tightening movement automatically.

M1.6–M6 対応ねじサイズ範囲
0.15–5 Nm 調整可能なトルク範囲
340 RPM 出力速度
55 mm シャンクストローク

どのツールが工程に適しているかお悩みですか?

当社のアプリケーションスペシャリストが、要件とロボット構成の評価をサポートします。取り組んでいる内容をお知らせいただければ、最適なツールと地域の導入パートナーをご提案します。

  • 2営業日以内にご回答

  • 地域に適したパートナーをご紹介

  • 無料のアプリケーション評価、契約不要

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語