OnRobot

装配

通过精确夹持、力感知和智能拧紧,实现重复性装配任务自动化。提高一致性、减少人工操作,并在产品或生产要求变化时快速适应。

提升装配一致性
精确控制抓取力、插入力和拧紧扭矩,使重复性装配步骤在每个周期都保持更高的一致性。
减少重复性人工操作
将重复的紧固、定位和插入任务交由自动化完成,让员工专注于检验、故障排查及其他更高价值的工作。
灵活适应不断变化的产品
通过可编程设置和灵活工具,处理不同零件和产品型号的抓取、定位、插入和紧固任务。
推荐工具

专为自动化装配而设计

结合智能拧紧、夹持和力感知,无需为每个零件构建完全定制的工具系统,即可实现重复性装配步骤的自动化。
Screwdriver
拧螺丝 · 电动 · 扭矩控制

Screwdriver

完整机器人拧螺丝方案,实现灵活装配和快速换型

OnRobot Screwdriver 将精确扭矩控制、内置电动轴、智能错误检测以及对 M1.6 至 M6 螺丝尺寸的支持相结合,实现灵活的自动化装配。
拧螺丝 装配 电动
  • 0.15–5 Nm 扭矩控制,在不同装配任务中实现一致的拧螺丝效果
  • 支持 M1.6–M6 螺丝及最长 50 mm 的长度,实现灵活生产
  • 内置电动轴减少机器人运动并简化编程
  • 智能螺丝和插入检查帮助识别常见工艺错误
HEX 6-AXIS
6 轴传感 - 力控制 - IP67

HEX 6-AXIS

为精密接触式自动化提供力/扭矩传感

紧凑的六轴力/扭矩传感器,适用于力控表面处理、装配、插入、检测和质量任务。需要更高灵敏度时选择 HEX-E,需要更高扭矩承载能力时选择 HEX-H。
力/扭矩传感器 6 轴 IP67
  • 六轴测量 - 采集 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty 和 Tz 的力与扭矩
  • HEX-E 和 HEX-H 型号 - 根据应用选择更高灵敏度或更高扭矩承载能力
  • 先进力控制 - 在打磨、抛光、去毛刺和装配中保持受控接触
  • 光学传感和 IP67 防护 - 专为严苛生产环境中的可靠使用而设计

如何构建自动拧紧应用

通过这份详细的视频指南,了解如何构建自动拧紧应用。视频将介绍部署该应用所需的最佳实践、注意事项和主要技术细节。

实际应用

通过扭矩控制实现智能紧固

OnRobot Screwdriver 集成扭矩控制、错误检测和内置轴,可简化重复性紧固操作。操作员只需设置所需的螺钉长度和扭矩,工具即可自动完成拧紧动作。

M1.6–M6 支持的螺钉尺寸范围
0.15–5 Nm 可调扭矩范围
340 RPM 输出速度
55 mm 批头行程

不确定哪款工具适合您的工艺?

我们的应用专家可以帮助您评估工艺要求和机器人配置。告诉我们您的具体应用,我们将为您推荐合适的工具以及所在地区的部署合作伙伴。

  • 2 个工作日内回复

  • 根据您所在地区匹配当地合作伙伴

  • 免费应用评估,无需承诺

咨询专家

OnRobot Screwdriver 集成扭矩控制、错误检测和内置轴,可简化重复性紧固操作。操作员只需设置所需的螺钉长度和扭矩,工具即可自动完成拧紧动作。

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文