OnRobot

机床上下料

OnRobot 智能灵活的电动夹持器部署快速、适应性强,非常适合多品种机床上下料。一个可定制的 OnRobot 夹持器即可处理多种尺寸、形状和材料的零件,降低工具成本、维护需求和换产时间。

更安全的工作条件
让操作员远离重复性高风险机床操作,减少生产现场因疲劳引发的事故。
每个班次都保持稳定产能
机器人不会疲劳。每小时都能获得可预测的周期时间,质量不会漂移,即使团队下班后夹持器也可继续工作。
一款工具,多种零件
一款智能三指夹持器即可处理多种尺寸、形状和材料的零件,免去昂贵换产和定制工具。
推荐工具

专为机床上下料而设计

两款专为 CNC 和车床应用设计的电动夹持器。自动定心、IP67 防护等级,并可支持无人值守生产。
3FG25
重载 - 三指 - IP67

3FG25

面向严苛CNC应用的重载电动夹持

适用于大型CNC工件的重载电动三指夹持器,具备向心定位、IP67防护以及内撑或外夹功能。
三指 重载 电动
  • 形状配合负载高达25 kg - 搬运大型重型工件
  • 夹持力高达450 N - 采用普通夹持模式牢固夹持要求严苛的CNC零件
  • IP67防护 - 在存在冷却液和切屑的机加工环境中运行
  • 向心三指设计 - 将圆形工件准确定位于机床卡盘中
2FG14
高负载 · 快速 · IP67

2FG14

用于机床上下料和重型零件搬运的高负载电动夹爪

2FG14 在摩擦夹持时可搬运高达 14 kg 的负载,在形状配合夹持时可搬运高达 20 kg 的负载,夹持力高达 280 N。其紧凑的 1.5 kg 设计、IP67 防护和可调的快速运动,适用于要求严苛的机床上下料、物料搬运和装配任务。
高负载 2 指 电动
  • 摩擦夹持负载高达 14 kg,形状配合夹持负载高达 20 kg - 仅重 1.5 kg 的夹爪即可提供高承载能力
  • 40-280 N 夹持力和 16-450 mm/s 速度 - 根据重型零件和循环时间调节夹持
  • IP67 防护和断电保持功能 - 在严苛的生产环境中可靠夹持
  • 50 mm 行程、两个夹指安装位置和定制指尖 - 覆盖内撑与外夹范围
也用于机床上下料
机床上下料应用

您要自动化什么?

选择您的应用,查看匹配的产品、配置指南和分步学习路径。
CNC 机床上下料
实现 CNC 车床和铣床的零件上下料自动化。自动定心夹持确保每次都能将零件精确放入机床卡盘。
查看 CNC 产品 → →
折弯机上下料
使用专为折弯机高精度作业设计的电动夹持器搬运钣金和成形零件,无需气动系统。
查看折弯机产品 → →

3FG25 为 CNC 车床上下料,无需气动系统和空压机

电动夹持器无需传统气动解决方案所需的压缩空气管路、空压机维护和额外能源。一根电缆即可同时传输电力和通信。

IP67 适用于富含冷却液的 CNC 环境
< 5s 使用 Quick Changer 更换工具
25 kg 3FG25 最大负载
1 根电缆 供电与通信,无需额外布线
客户案例

实际部署,真实数据

CNC、流体技术和多品种铝制品生产领域的制造商正在使用 OnRobot 夹持器进行机床上下料。

不确定哪款夹持器适合您的需求?

我们的应用专家已帮助数千家制造商实现机床上下料自动化。告诉我们您的配置,我们将推荐合适的工具、机器人手臂以及您所在地区的部署合作伙伴。

  • 2 个工作日内回复

  • 根据您所在地区匹配当地合作伙伴

  • 免费应用评估,无需承诺

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文