2FG14 以 1.5 kg 的夹爪重量,提供高达 14 kg 的摩擦夹持负载和 20 kg 的形状配合夹持负载。较高的负载与自重比,让机器人为工件保留更多承载能力。
其 155.2 × 115 × 70 mm 的机身适用于要求严苛的机床上下料和物料搬运单元,这些场景重视负载能力,但机械臂末端重量和空间受到限制。
在 40-280 N 范围内调节夹持力,在 16-450 mm/s 范围内调节速度,兼顾可靠搬运与循环时间。一个夹指中的力传感器可直接反馈夹持力。
随附夹指可安装在两个位置,支持 5-105 mm 的外夹宽度和 17.6-117.6 mm 的内撑范围。定制夹指可使夹爪适配特定应用中的零件。
IP67 防护帮助 2FG14 在冷却液、粉尘附近以及经常冲洗的生产区域工作。经 NSF H1 认可的齿轮润滑脂支持可能偶然接触食品的应用。
内置制动器在断电时仍可保持工件夹紧,降低机床上下料或重型零件转运过程中零件掉落的风险。
2FG14 将高达 20 kg 的形状配合夹持负载与 1.5 kg 的工具重量相结合,为零件和工艺保留更多机器人承载能力。
✓ 摩擦夹持负载高达 14 kg
✓ 形状配合夹持负载高达 20 kg
✓ 夹爪重量 1.5 kg
✓ 紧凑机身,尺寸为 155.2 × 115 × 70 mm
✓ 夹持力高达 280 N
随附夹指可安装在两个位置,以适应不同的内撑和外夹范围;定制指尖则可使接触面适配工件。
✓ 外夹范围 5-105 mm
✓ 内撑范围 17.6-117.6 mm
✓ 总行程 50 mm
✓ 夹持力可在 40-280 N 范围内调节
✓ 速度可在 16-450 mm/s 范围内调节
内置制动器在电源中断时仍可保持工件夹紧,IP67 防护则支持在严苛的生产环境中使用。
✓ 断电时保持工件
✓ IP67 等级防护
✓ 一个夹指内集成力传感器
✓ 经 NSF H1 认可的齿轮润滑脂
✓ 专为重型零件机床上下料和转运而设计
在重视高负载、轻量化工具和环境防护的 CNC 机床上下料、重型零件转运、拾取放置和装配任务中使用 2FG14。可调的夹持力和速度兼顾快速运动与受控搬运。
请告诉我们有关零件、夹持方向、机器人和运行环境的信息。我们的当地专家可协助评估负载、夹指配置、电流要求以及合适的部署方式。