OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Tải trọng lớn · Nhanh · IP67

2FG14

Tay gắp điện tải trọng lớn dùng để cấp phôi cho máy và xử lý chi tiết nặng

  • Tải trọng lên đến 14 kg khi kẹp bằng ma sát và 20 kg khi kẹp theo biên dạng – khả năng chịu tải cao từ tay gắp nặng 1.5 kg
  • Lực 40-280 N và tốc độ 16-450 mm/s – điều chỉnh thao tác kẹp theo chi tiết nặng và thời gian chu kỳ
  • Bảo vệ IP67 và giữ chi tiết khi mất điện – kẹp chắc chắn trong môi trường sản xuất khắc nghiệt
  • Hành trình 50 mm, hai vị trí ngón kẹp và đầu ngón tùy chỉnh – đáp ứng các dải kẹp trong và kẹp ngoài
Up to 14 kg Tải trọng khi kẹp bằng ma sát
Up to 20 kg Tải trọng khi kẹp theo biên dạng
280 N Lực kẹp tối đa
50 mm Tổng hành trình
IP67 Cấp bảo vệ
1.5 kg Khối lượng tay gắp

AI vật lý

Phát triển với 2FG14 trong mô phỏng và ROS 2

• Mô hình tay gắp sẵn sàng cho mô phỏng
• Truy cập tiêu chuẩn hóa vào dữ liệu tay gắp trong thực tế
• Điều khiển tiêu chuẩn hóa các tay gắp vật lý

Cấp phôi cho máy
Nạp và lấy chi tiết khỏi máy CNC với tải trọng lớn, bảo vệ IP67 và giữ chắc chi tiết khi mất điện.
Xử lý vật liệu
Di chuyển nhanh chi tiết nặng với lực kẹp lên đến 280 N, tốc độ điều chỉnh được và khả năng cấu hình kẹp trong hoặc kẹp ngoài.
Lắp ráp
Định vị và giữ các bộ phận lớn hơn với lực được kiểm soát, chuyển động song song nhanh và khả năng định vị ngón kẹp lặp lại.
01

Tải trọng lớn mà không cần dụng cụ nặng

2FG14 cung cấp tải trọng lên đến 14 kg khi kẹp bằng ma sát và 20 kg khi kẹp theo biên dạng từ tay gắp nặng 1.5 kg. Tỷ lệ tải trọng trên khối lượng cao này giúp dành nhiều khả năng tải của robot hơn cho phôi.

Thân tay gắp kích thước 155.2 × 115 × 70 mm phù hợp với các cell cấp phôi cho máy và xử lý vật liệu đòi hỏi cao, nơi tải trọng quan trọng nhưng khối lượng ở đầu cánh tay và không gian bị hạn chế.

Up to 20 kg Tải trọng khi kẹp theo biên dạng
02

Kẹp nhanh với lực được kiểm soát

Điều chỉnh lực kẹp trong khoảng 40-280 N và tốc độ trong khoảng 16-450 mm/s để cân bằng giữa xử lý an toàn và thời gian chu kỳ. Cảm biến lực trong một ngón kẹp cung cấp phản hồi trực tiếp về lực kẹp.

Các ngón kẹp đi kèm lắp được ở hai vị trí, hỗ trợ chiều rộng kẹp ngoài từ 5-105 mm và dải kẹp trong từ 17.6-117.6 mm. Ngón kẹp tùy chỉnh có thể giúp tay gắp thích ứng với chi tiết riêng của từng ứng dụng.

16-450 mm/s Tốc độ kẹp điều chỉnh được
03

Được bảo vệ cho môi trường sản xuất khắc nghiệt

Bảo vệ IP67 giúp 2FG14 hoạt động gần chất làm mát, bụi và các khu vực sản xuất thường được rửa bằng nước. Mỡ bôi trơn bánh răng được phê duyệt NSF H1 hỗ trợ các ứng dụng có khả năng tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm.

Phanh tích hợp giữ phôi ở trạng thái kẹp khi mất điện, giảm nguy cơ rơi chi tiết trong quá trình cấp phôi cho máy hoặc chuyển chi tiết nặng.

IP67 Có chức năng giữ chi tiết khi mất điện
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VÌ SAO CHỌN 2FG14

Được thiết kế để xử lý tải trọng lớn

2FG14 kết hợp tải trọng lên đến 20 kg khi kẹp theo biên dạng với khối lượng dụng cụ 1.5 kg, dành nhiều khả năng tải của robot hơn cho chi tiết và quy trình.

✓ Tải trọng lên đến 14 kg khi kẹp bằng ma sát

✓ Tải trọng lên đến 20 kg khi kẹp theo biên dạng

✓ Khối lượng tay gắp 1.5 kg

✓ Thân nhỏ gọn 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Lực kẹp lên đến 280 N

Các ngón kẹp đi kèm lắp được ở hai vị trí cho các dải kẹp trong và kẹp ngoài khác nhau, còn đầu ngón tùy chỉnh giúp bề mặt tiếp xúc phù hợp với phôi.

✓ Dải kẹp ngoài từ 5-105 mm

✓ Dải kẹp trong từ 17.6-117.6 mm

✓ Tổng hành trình 50 mm

✓ Lực điều chỉnh được từ 40-280 N

✓ Tốc độ điều chỉnh được từ 16-450 mm/s

Phanh tích hợp giữ phôi ở trạng thái kẹp nếu nguồn điện bị gián đoạn, còn bảo vệ IP67 hỗ trợ hoạt động trong môi trường sản xuất khắc nghiệt.

✓ Giữ phôi khi mất điện

✓ Bảo vệ cấp IP67

✓ Cảm biến lực tích hợp trong một ngón kẹp

✓ Mỡ bôi trơn bánh răng được phê duyệt NSF H1

✓ Được thiết kế để cấp phôi cho máy và chuyển chi tiết nặng

Ứng dụng

Kẹp chi tiết nặng để cấp phôi cho máy và xử lý

Sử dụng 2FG14 để cấp phôi cho máy CNC, chuyển chi tiết nặng, gắp và đặt, cùng lắp ráp ở những nơi cần tải trọng lớn, dụng cụ nhẹ và khả năng bảo vệ trước tác động môi trường. Lực và tốc độ điều chỉnh được hỗ trợ cả chuyển động nhanh lẫn xử lý có kiểm soát.

Up to 14 kg Tải trọng khi kẹp bằng ma sát
40-280 N Lực kẹp điều chỉnh được
IP67 Cấp bảo vệ
Tài liệu tải xuống và tài nguyên

Mọi thứ bạn cần để bắt đầu

Tài liệu kỹ thuật để đánh giá và triển khai 2FG14 tải trọng lớn, cấp bảo vệ IP67.
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật đầy đủ, kích thước và dữ liệu hiệu suất của 2FG14
Tải xuống →
Tệp STEP
Mô hình 3D để tích hợp cơ khí.
Tải xuống →

Bạn đã sẵn sàng đưa 2FG14 vào sản xuất?

Hãy cho chúng tôi biết về chi tiết, hướng kẹp, robot và môi trường vận hành. Chuyên gia địa phương của chúng tôi có thể giúp đánh giá tải trọng, cấu hình ngón kẹp, yêu cầu dòng điện và cách triển khai phù hợp.

Trao đổi với chuyên gia

Chọn ngôn ngữ

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Tiếng Việt