OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Vysoká nosnost · Rychlý · IP67

2FG14

Elektrické chapadlo s vysokou nosností pro obsluhu strojů a manipulaci s těžkými díly

  • Nosnost až 14 kg při silovém a 20 kg při tvarovém uchopení – vysoká nosnost chapadla o hmotnosti 1.5 kg
  • Síla 40-280 N a rychlost 16-450 mm/s – přizpůsobte uchopení těžkým dílům a době cyklu
  • Krytí IP67 a držení při výpadku napájení – bezpečné uchopení v náročných výrobních prostředích
  • Zdvih 50 mm, dvě polohy prstů a zakázkové koncovky prstů – pokrývají vnitřní i vnější rozsahy uchopení
Up to 14 kg Nosnost při silovém uchopení
Up to 20 kg Nosnost při tvarovém uchopení
280 N Maximální uchopovací síla
50 mm Celkový zdvih
IP67 Stupeň krytí
1.5 kg Hmotnost chapadla

Fyzická AI

Vyvíjejte s 2FG14 v simulaci a ROS 2

• Modely chapadel připravené pro simulaci
• Standardizovaný přístup k reálným datům chapadel
• Standardizované ovládání fyzických chapadel

Obsluha strojů
Zakládá a odebírá díly z CNC strojů s vysokou nosností, krytím IP67 a bezpečným držením při výpadku napájení.
Manipulace s materiálem
Rychle přemisťuje těžké díly s uchopovací silou až 280 N, nastavitelnou rychlostí a konfigurovatelným vnitřním nebo vnějším uchopením.
Montáž
Polohuje a drží větší součásti s řízenou silou, rychlým paralelním pohybem a opakovatelným polohováním prstů.
01

Vysoká nosnost bez těžkého nástroje

2FG14 nabízí nosnost až 14 kg při silovém a 20 kg při tvarovém uchopení při hmotnosti chapadla 1.5 kg. Tento vysoký poměr nosnosti k vlastní hmotnosti ponechává více kapacity robotu pro obrobek.

Těleso o rozměrech 155.2 × 115 × 70 mm se hodí do náročných buněk pro obsluhu strojů a manipulaci s materiálem, kde je nosnost důležitá, ale hmotnost na konci ramene a prostor jsou omezené.

Up to 20 kg Nosnost při tvarovém uchopení
02

Rychlé uchopení s řízenou silou

Nastavte uchopovací sílu v rozsahu 40-280 N a rychlost v rozsahu 16-450 mm/s, abyste vyvážili bezpečnou manipulaci a dobu cyklu. Snímač síly v jednom prstu poskytuje přímou zpětnou vazbu o uchopovací síle.

Dodané prsty lze namontovat do dvou poloh, což umožňuje vnější šířky uchopení 5-105 mm a vnitřní rozsahy 17.6-117.6 mm. Zakázkové prsty mohou chapadlo přizpůsobit dílům konkrétní aplikace.

16-450 mm/s Nastavitelná rychlost uchopení
03

Ochrana pro náročnou výrobu

Krytí IP67 pomáhá chapadlu 2FG14 pracovat v blízkosti chladicí kapaliny, prachu a výrobních prostor vystavených oplachování. Převodové mazivo schválené dle NSF H1 podporuje aplikace s nahodilým kontaktem s potravinami.

Integrovaná brzda drží obrobek při výpadku napájení a snižuje riziko pádu dílu při obsluze strojů nebo přesunu těžkých dílů.

IP67 S držením při výpadku napájení
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PROČ 2FG14

Navrženo pro manipulaci s vysokým zatížením

2FG14 kombinuje nosnost až 20 kg při tvarovém uchopení s hmotností nástroje 1.5 kg a zachovává tak více kapacity robotu pro díl a proces.

✓ Nosnost až 14 kg při silovém uchopení

✓ Nosnost až 20 kg při tvarovém uchopení

✓ Hmotnost chapadla 1.5 kg

✓ Kompaktní těleso 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Uchopovací síla až 280 N

Dodané prsty se montují do dvou poloh pro různé vnitřní a vnější rozsahy uchopení, zatímco zakázkové koncovky prstů přizpůsobují kontaktní plochu obrobku.

✓ Vnější rozsah uchopení 5-105 mm

✓ Vnitřní rozsah uchopení 17.6-117.6 mm

✓ Celkový zdvih 50 mm

✓ Nastavitelná síla 40-280 N

✓ Nastavitelná rychlost 16-450 mm/s

Integrovaná brzda udržuje obrobek uchopený při přerušení napájení a krytí IP67 podporuje použití v náročných výrobních prostředích.

✓ Drží obrobek při výpadku napájení

✓ Krytí IP67

✓ Snímač síly integrovaný v jednom prstu

✓ Převodové mazivo schválené dle NSF H1

✓ Navrženo pro obsluhu strojů a přesun těžkých dílů

Použití

Uchopení těžkých dílů pro obsluhu strojů a manipulaci

Používejte 2FG14 k obsluze CNC strojů, přesunu těžkých dílů, odebírání a ukládání i montáži, kde záleží na vysoké nosnosti, nízké hmotnosti nástroje a ochraně proti vlivům prostředí. Nastavitelná síla a rychlost podporují rychlý pohyb i řízenou manipulaci.

Up to 14 kg Nosnost při silovém uchopení
40-280 N Nastavitelná uchopovací síla
IP67 Stupeň krytí
Ke stažení a další zdroje

Vše, co potřebujete pro začátek

Technické podklady pro posouzení a nasazení chapadla 2FG14 s vysokou nosností a krytím IP67.
Technický list
Úplné technické specifikace, rozměry a výkonové údaje pro 2FG14
Stáhnout →
Soubor STEP
3D modely pro mechanickou integraci.
Stáhnout →

Jste připraveni nasadit 2FG14 do výroby?

Popište nám díl, směr uchopení, robot a provozní prostředí. Náš místní odborník vám pomůže posoudit nosnost, konfiguraci prstů, proudové požadavky a vhodný postup nasazení.

Poraďte se s odborníkem

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština