2FG14 รองรับน้ำหนักสูงสุด 14 kg เมื่อจับยึดด้วยแรงเสียดทาน และ 20 kg เมื่อจับยึดตามรูปทรง ด้วยกริปเปอร์น้ำหนัก 1.5 kg อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับน้ำหนักตัวที่สูงนี้ทำให้เหลือความสามารถรับน้ำหนักของหุ่นยนต์สำหรับชิ้นงานมากขึ้น
ตัวเครื่องขนาด 155.2 × 115 × 70 mm เหมาะกับเซลล์งานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรและขนถ่ายวัสดุที่มีข้อกำหนดสูง ซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำหนักบรรทุก แต่มีข้อจำกัดด้านน้ำหนักที่ปลายแขนและพื้นที่
ปรับแรงจับได้ในช่วง 40-280 N และความเร็วในช่วง 16-450 mm/s เพื่อให้สมดุลระหว่างการเคลื่อนย้ายอย่างมั่นคงกับรอบเวลาการทำงาน เซนเซอร์แรงในนิ้วจับข้างหนึ่งให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับแรงจับโดยตรง
นิ้วจับที่ให้มาสามารถติดตั้งได้สองตำแหน่ง รองรับความกว้างการจับด้านนอก 5-105 mm และช่วงการจับด้านใน 17.6-117.6 mm นิ้วจับแบบสั่งทำช่วยปรับกริปเปอร์ให้เหมาะกับชิ้นส่วนเฉพาะของแต่ละการใช้งาน
การป้องกันระดับ IP67 ช่วยให้ 2FG14 ทำงานใกล้สารหล่อเย็น ฝุ่น และพื้นที่การผลิตที่มีการฉีดล้างได้ จาระบีเฟืองที่ได้รับการรับรอง NSF H1 รองรับการใช้งานที่อาจมีการสัมผัสอาหารโดยบังเอิญ
เบรกในตัวรักษาการจับชิ้นงานไว้เมื่อไฟดับ ลดความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนจะตกหล่นระหว่างการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรหรือการขนย้ายชิ้นส่วนหนัก
2FG14 ผสานความสามารถรับน้ำหนักสูงสุด 20 kg เมื่อจับยึดตามรูปทรงกับน้ำหนักเครื่องมือ 1.5 kg ทำให้เหลือความสามารถรับน้ำหนักของหุ่นยนต์สำหรับชิ้นส่วนและกระบวนการมากขึ้น
✓ รับน้ำหนักสูงสุด 14 kg เมื่อจับยึดด้วยแรงเสียดทาน
✓ รับน้ำหนักสูงสุด 20 kg เมื่อจับยึดตามรูปทรง
✓ น้ำหนักกริปเปอร์ 1.5 kg
✓ ตัวเครื่องกะทัดรัดขนาด 155.2 × 115 × 70 mm
✓ แรงจับสูงสุด 280 N
นิ้วจับที่ให้มาติดตั้งได้สองตำแหน่งสำหรับช่วงการจับด้านในและด้านนอกที่แตกต่างกัน ส่วนปลายนิ้วแบบสั่งทำช่วยปรับพื้นผิวสัมผัสให้เหมาะกับชิ้นงาน
✓ ช่วงการจับด้านนอก 5-105 mm
✓ ช่วงการจับด้านใน 17.6-117.6 mm
✓ ระยะชักรวม 50 mm
✓ ปรับแรงได้ในช่วง 40-280 N
✓ ปรับความเร็วได้ในช่วง 16-450 mm/s
เบรกในตัวรักษาการจับชิ้นงานไว้เมื่อแหล่งจ่ายไฟถูกตัด ขณะที่การป้องกันระดับ IP67 รองรับสภาพแวดล้อมการผลิตที่ท้าทาย
✓ จับยึดชิ้นงานไว้เมื่อไฟดับ
✓ การป้องกันระดับ IP67
✓ เซนเซอร์แรงติดตั้งในนิ้วจับข้างหนึ่ง
✓ จาระบีเฟืองที่ได้รับการรับรอง NSF H1
✓ ออกแบบสำหรับการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรและขนย้ายชิ้นส่วนหนัก
ใช้ 2FG14 สำหรับงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC การขนย้ายชิ้นส่วนหนัก การหยิบและวาง และการประกอบที่ให้ความสำคัญกับการรับน้ำหนักสูง น้ำหนักเครื่องมือที่เบา และการป้องกันสภาพแวดล้อม แรงและความเร็วที่ปรับได้รองรับทั้งการเคลื่อนที่รวดเร็วและการเคลื่อนย้ายแบบควบคุม
บอกเราเกี่ยวกับชิ้นส่วน ทิศทางการจับ หุ่นยนต์ และสภาพแวดล้อมการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเราช่วยประเมินน้ำหนักบรรทุก การกำหนดค่านิ้วจับ ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า และแนวทางการนำไปใช้งานที่เหมาะสมได้