OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Hoog laadvermogen · Snel · IP67

2FG14

Elektrische grijper met hoog laadvermogen voor machinebelading en het hanteren van zware onderdelen

  • Tot 14 kg laadvermogen bij krachtsluitende en 20 kg bij vormsluitende grip – hoog draagvermogen met een grijper van 1.5 kg
  • 40-280 N kracht en 16-450 mm/s snelheid – stem de grip af op zware onderdelen en de cyclustijd
  • IP67-bescherming en vasthouden bij stroomuitval – veilig grijpen in veeleisende productieomgevingen
  • 50 mm slag, twee vingerposities en aangepaste vingertoppen – voor inwendige en uitwendige grijpbereiken
Up to 14 kg Laadvermogen bij krachtsluitende grip
Up to 20 kg Laadvermogen bij vormsluitende grip
280 N Maximale grijpkracht
50 mm Totale slag
IP67 Beschermingsklasse
1.5 kg Grijpergewicht

Fysieke AI

Ontwikkel met 2FG14 in simulatie en ROS 2

• Grijpermodellen klaar voor simulatie
• Gestandaardiseerde toegang tot grijperdata uit de praktijk
• Gestandaardiseerde besturing van fysieke grijpers

Machinebelading
Belaadt en ontlaadt CNC-machines met hoog laadvermogen, IP67-bescherming en veilig vasthouden bij stroomuitval.
Materiaalhantering
Verplaatst zware onderdelen snel met tot 280 N grijpkracht, instelbare snelheid en configureerbare inwendige of uitwendige grip.
Assemblage
Positioneert en houdt grotere componenten vast met gecontroleerde kracht, snelle parallelle beweging en herhaalbare vingerpositionering.
01

Hoog laadvermogen zonder zwaar gereedschap

De 2FG14 biedt tot 14 kg laadvermogen bij krachtsluitende en 20 kg bij vormsluitende grip met een grijper van 1.5 kg. Dankzij deze hoge verhouding tussen laadvermogen en eigengewicht blijft meer robotcapaciteit beschikbaar voor het werkstuk.

De behuizing van 155.2 × 115 × 70 mm past in veeleisende cellen voor machinebelading en materiaalhantering waar laadvermogen belangrijk is, maar het gewicht aan het uiteinde van de robotarm en de ruimte beperkt zijn.

Up to 20 kg Laadvermogen bij vormsluitende grip
02

Snel grijpen met gecontroleerde kracht

Stel de grijpkracht in van 40-280 N en de snelheid van 16-450 mm/s om veilig hanteren en cyclustijd in balans te brengen. Een krachtsensor in één vinger geeft directe feedback over de grijpkracht.

De meegeleverde vingers kunnen in twee posities worden gemonteerd en ondersteunen uitwendige grijpbreedtes van 5-105 mm en inwendige bereiken van 17.6-117.6 mm. Aangepaste vingers kunnen de grijper afstemmen op toepassingsspecifieke onderdelen.

16-450 mm/s Instelbare grijpsnelheid
03

Beschermd voor veeleisende productie

De IP67-bescherming helpt de 2FG14 te werken in de buurt van koelmiddel, stof en productiezones die regelmatig worden afgespoeld. NSF H1-goedgekeurd tandwielvet ondersteunt toepassingen met incidenteel voedselcontact.

Een geïntegreerde rem houdt het werkstuk vast bij stroomuitval en vermindert het risico op vallende onderdelen tijdens machinebelading of verplaatsing van zware onderdelen.

IP67 Met vasthoudfunctie bij stroomuitval
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM 2FG14

Gebouwd voor het hanteren van hoge lasten

De 2FG14 combineert tot 20 kg laadvermogen bij vormsluitende grip met een gereedschapsgewicht van 1.5 kg, waardoor meer robotcapaciteit beschikbaar blijft voor het onderdeel en het proces.

✓ Tot 14 kg laadvermogen bij krachtsluitende grip

✓ Tot 20 kg laadvermogen bij vormsluitende grip

✓ 1.5 kg grijpergewicht

✓ Compacte behuizing van 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Tot 280 N grijpkracht

De meegeleverde vingers worden in twee posities gemonteerd voor verschillende inwendige en uitwendige grijpbereiken, terwijl aangepaste vingertoppen het contactoppervlak afstemmen op het werkstuk.

✓ Uitwendig grijpbereik van 5-105 mm

✓ Inwendig grijpbereik van 17.6-117.6 mm

✓ 50 mm totale slag

✓ Instelbare kracht van 40-280 N

✓ Instelbare snelheid van 16-450 mm/s

Een geïntegreerde rem houdt het werkstuk vast als de stroom wordt onderbroken, terwijl de IP67-bescherming gebruik in veeleisende productieomgevingen ondersteunt.

✓ Houdt het werkstuk vast bij stroomuitval

✓ Bescherming volgens IP67

✓ Krachtsensor geïntegreerd in één vinger

✓ NSF H1-goedgekeurd tandwielvet

✓ Ontworpen voor machinebelading en verplaatsing van zware onderdelen

Toepassing

Zware onderdelen grijpen voor machinebelading en hantering

Gebruik de 2FG14 voor CNC-machinebelading, verplaatsing van zware onderdelen, pick-and-place en assemblage waarbij hoog laadvermogen, laag gereedschapsgewicht en bescherming tegen omgevingsinvloeden belangrijk zijn. Instelbare kracht en snelheid ondersteunen zowel snelle bewegingen als gecontroleerd hanteren.

Up to 14 kg Laadvermogen bij krachtsluitende grip
40-280 N Instelbare grijpkracht
IP67 Beschermingsklasse
Downloads en bronnen

Alles wat u nodig hebt om te beginnen

Technische bronnen voor het beoordelen en inzetten van de 2FG14 met hoog laadvermogen en IP67-bescherming.
Datablad
Volledige technische specificaties, afmetingen en prestatiegegevens voor de 2FG14
Downloaden →
STEP-bestand
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om de 2FG14 in productie te nemen?

Vertel ons over het onderdeel, de grijprichting, de robot en de bedrijfsomgeving. Onze lokale expert helpt u bij het beoordelen van laadvermogen, vingerconfiguratie, stroomvereisten en de juiste aanpak voor ingebruikname.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands