2FG14 gir opptil 14 kg nyttelast med kraftsluttende grep og 20 kg med formsluttende grep fra en griper på 1.5 kg. Det høye forholdet mellom nyttelast og egenvekt gir roboten mer kapasitet til arbeidsstykket.
Huset på 155.2 × 115 × 70 mm passer i krevende celler for maskinbetjening og materialhåndtering der nyttelasten er viktig, men vekten ytterst på robotarmen og plassen er begrenset.
Juster gripekraften fra 40-280 N og hastigheten fra 16-450 mm/s for å balansere sikker håndtering og syklustid. En kraftsensor i én finger gir direkte tilbakemelding om gripekraften.
De medfølgende fingrene monteres i to posisjoner og støtter utvendige gripebredder fra 5-105 mm og innvendige områder fra 17.6-117.6 mm. Spesialtilpassede fingre kan tilpasse griperen til applikasjonsspesifikke deler.
IP67-beskyttelsen hjelper 2FG14 med å arbeide i nærheten av kjølevæske, støv og produksjonsområder som ofte spyles. NSF H1-godkjent girfett støtter bruksområder med tilfeldig kontakt med næringsmidler.
En integrert brems holder arbeidsstykket fast ved strømbrudd og reduserer risikoen for at deler faller under maskinbetjening eller forflytning av tunge deler.
2FG14 kombinerer opptil 20 kg nyttelast med formsluttende grep med en verktøyvekt på 1.5 kg, og bevarer mer robotkapasitet til delen og prosessen.
✓ Opptil 14 kg nyttelast med kraftsluttende grep
✓ Opptil 20 kg nyttelast med formsluttende grep
✓ Griperens vekt: 1.5 kg
✓ Kompakt hus på 155.2 × 115 × 70 mm
✓ Opptil 280 N gripekraft
De medfølgende fingrene monteres i to posisjoner for ulike innvendige og utvendige gripeområder, mens spesialtilpassede fingertupper tilpasser kontaktflaten til arbeidsstykket.
✓ Utvendig gripeområde fra 5-105 mm
✓ Innvendig gripeområde fra 17.6-117.6 mm
✓ 50 mm total slaglengde
✓ Justerbar kraft fra 40-280 N
✓ Justerbar hastighet fra 16-450 mm/s
En integrert brems holder arbeidsstykket fast hvis strømmen brytes, mens IP67-beskyttelsen støtter krevende produksjonsmiljøer.
✓ Holder arbeidsstykket fast ved strømbrudd
✓ Beskyttelse i klasse IP67
✓ Kraftsensor integrert i én finger
✓ NSF H1-godkjent girfett
✓ Utviklet for maskinbetjening og forflytning av tunge deler
Bruk 2FG14 til CNC-maskinbetjening, forflytning av tunge deler, plukking og plassering samt montering der høy nyttelast, lav verktøyvekt og beskyttelse mot omgivelsene er viktig. Justerbar kraft og hastighet støtter både raske bevegelser og kontrollert håndtering.
Fortell oss om delen, griperetningen, roboten og driftsmiljøet. Vår lokale ekspert kan hjelpe med å vurdere nyttelast, fingerkonfigurasjon, strømkrav og riktig vei til idriftsettelse.