OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Alta carga útil · Rápida · IP67

2FG14

Garra elétrica de alta carga útil para alimentação de máquinas e manuseamento de peças pesadas

  • Carga útil até 14 kg por atrito e 20 kg por encaixe de forma – elevada capacidade de carga numa garra de 1.5 kg
  • Força de 40-280 N e velocidade de 16-450 mm/s – ajuste a preensão às peças pesadas e ao tempo de ciclo
  • Proteção IP67 e retenção em caso de falha de energia – preensão segura em ambientes de produção exigentes
  • Curso de 50 mm, duas posições dos dedos e pontas personalizadas – abrangem intervalos de preensão interna e externa
Up to 14 kg Carga útil por atrito
Up to 20 kg Carga útil por encaixe de forma
280 N Força máxima de preensão
50 mm Curso total
IP67 Grau de proteção
1.5 kg Peso da garra

IA física

Desenvolva com a 2FG14 em simulação e ROS 2

• Modelos de pinças prontos para simulação
• Acesso normalizado a dados reais das pinças
• Controlo normalizado de pinças físicas

Alimentação de máquinas
Carrega e descarrega máquinas CNC com alta carga útil, proteção IP67 e retenção segura em caso de falha de energia.
Movimentação de materiais
Move peças pesadas rapidamente com força de preensão até 280 N, velocidade ajustável e preensão interna ou externa configurável.
Montagem
Posiciona e segura componentes maiores com força controlada, movimento paralelo rápido e posicionamento repetível dos dedos.
01

Alta carga útil sem uma ferramenta pesada

A 2FG14 oferece carga útil até 14 kg por atrito e 20 kg por encaixe de forma numa garra de 1.5 kg. Esta elevada relação entre carga útil e peso deixa mais capacidade do robô disponível para a peça.

O corpo de 155.2 × 115 × 70 mm adapta-se a células exigentes de alimentação de máquinas e movimentação de materiais, onde a carga útil é importante, mas o peso na extremidade do braço e o espaço são limitados.

Up to 20 kg Carga útil por encaixe de forma
02

Preensão rápida com força controlada

Ajuste a força de preensão de 40-280 N e a velocidade de 16-450 mm/s para equilibrar manuseamento seguro e tempo de ciclo. Um sensor de força num dos dedos fornece informação direta sobre a força de preensão.

Os dedos fornecidos montam-se em duas posições, permitindo larguras de preensão externa de 5-105 mm e intervalos internos de 17.6-117.6 mm. Dedos personalizados podem adaptar a garra a peças específicas da aplicação.

16-450 mm/s Velocidade de preensão ajustável
03

Protegida para uma produção exigente

A proteção IP67 ajuda a 2FG14 a trabalhar junto de líquido de refrigeração, pó e áreas de produção sujeitas a lavagem. A massa lubrificante para engrenagens aprovada NSF H1 permite aplicações com contacto alimentar incidental.

Um travão integrado mantém a peça segura em caso de falha de energia, reduzindo o risco de queda durante a alimentação de máquinas ou a transferência de peças pesadas.

IP67 Com retenção em caso de falha de energia
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PORQUÊ A 2FG14

Concebida para movimentar cargas úteis elevadas

A 2FG14 combina carga útil até 20 kg por encaixe de forma com um peso de ferramenta de 1.5 kg, preservando mais capacidade do robô para a peça e o processo.

✓ Carga útil até 14 kg por atrito

✓ Carga útil até 20 kg por encaixe de forma

✓ Peso da garra de 1.5 kg

✓ Corpo compacto de 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Força de preensão até 280 N

Os dedos fornecidos montam-se em duas posições para diferentes intervalos de preensão interna e externa, enquanto as pontas personalizadas adaptam a superfície de contacto à peça.

✓ Intervalo de preensão externa de 5-105 mm

✓ Intervalo de preensão interna de 17.6-117.6 mm

✓ Curso total de 50 mm

✓ Força ajustável de 40-280 N

✓ Velocidade ajustável de 16-450 mm/s

Um travão integrado mantém a peça segura se a alimentação for interrompida, enquanto a proteção IP67 permite trabalhar em ambientes de produção exigentes.

✓ Segura a peça durante falhas de energia

✓ Proteção de grau IP67

✓ Sensor de força integrado num dedo

✓ Massa lubrificante para engrenagens aprovada NSF H1

✓ Concebida para alimentação de máquinas e transferência de peças pesadas

Aplicação

Preensão de peças pesadas para alimentação de máquinas e manuseamento

Utilize a 2FG14 na alimentação de máquinas CNC, transferência de peças pesadas, recolha e colocação e montagem, onde são importantes a alta carga útil, o peso reduzido da ferramenta e a proteção ambiental. A força e a velocidade ajustáveis permitem movimentos rápidos e manuseamento controlado.

Up to 14 kg Carga útil por atrito
40-280 N Força de preensão ajustável
IP67 Grau de proteção
Transferências e recursos

Tudo o que precisa para começar

Recursos técnicos para avaliar e implementar a 2FG14 de alta carga útil e proteção IP67.
Ficha técnica
Especificações técnicas completas, dimensões e dados de desempenho da 2FG14
Transferir →
Ficheiro STEP
Modelos 3D para integração mecânica.
Transferir →

Pronto para colocar a 2FG14 em produção?

Descreva-nos a peça, a direção de preensão, o robô e o ambiente de operação. O nosso especialista local pode ajudar a avaliar a carga útil, a configuração dos dedos, os requisitos de corrente e o caminho adequado para a implementação.

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português