2FG14는 1.5 kg 그리퍼로 마찰 파지 시 최대 14 kg, 형상 구속 파지 시 최대 20 kg의 페이로드를 제공합니다. 이처럼 높은 페이로드 대 자체 무게 비율 덕분에 로봇의 가반 용량을 공작물에 더 많이 할당할 수 있습니다.
155.2 × 115 × 70 mm 본체는 페이로드가 중요하지만 로봇 암 끝단의 무게와 공간이 제한된 까다로운 머신 텐딩 및 자재 핸들링 셀에 적합합니다.
그립력을 40-280 N, 속도를 16-450 mm/s 범위에서 조절하여 안정적인 핸들링과 사이클 시간의 균형을 맞출 수 있습니다. 한쪽 핑거의 힘 센서가 그립력에 대한 직접적인 피드백을 제공합니다.
제공된 핑거는 두 위치에 장착할 수 있어 5-105 mm의 외경 파지 폭과 17.6-117.6 mm의 내경 파지 범위를 지원합니다. 맞춤형 핑거를 사용하면 그리퍼를 해당 용도의 부품에 맞출 수 있습니다.
IP67 보호는 2FG14가 절삭유, 먼지 및 물 세척이 잦은 생산 구역 주변에서 작동하도록 돕습니다. NSF H1 승인 기어 그리스는 우발적인 식품 접촉이 발생할 수 있는 용도를 지원합니다.
내장 브레이크가 정전 시에도 공작물을 잡은 상태로 유지하여 머신 텐딩 또는 중량 부품 이송 중 부품 낙하 위험을 줄입니다.
2FG14는 형상 구속 파지 시 최대 20 kg의 페이로드와 1.5 kg의 공구 무게를 결합하여 부품과 공정에 더 많은 로봇 가반 용량을 확보합니다.
✓ 마찰 파지 시 최대 14 kg 페이로드
✓ 형상 구속 파지 시 최대 20 kg 페이로드
✓ 그리퍼 무게 1.5 kg
✓ 콤팩트한 155.2 × 115 × 70 mm 본체
✓ 최대 280 N 그립력
제공된 핑거는 다양한 내경 및 외경 파지 범위에 맞게 두 위치에 장착할 수 있으며, 맞춤형 핑거 팁은 접촉면을 공작물에 맞춰 줍니다.
✓ 외경 파지 범위 5-105 mm
✓ 내경 파지 범위 17.6-117.6 mm
✓ 전체 스트로크 50 mm
✓ 40-280 N 범위에서 힘 조절 가능
✓ 16-450 mm/s 범위에서 속도 조절 가능
내장 브레이크는 전원이 차단되어도 공작물을 잡은 상태로 유지하며, IP67 보호는 까다로운 생산 환경에서의 사용을 지원합니다.
✓ 정전 시 공작물 유지
✓ IP67 등급 보호
✓ 한쪽 핑거에 통합된 힘 센서
✓ NSF H1 승인 기어 그리스
✓ 중량 부품 머신 텐딩 및 이송용 설계
높은 페이로드, 가벼운 공구 무게 및 환경 보호가 중요한 CNC 머신 텐딩, 중량 부품 이송, 픽 앤 플레이스 및 조립에 2FG14를 사용하십시오. 조절 가능한 힘과 속도로 빠른 동작과 제어된 핸들링을 모두 지원합니다.
부품, 파지 방향, 로봇 및 작동 환경에 대해 알려주십시오. 현지 전문가가 페이로드, 핑거 구성, 전류 요구 사항 및 적절한 도입 방법을 평가하도록 도와드립니다.