Der 2FG14 bietet bis zu 14 kg kraftschlüssige und 20 kg formschlüssige Nutzlast bei einem Greifergewicht von 1.5 kg. Dieses hohe Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht lässt mehr Roboterkapazität für das Werkstück verfügbar.
Sein Gehäuse mit 155.2 × 115 × 70 mm passt in anspruchsvolle Zellen zur Maschinenbeschickung und Materialhandhabung, in denen die Nutzlast zählt, Gewicht am Roboterarm und Platz jedoch begrenzt sind.
Stellen Sie die Greifkraft von 40-280 N und die Geschwindigkeit von 16-450 mm/s ein, um sichere Handhabung und Zykluszeit aufeinander abzustimmen. Ein Kraftsensor in einem Finger liefert direkte Rückmeldung zur Greifkraft.
Die mitgelieferten Finger lassen sich in zwei Positionen montieren und unterstützen Außengreifbreiten von 5-105 mm und Innengreifbereiche von 17.6-117.6 mm. Kundenspezifische Finger können den Greifer an anwendungsspezifische Teile anpassen.
Der IP67-Schutz unterstützt den Einsatz des 2FG14 in Bereichen mit Kühlmittel, Staub und regelmäßiger Nassreinigung. NSF H1-zugelassenes Getriebefett unterstützt Anwendungen mit gelegentlichem Lebensmittelkontakt.
Eine integrierte Bremse hält das Werkstück bei Stromausfall fest und verringert das Risiko herabfallender Teile bei der Maschinenbeschickung oder beim Transfer schwerer Teile.
Der 2FG14 kombiniert bis zu 20 kg formschlüssige Nutzlast mit einem Werkzeuggewicht von 1.5 kg und erhält so mehr Roboterkapazität für Teil und Prozess.
✓ Bis zu 14 kg kraftschlüssige Nutzlast
✓ Bis zu 20 kg formschlüssige Nutzlast
✓ 1.5 kg Greifergewicht
✓ Kompaktes Gehäuse mit 155.2 × 115 × 70 mm
✓ Bis zu 280 N Greifkraft
Die mitgelieferten Finger lassen sich in zwei Positionen für unterschiedliche Innen- und Außengreifbereiche montieren, während kundenspezifische Fingerspitzen die Kontaktfläche an das Werkstück anpassen.
✓ Außengreifbereich von 5-105 mm
✓ Innengreifbereich von 17.6-117.6 mm
✓ 50 mm Gesamthub
✓ Einstellbare Kraft von 40-280 N
✓ Einstellbare Geschwindigkeit von 16-450 mm/s
Eine integrierte Bremse hält das Werkstück bei einer Stromunterbrechung fest, während der IP67-Schutz anspruchsvolle Produktionsumgebungen unterstützt.
✓ Hält das Werkstück bei Stromausfall
✓ Schutzart IP67
✓ In einen Finger integrierter Kraftsensor
✓ NSF H1-zugelassenes Getriebefett
✓ Für Maschinenbeschickung und Transfer schwerer Teile entwickelt
Nutzen Sie den 2FG14 zur CNC-Maschinenbeschickung, zum Transfer schwerer Teile, für Pick-and-Place und Montage, wenn hohe Nutzlast, geringes Werkzeuggewicht und Schutz vor Umgebungseinflüssen wichtig sind. Einstellbare Kraft und Geschwindigkeit unterstützen schnelle Bewegungen und kontrollierte Handhabung.
Informieren Sie uns über das Teil, die Greifrichtung, den Roboter und die Betriebsumgebung. Unser lokaler Experte hilft Ihnen bei der Bewertung von Nutzlast, Fingerkonfiguration, Strombedarf und dem passenden Weg zur Inbetriebnahme.