OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Høj nyttelast · Hurtig · IP67

2FG14

Elektrisk griber med høj nyttelast til maskinpasning og håndtering af tunge emner

  • Op til 14 kg nyttelast ved kraftsluttende greb og 20 kg ved formsluttende greb – høj bæreevne fra en griber på 1.5 kg
  • 40-280 N kraft og 16-450 mm/s hastighed – tilpas grebet til tunge emner og cyklustid
  • IP67-beskyttelse og fastholdelse ved strømsvigt – sikkert greb i krævende produktionsmiljøer
  • 50 mm slaglængde, to fingerpositioner og specialtilpassede fingerspidser – dækker indvendige og udvendige gribeområder
Up to 14 kg Nyttelast ved kraftsluttende greb
Up to 20 kg Nyttelast ved formsluttende greb
280 N Maksimal gribekraft
50 mm Samlet slaglængde
IP67 Kapslingsklasse
1.5 kg Gribervægt

Fysisk AI

Udvikl med 2FG14 i simulering og ROS 2

• Simuleringsklare gribermodeller
• Standardiseret adgang til data fra gribere i den virkelige verden
• Standardiseret styring af fysiske gribere

Maskinpasning
Lægger emner i og tager dem ud af CNC-maskiner med høj nyttelast, IP67-beskyttelse og sikker fastholdelse ved strømsvigt.
Materialehåndtering
Flytter tunge emner hurtigt med op til 280 N gribekraft, justerbar hastighed og konfigurerbart indvendigt eller udvendigt greb.
Montage
Positionerer og fastholder større komponenter med kontrolleret kraft, hurtig parallel bevægelse og gentagelig fingerpositionering.
01

Høj nyttelast uden et tungt værktøj

2FG14 leverer op til 14 kg nyttelast ved kraftsluttende greb og 20 kg ved formsluttende greb fra en griber på 1.5 kg. Det høje forhold mellem nyttelast og egenvægt giver robotten mere kapacitet til emnet.

Huset på 155.2 × 115 × 70 mm passer til krævende celler til maskinpasning og materialehåndtering, hvor nyttelasten er vigtig, men vægten ved robotarmen og pladsen er begrænset.

Up to 20 kg Nyttelast ved formsluttende greb
02

Hurtigt greb med kontrolleret kraft

Juster gribekraften fra 40-280 N og hastigheden fra 16-450 mm/s for at afbalancere sikker håndtering og cyklustid. En kraftsensor i den ene finger giver direkte feedback om gribekraften.

De medfølgende fingre kan monteres i to positioner og understøtter udvendige gribebredder fra 5-105 mm og indvendige gribeområder fra 17.6-117.6 mm. Specialtilpassede fingre kan tilpasse griberen til applikationsspecifikke emner.

16-450 mm/s Justerbar gribehastighed
03

Beskyttet til krævende produktion

IP67-beskyttelsen hjælper 2FG14 med at arbejde i nærheden af kølevæske, støv og produktionsområder, der ofte spules. NSF H1-godkendt gearfedt understøtter applikationer med utilsigtet fødevarekontakt.

En integreret bremse holder emnet fast ved strømsvigt og reducerer risikoen for tabte emner under maskinpasning eller flytning af tunge emner.

IP67 Med fastholdelse ved strømsvigt
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
HVORFOR 2FG14

Bygget til håndtering med høj nyttelast

2FG14 kombinerer op til 20 kg nyttelast ved formsluttende greb med en værktøjsvægt på 1.5 kg og bevarer mere robotkapacitet til emnet og processen.

✓ Op til 14 kg nyttelast ved kraftsluttende greb

✓ Op til 20 kg nyttelast ved formsluttende greb

✓ 1.5 kg gribervægt

✓ Kompakt hus på 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Op til 280 N gribekraft

De medfølgende fingre monteres i to positioner til forskellige indvendige og udvendige gribeområder, mens specialtilpassede fingerspidser tilpasser kontaktfladen til emnet.

✓ Udvendigt gribeområde fra 5-105 mm

✓ Indvendigt gribeområde fra 17.6-117.6 mm

✓ 50 mm samlet slaglængde

✓ Justerbar kraft fra 40-280 N

✓ Justerbar hastighed fra 16-450 mm/s

En integreret bremse holder emnet fast, hvis strømmen afbrydes, mens IP67-beskyttelsen understøtter krævende produktionsmiljøer.

✓ Holder emnet fast ved strømsvigt

✓ Beskyttelse i klasse IP67

✓ Kraftsensor integreret i den ene finger

✓ NSF H1-godkendt gearfedt

✓ Udviklet til maskinpasning og flytning af tunge emner

Anvendelse

Greb om tunge emner til maskinpasning og håndtering

Brug 2FG14 til pasning af CNC-maskiner, flytning af tunge emner, pick and place og montage, hvor høj nyttelast, lav værktøjsvægt og beskyttelse mod omgivelserne er vigtigt. Justerbar kraft og hastighed understøtter både hurtig bevægelse og kontrolleret håndtering.

Up to 14 kg Nyttelast ved kraftsluttende greb
40-280 N Justerbar gribekraft
IP67 Kapslingsklasse
Downloads og ressourcer

Alt, hvad du skal bruge for at komme i gang

Tekniske ressourcer til vurdering og idriftsættelse af 2FG14 med høj nyttelast og IP67-beskyttelse.
Datablad
Komplette tekniske specifikationer, dimensioner og ydelsesdata for 2FG14
Download →
STEP-fil
3D-modeller til mekanisk integration.
Download →

Klar til at sætte 2FG14 i produktion?

Fortæl os om emnet, griberetningen, robotten og driftsmiljøet. Vores lokale ekspert kan hjælpe med at vurdere nyttelast, fingerkonfiguration, strømkrav og den rette vej til idriftsættelse.

Tal med en ekspert

Vælg sprog

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Dansk