OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Duży udźwig · Szybki · IP67

2FG14

Chwytak elektryczny o dużym udźwigu do obsługi maszyn i przenoszenia ciężkich części

  • Udźwig do 14 kg przy chwycie siłowym i 20 kg przy chwycie kształtowym – duża nośność chwytaka o masie 1.5 kg
  • Siła 40-280 N i prędkość 16-450 mm/s – dostosuj chwyt do ciężkich części i czasu cyklu
  • Ochrona IP67 i utrzymanie chwytu przy utracie zasilania – pewny chwyt w wymagających środowiskach produkcyjnych
  • Skok 50 mm, dwie pozycje palców i niestandardowe końcówki – obsługa zakresów chwytu wewnętrznego i zewnętrznego
Up to 14 kg Udźwig przy chwycie siłowym
Up to 20 kg Udźwig przy chwycie kształtowym
280 N Maksymalna siła chwytu
50 mm Całkowity skok
IP67 Stopień ochrony
1.5 kg Masa chwytaka

Fizyczna AI

Pracuj z 2FG14 w symulacji i ROS 2

• Modele chwytaków gotowe do symulacji
• Ustandaryzowany dostęp do rzeczywistych danych chwytaków
• Ustandaryzowane sterowanie fizycznymi chwytakami

Obsługa maszyn
Załadowuje i rozładowuje maszyny CNC, zapewniając duży udźwig, ochronę IP67 i pewne utrzymanie części przy utracie zasilania.
Transport materiałów
Szybko przenosi ciężkie części dzięki sile chwytu do 280 N, regulowanej prędkości i konfigurowalnemu chwytowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu.
Montaż
Pozycjonuje i utrzymuje większe komponenty dzięki kontrolowanej sile, szybkiemu ruchowi równoległemu i powtarzalnemu pozycjonowaniu palców.
01

Duży udźwig bez ciężkiego narzędzia

2FG14 zapewnia udźwig do 14 kg przy chwycie siłowym i 20 kg przy chwycie kształtowym przy masie chwytaka 1.5 kg. Tak wysoki stosunek udźwigu do masy własnej pozostawia więcej udźwigu robota dla obrabianego przedmiotu.

Korpus o wymiarach 155.2 × 115 × 70 mm pasuje do wymagających gniazd obsługi maszyn i transportu materiałów, w których liczy się udźwig, lecz masa na końcu ramienia i przestrzeń są ograniczone.

Up to 20 kg Udźwig przy chwycie kształtowym
02

Szybki chwyt z kontrolowaną siłą

Reguluj siłę chwytu w zakresie 40-280 N i prędkość w zakresie 16-450 mm/s, aby zrównoważyć pewną manipulację i czas cyklu. Czujnik siły w jednym palcu zapewnia bezpośrednią informację zwrotną o sile chwytu.

Dostarczone palce można zamontować w dwóch pozycjach, uzyskując szerokości chwytu zewnętrznego 5-105 mm i zakresy wewnętrzne 17.6-117.6 mm. Niestandardowe palce umożliwiają dostosowanie chwytaka do części specyficznych dla danego zastosowania.

16-450 mm/s Regulowana prędkość chwytania
03

Ochrona do wymagającej produkcji

Ochrona IP67 pomaga chwytakowi 2FG14 pracować w obecności chłodziwa, pyłu i w obszarach produkcyjnych podlegających myciu. Smar przekładniowy zatwierdzony zgodnie z NSF H1 umożliwia zastosowania z przypadkowym kontaktem z żywnością.

Zintegrowany hamulec utrzymuje przedmiot przy utracie zasilania, zmniejszając ryzyko upuszczenia części podczas obsługi maszyn lub przenoszenia ciężkich elementów.

IP67 Z utrzymaniem chwytu przy utracie zasilania
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO 2FG14

Zaprojektowany do przenoszenia dużych obciążeń

2FG14 łączy udźwig do 20 kg przy chwycie kształtowym z masą narzędzia 1.5 kg, pozostawiając więcej udźwigu robota na część i proces.

✓ Udźwig do 14 kg przy chwycie siłowym

✓ Udźwig do 20 kg przy chwycie kształtowym

✓ Masa chwytaka 1.5 kg

✓ Kompaktowy korpus 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Siła chwytu do 280 N

Dostarczone palce montuje się w dwóch pozycjach dla różnych zakresów chwytu wewnętrznego i zewnętrznego, a niestandardowe końcówki dostosowują powierzchnię kontaktu do przedmiotu.

✓ Zakres chwytu zewnętrznego 5-105 mm

✓ Zakres chwytu wewnętrznego 17.6-117.6 mm

✓ Całkowity skok 50 mm

✓ Regulowana siła 40-280 N

✓ Regulowana prędkość 16-450 mm/s

Zintegrowany hamulec utrzymuje przedmiot w razie przerwania zasilania, a ochrona IP67 umożliwia pracę w wymagających środowiskach produkcyjnych.

✓ Utrzymuje przedmiot przy utracie zasilania

✓ Stopień ochrony IP67

✓ Czujnik siły zintegrowany w jednym palcu

✓ Smar przekładniowy zatwierdzony zgodnie z NSF H1

✓ Zaprojektowany do obsługi maszyn i przenoszenia ciężkich części

Zastosowanie

Chwytanie ciężkich części do obsługi maszyn i manipulacji

Stosuj 2FG14 do obsługi maszyn CNC, przenoszenia ciężkich części, pobierania i odkładania oraz montażu, gdy liczą się duży udźwig, mała masa narzędzia i ochrona przed wpływem otoczenia. Regulowana siła i prędkość umożliwiają zarówno szybki ruch, jak i kontrolowaną manipulację.

Up to 14 kg Udźwig przy chwycie siłowym
40-280 N Regulowana siła chwytu
IP67 Stopień ochrony
Pliki do pobrania i materiały

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Materiały techniczne do oceny i wdrożenia chwytaka 2FG14 o dużym udźwigu i stopniu ochrony IP67.
Karta katalogowa
Pełne specyfikacje techniczne, wymiary i dane dotyczące wydajności 2FG14
Pobierz →
Plik STEP
Modele 3D do integracji mechanicznej.
Pobierz →

Gotowi wdrożyć 2FG14 do produkcji?

Opowiedz nam o części, kierunku chwytu, robocie i środowisku pracy. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić udźwig, konfigurację palców, wymagania prądowe i odpowiednią drogę wdrożenia.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski