Punkt kompleksowej obsługi do narzędzi chwytających
Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Nasze najnowocześniejsze systemy chwytania i wykrywania do zastosowań w automatyce przemysłowej umożliwiają łatwe projektowanie rzeczywistych zastosowań współpracujących, które umożliwiają pracownikom pracę ramię w ramię z robotami współpracującymi przy montażu, wykańczaniu powierzchni, pick and place, dozorowaniu maszyn lub testowaniu.
Zapewnij robotom informacje zwrotne w punkcie kontaktu. RG2-FT łączy pomiar siły i momentu oraz detekcję zbliżeniową do delikatnej manipulacji, wsuwania i montażu, a także trenowania i walidacji modeli Physical AI.
2FG14 przenosi obciążenia do 14 kg przy chwycie siłowym i 20 kg przy chwycie kształtowym, z siłą chwytu do 280 N. Kompaktowa konstrukcja o masie 1.5 kg, ochrona IP67 i szybki, regulowany ruch sprawdzają się w wymagających zadaniach obsługi maszyn, transportu materiałów i montażu.
2FG7 łączy udźwig do 7 kg przy chwycie siłowym i 11 kg przy chwycie kształtowym z ochroną IP67 w kompaktowym chwytaku elektrycznym o masie 1.1 kg. Regulowana siła, wysoka prędkość chwytania i konfigurowalne palce sprawdzają się w wymagającej obsłudze maszyn, transportowaniu materiałów i montażu.
2FGP20 to mocny i wszechstronny elektryczny chwytak do paletyzacji o udźwigu 20 kg i konfigurowalnych ramionach. Obsługuje otwarte pudełka i produkty gotowe do ekspozycji na półkach, a także przekładki, bez wymiany chwytaka ani dodatkowych czynności manipulacyjnych.
Centryczny chwytak trójpalczasty do detali cylindrycznych, ze skokiem 150 mm, konfigurowalnymi końcówkami palców i chwytem wewnętrznym lub zewnętrznym.
Elektryczny chwytak trójpalczasty do dużych obciążeń z centrycznym pozycjonowaniem, ochroną IP67 oraz chwytaniem wewnętrznym lub zewnętrznym dużych detali CNC.
Pasywny chwytak adhezyjny do obsługi płaskich, gładkich, błyszczących i perforowanych detali bez elektryczności, sprężonego powietrza ani przewodów sterujących.
RG2 to elastyczny elektryczny chwytak dwupalczasty z regulowanym skokiem i siłą, konfigurowalnymi końcówkami palców oraz zintegrowanym oprogramowaniem do szybkich przezbrojeń w transporcie materiałów, obsłudze maszyn, pobieraniu i odkładaniu oraz montażu.
RG6 to elastyczny elektryczny chwytak dwupalczasty do większych i cięższych części, z regulowanym skokiem 160 mm, siłą chwytu 25–120 N, konfigurowalnymi końcówkami palców i zintegrowanym oprogramowaniem.
OnRobot Soft Gripper wykorzystuje wymienne narzędzia silikonowe do przenoszenia delikatnych i nieregularnych przedmiotów w branży spożywczej i napojowej, kosmetycznej, farmaceutycznej, produkcyjnej oraz opakowaniowej.
Elastyczny elektryczny chwytak podciśnieniowy z regulowanymi ramionami i dwoma niezależnie sterowanymi kanałami podciśnienia do szybkiej manipulacji przy zmieniających się produktach i zastosowaniach.
VGC10 to kompaktowy elektryczny chwytak podciśnieniowy z konfigurowalnymi przyssawkami, dwoma niezależnymi kanałami podciśnienia, zintegrowanym oprogramowaniem i udźwigiem do 15 kg z niestandardowymi akcesoriami.
VGP20 to elektryczny chwytak podciśnieniowy o dużym przepływie, wyposażony w cztery niezależne kanały, 16 standardowych pozycji przyssawek, zintegrowane monitorowanie podciśnienia i typowy maksymalny udźwig 10 kg dla standardowej tektury.
Pneumatyczny chwytak próżniowy o dużym udźwigu, z inteligentnym sterowaniem próżnią i dwoma niezależnymi kanałami do wymagającej paletyzacji i transportu materiałów.
Zamontuj jednocześnie dwa narzędzia na końcu ramienia robota, aby załadowywać i rozładowywać części w jednym cyklu, ograniczyć przestoje i zwiększyć możliwości jednego robota.
Montaż dwóch narzędziObsługa maszynSzybkie przezbrojenie
Zmieniaj narzędzia na końcu ramienia w mniej niż pięć sekund za pomocą lekkiego, bezpiecznego Quick Changer, zaprojektowanego do elastycznych zastosowań robotycznych.
Zmieniacz narzędziSzybkie przezbrojenieKołnierz ISO
OnRobot Eyes dodaje widzenie głębi 2.5D z kalibracją na podstawie jednego zdjęcia, kontrolą koloru i konturu, montażem na robocie lub poza nim oraz obsługą wykrywania, sortowania, kontroli i zastosowań z punktami odniesienia.
Kompaktowy sześcioosiowy czujnik siły i momentu do wykańczania, montażu, wsuwania, wykrywania i kontroli jakości ze sterowaniem siłą. Wybierz HEX-E dla większej czułości lub HEX-H dla większej zdolności przenoszenia momentu.
OnRobot Screwdriver łączy precyzyjną kontrolę momentu, wbudowaną oś elektryczną, inteligentne wykrywanie błędów i obsługę wkrętów od M1.6 do M6 na potrzeby elastycznego montażu automatycznego.
OnRobot Sander to kompletne elektryczne narzędzie mimośrodowe do obróbki wykańczającej z regulowaną prędkością, zintegrowanym oprogramowaniem oraz opcjami automatycznej wymiany materiału ściernego i śledzenia powierzchni z kontrolą siły.
Pozycjonuj palety w powtarzalny sposób i wykrywaj ich obecność za pomocą trwałego przyrządu montowanego do podłogi, zaprojektowanego do elastycznych robotycznych gniazd paletyzacji.
Przyrząd do pozycjonowania paletPaletyzacjaZintegrowany czujnik
2FGP20 Fork zapewnia niezawodne podparcie od spodu dla otwartych kartonów, kartonów ekspozycyjnych, kartonów z luźnymi pokrywami, opakowań o małej sztywności i innych kartonów, których nie można przenosić za pomocą tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych lub chwytaków zaciskających z boków.
Kompatybilne z produktami wszystkich marek tworzących roboty
Wszystkie nasze chwytaki, zmieniacze narzędzi oraz czujniki siły/momentu obrotowego są kompatybilne z robotami firm Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB i Kassow. To właśnie dlatego od razu możesz zacząć wykorzystywać pełne możliwości swoich robotów.
Jeśli posiadasz robota innej marki, skontaktuj się z nami – być może będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie dla Twojego robota.
Nasze inteligentne chwytaki w procesach współpracy
Roboty współpracujące, znane także jako “cobots” (ang.: collaborative robots), to roboty używane w przemyśle lekkim. Dzięki stworzeniu manipulatorów – chwytaków przemysłowych, zmieniaczy narzędzi oraz czujników, roboty współpracujące stają się coraz bardziej popularne. Dzięki wykorzystaniu dopasowanego manipulatora, możesz wykorzystywać potencjał robota we wspópracy z człowiekiem.
Przykłady korzyści z wykorzystania robotów współpracujących w małych i średnich firmach.
Łatwość wdrożenia
Roboty współpracujące są tworzone w taki sposób, że nawet pracownicy bez doświadczenia technicznego będą w stanie je zaprogramować, a także nauczyć się obsługi i współpracy z robotami w krótkim czasie. Dzięki temu producenci są w stanie testować nowe rozwiązania mające sprostać wymaganiom klienta.
Dowolność produkcji
Tworzenie specjalnych narzędzi do procesów produkcyjnych jest kosztownym zabiegiem, w porówaniu z używaniem manipulatorów które z łatwością są w stanie sprostać procesom z różnych środowisk produkcyjnych.
Opłacalna inwestycja
Manipulatory pozwalają robotom na wykonywanie powtarzalnych czynności z większą dokładnością i prezyzją, niż u zwykłych pracowników, zwiększając tym samym wskażnik rentowności. Podczas gdy roboty wykonują proste, lecz wymagające wysiłku zadania, pracownicy mogą skupić się na bardziej wymagających zadaniach.
Rozwiń swój biznes z technologią EoAT
Rozwiązania stosowane przez OnRobot umożliwiają wykonywanie precyzyjnych, adaptacyjnych zadań, które do tej pory były zbyt skomplikowane, by móc je zautomatzować. Przeczytaj poniżej, jak nasze rewolucyjne rozwiązania mogą wpłynąć na procesy współpracy.
Obsługa maszyn
Elektryczne chwytaki zaprojektowane specjalnie do obrabiarek CNC i tokarek. Automatyczne centrowanie, stopień ochrony IP67 i gotowość do produkcji bezobsługowej.
Przenoś więcej produktów przy mniejszym udziale pracy ręcznej. Elastyczne chwytaki automatyzują powtarzalne zadania pobierania, przenoszenia, sortowania i pakowania, dostosowując się do różnych części, materiałów i serii produkcyjnych.
Automatyzuj paletyzację i depaletyzację dzięki elastycznym rozwiązaniom robotycznym do pudeł, pojemników, worków i produkcji mieszanej. Wdrażaj szybciej z OnRobot.
Automatyzuj szlifowanie, polerowanie, wygładzanie i inne zadania obróbki powierzchni dzięki elastycznym narzędziom robotycznym zapewniającym stałą jakość i łatwiejsze wdrożenie.
Automatyzuj pomiary, testy i kontrolę dzięki elastycznemu systemowi wizyjnemu robota oraz pomiarowi siły i momentu, zapewniając stałą jakość i powtarzalne wyniki.
Automatyzuj powtarzalne zadania montażowe dzięki precyzyjnemu chwytaniu, pomiarowi siły i inteligentnemu wkręcaniu. Zwiększ powtarzalność, ogranicz ręczną obsługę i szybko dostosowuj się do zmian produktów lub wymagań produkcyjnych.