OnRobot
VGP20
VGP20
Podciśnienie · Elektryczny · Cztery kanały

VGP20

Elektryczny chwytak podciśnieniowy o dużym przepływie do paletyzacji, pakowania i transportowania materiałów

  • Cztery niezależne kanały podciśnienia - steruj oddzielnymi strefami, dopasowując je do przedmiotu i zastosowania
  • Całkowity przepływ powietrza do 48 L/min - obsługuj porowate lub nieregularne powierzchnie dzięki elektrycznemu wytwarzaniu podciśnienia o dużym przepływie
  • 16 standardowych pozycji przyssawek - skonfiguruj układ chwytu dla pudeł i zmieniających się przedmiotów
  • Zintegrowana pompa elektryczna i monitorowanie - wdrażaj bez zewnętrznego zasilania powietrzem w standardowych konfiguracjach
10 kg Typowy maksymalny udźwig dla standardowej tektury
20 kg Warunkowy maksymalny udźwig przy niskim przyspieszeniu
4 Niezależne kanały podciśnienia
48 L/min Maksymalny całkowity przepływ powietrza
16 Standardowe pozycje przyssawek
IP54 Stopień ochrony
paletyzacja
Przenoś kartonowe pudła z dużym przepływem powietrza i niezależnie sterowanymi strefami podciśnienia przy zmieniających się wzorach paletyzacji.
Pakowanie
Skonfiguruj do 16 standardowych pozycji przyssawek dla kartonów i przedmiotów o różnych rozmiarach, powierzchniach lub punktach pobrania.
Transport materiałów
Użyj czterech kanałów, zintegrowanej regulacji przepływu powietrza i monitorowania podciśnienia, aby dostosować chwyt do każdego ruchu.
01

Przenoś tekturę dzięki dużemu przepływowi powietrza

Porowata tektura może przepuszczać powietrze i zmniejszać skuteczność podciśnienia. VGP20 zapewnia całkowity przepływ powietrza do 48 L/min przez cztery kanały, pomagając utrzymać chwyt tektury i innych przedmiotów, z którymi systemy o mniejszym przepływie mogą mieć trudności.

48 L/min Maksymalny całkowity przepływ powietrza
02

Skonfiguruj cztery strefy podciśnienia

Szesnaście standardowych pozycji przyssawek rozdzielono pomiędzy cztery niezależnie sterowane kanały. Używaj tylko stref stykających się z przedmiotem, zmieniaj rozmieszczenie przyssawek lub steruj kanałami oddzielnie dla różnych rozmiarów pudeł i wzorów pobierania.

4 Niezależnie sterowane kanały
03

Dostosuj udźwig do zastosowania

Dla standardowej tektury typowy maksymalny udźwig wynosi 10 kg przy użyciu wszystkich dostępnych przyssawek. Ładunki do 20 kg wymagają niskiego przyspieszenia i mogą zależeć od przedmiotu, rozmieszczenia przyssawek, poziomu podciśnienia i wyposażenia opcjonalnego.

10 kg Typowe maksimum dla standardowej tektury
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO VGP20

Podciśnienie o dużym przepływie do zmiennych zadań paletyzacji

Użyj czterech kanałów i całkowitego przepływu powietrza do 48 L/min do przenoszenia tektury i innych przedmiotów, w których nieszczelności wpływają na skuteczność podciśnienia.

Aktywuj tylko kanały stykające się z przedmiotem, pomagając chwytakowi dostosować się do zmieniających się rozmiarów pudeł, powierzchni i wzorów pobierania.

Standardowy chwytak oferuje 16 pozycji przyssawek. Opcjonalny wspornik do dużych udźwigów dodaje 24 pozycje i przyłącza do zewnętrznego wspomagania podciśnienia, gdy wymaga tego zastosowanie.

Zastosowanie

Stworzony do paletyzacji i pakowania

Zautomatyzuj paletyzację, pakowanie i transportowanie kartonowych pudeł oraz innych części nadających się do chwytania podciśnieniowego. Cztery kanały, konfigurowalne pozycje przyssawek, regulacja przepływu powietrza i monitorowanie pomagają dostosować chwyt do zmieniających się rozmiarów, powierzchni i wzorów pobierania.

10 kg Typowy udźwig dla standardowej tektury
48 L/min Maksymalny całkowity przepływ powietrza
16 Standardowe pozycje przyssawek
Pliki do pobrania i materiały

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Pełna dokumentacja techniczna do oceny, konfiguracji i wdrożenia VGP20.
Karta katalogowa
Pełne specyfikacje techniczne, wymiary i dane dotyczące wydajności VGP20
Pobierz →
Pliki STEP
Modele 3D do integracji.
Pobierz →

Chcesz zintegrować VGP20 ze swoją instalacją?

Opowiedz nam o pudłach, powierzchniach, udźwigu, robocie i wymaganiach cyklu. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić rozmieszczenie przyssawek, skuteczność podciśnienia i zasadność zastosowania opcjonalnego wyposażenia do dużych udźwigów.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski