OnRobot
VGP20
VGP20
真空 · 电动 · 四通道

VGP20

适用于码垛、包装和物料搬运的电动高流量真空夹爪

  • 四个独立真空通道 - 分别控制不同区域,以匹配工件和应用
  • 总气流量最高 48 L/min - 通过高流量电动真空处理多孔或不规则表面
  • 16 个标准吸盘安装位 - 根据箱体和变化的工件配置抓取布局
  • 集成电动泵和监测功能 - 标准配置下无需外部气源即可部署
10 kg 标准纸板的典型最大负载
20 kg 低加速度下有条件的最大负载
4 独立真空通道
48 L/min 最大总气流量
16 标准吸盘安装位
IP54 防护等级
码垛
利用高气流量和独立控制的真空区域搬运纸箱,适应变化的码垛方式。
包装
针对尺寸、表面或抓取点不同的纸箱和工件,配置最多 16 个标准吸盘安装位。
物料搬运
利用四个通道、集成气流控制和真空监测,使抓取适应每次移动。
01

通过高气流量搬运纸板

多孔纸板可能漏气并降低真空性能。VGP20 通过四个通道提供最高 48 L/min 的总气流量,有助于持续抓取纸板及其他低流量系统可能难以处理的工件。

48 L/min 最大总气流量
02

配置四个真空区域

十六个标准吸盘安装位分布在四个独立控制的通道上。可仅使用与工件接触的区域、调整吸盘布局,或根据不同箱体尺寸和抓取方式分别控制通道。

4 独立控制的通道
03

根据应用调整负载

对于标准纸板,使用所有可用吸盘时的典型最大负载为 10 kg。搬运最高 20 kg 的负载需要较低加速度,并且可能取决于工件、吸盘布局、真空度及可选设备。

10 kg 标准纸板的典型最大值
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择 VGP20

适应变化码垛任务的高流量真空

使用四个通道和最高 48 L/min 的总气流量,搬运漏气会影响真空性能的纸板和其他工件。

仅启用与工件接触的通道,帮助夹爪适应变化的箱体尺寸、表面和抓取方式。

标准夹爪提供 16 个吸盘安装位。应用需要时,可选高负载支架可增加 24 个安装位以及用于外部真空辅助的连接接口。

应用

专为码垛和包装打造

自动化完成纸箱及其他适合真空抓取工件的码垛、包装和物料搬运。四个通道、可配置吸盘安装位、气流控制和监测功能,有助于根据变化的尺寸、表面及抓取方式调整抓取。

10 kg 标准纸板的典型负载
48 L/min 最大总气流量
16 标准吸盘安装位
下载与资源

入门所需的一切

用于评估、配置和部署 VGP20 的完整技术文档。
数据表
VGP20 的完整技术规格、尺寸和性能数据
下载 →
STEP 文件
用于集成的 3D 模型。
下载 →

准备好将 VGP20 集成到您的设备中了吗?

请向我们介绍您的箱体、表面、负载、机器人和工作循环要求。我们的本地专家可协助评估吸盘布局、真空性能,以及可选高负载设备是否适合您的应用。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文