On altı standart vantuz konumu, bağımsız kontrol edilen dört kanala dağıtılmıştır. Yalnızca iş parçasına temas eden bölgeleri kullanın, vantuz düzenini ayarlayın veya farklı kutu boyutları ve alma düzenleri için kanalları ayrı ayrı kontrol edin.
Gözenekli karton hava kaçırabilir ve vakum performansını düşürebilir. VGP20, dört kanal üzerinden 48 L/min'e kadar toplam hava debisi sağlayarak daha düşük debili sistemlerin zorlanabileceği karton ve diğer iş parçalarında kavramanın korunmasına yardımcı olur.
On altı standart vantuz konumu, bağımsız kontrol edilen dört kanala dağıtılmıştır. Yalnızca iş parçasına temas eden bölgeleri kullanın, vantuz düzenini ayarlayın veya farklı kutu boyutları ve alma düzenleri için kanalları ayrı ayrı kontrol edin.
Standart kartonda, mevcut tüm vantuzlar kullanıldığında tipik maksimum taşıma kapasitesi 10 kg'dır. 20 kg'a kadar yükler düşük ivme gerektirir ve iş parçasına, vantuz düzenine, vakum seviyesine ve isteğe bağlı ekipmana bağlı olabilir.
Sızıntının vakum performansını etkilediği karton ve diğer iş parçalarını taşımak için dört kanal ve 48 L/min'e kadar toplam hava debisi kullanın.
Yalnızca iş parçasına temas eden kanalları etkinleştirerek tutucunun değişen kutu boyutlarına, yüzeylere ve alma düzenlerine uyum sağlamasına yardımcı olun.
Standart tutucu 16 vantuz konumu sunar. İsteğe bağlı yüksek taşıma kapasiteli braket, uygulama gerektirdiğinde 24 konum ve harici vakum desteği için bağlantılar ekler.
Karton kutular ve vakuma uygun diğer parçalar için paletleme, paketleme ve malzeme taşımayı otomatikleştirin. Dört kanal, yapılandırılabilir vantuz konumları, hava debisi kontrolü ve izleme; kavramayı değişen boyutlara, yüzeylere ve alma düzenlerine uyarlamaya yardımcı olur.
Bize kutularınızı, yüzeylerinizi, taşıma kapasitesini, robotunuzu ve çevrim gereksinimlerinizi anlatın. Yerel uzmanımız vantuz düzenini, vakum performansını ve isteğe bağlı yüksek taşıma kapasiteli ekipmanın uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir.