OnRobot

Kol ucu aracı için bir durak noktası

OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Endüstriyel otomasyona yönelik son teknoloji kavrama ve algılama sistemlerimiz, iş gücünüzün montaj, yüzey bitirme, alma ve yerleştirme, makine eğilimi veya test konularındaki ortak robotlarla yan yana çalışmasını sağlayan gerçekten işbirlikçi uygulamaları kolayca & tasarlamanızı sağlar.
D:PLOY Nakletme
D:PLOY Transferring ile tut-ve-yerleştir uygulamalarını hızlıca kurun, çalıştırın ve yeniden konuşlandırın
Çözümü görüntüle
D:PLOY CNC Makine Besleme
D:PLOY CNC ile robotik CNC makine beslemesinin karmaşıklığını azaltın
Çözümü görüntüle
D:PLOY Paketleme
D:PLOY Packaging ile karmaşık robot programlama olmadan hızlı, kolay paketleme elde edin
Çözümü görüntüle
D:PLOY Paletleme
D:PLOY Palletizing ile paletleme uygulamanızı hızlıca ve kolayca kurun ve uyarlayın
Çözümü görüntüle
RG2-FT Kuvvet/tork algılama · Yakınlık algılama · Elektrikli kavrama
RG2-FT sensörlü tutucu
Robotlara temas noktasında geri bildirim sağlayın. RG2-FT, hassas taşıma, yerleştirme ve montaj ile Physical AI modellerinin eğitimi ve doğrulaması için kuvvet/tork ve yakınlık algılamayı birleştirir.
Sensing 2-finger Electric
Ürünü görüntüle
2FG14 Yüksek taşıma kapasitesi · Hızlı · IP67
2FG14 Yüksek Taşıma Kapasiteli Paralel Tutucu
2FG14, 280 N'a kadar kavrama kuvvetiyle sürtünmeli kavramada 14 kg'a ve şekil bağlı kavramada 20 kg'a kadar yükleri taşır. Kompakt 1.5 kg tasarımı, IP67 koruması ve hızlı, ayarlanabilir hareketi; zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
Yüksek taşıma kapasitesi 2 parmak elektrikli
Ürünü görüntüle
2FG7 Kompakt · Yüksek taşıma kapasitesi · IP67
2FG7 Kompakt Paralel Tutucu
2FG7, 1.1 kg ağırlığındaki kompakt bir elektrikli tutucuda sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesini IP67 korumasıyla birleştirir. Ayarlanabilir kuvvet, yüksek kavrama hızı ve yapılandırılabilir parmaklar zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
paralel 2 parmaklı elektrikli
Ürünü görüntüle
2FGP20 2 parmak - Entegre vakum - Geniş strok
2FGP20 Paletleyici
2FGP20; 20 kg taşıma kapasitesi ve özelleştirilebilir kollarıyla güçlü, çok yönlü bir elektrikli paletleme tutucusudur. Açık kutuları ve rafa hazır ürünleri taşırken, tutucu değiştirmeden veya ek taşıma işlemi gerektirmeden ara tabaka levhalarını da işleyebilir.
Paletleyici 2 parmak elektrikli
Ürünü görüntüle
3FG15 Üç parmak - Merkezcil kavrama - 150 mm strok
3FG15 Üç Parmaklı Tutucu
Silindirik iş parçaları için 150 mm stroklu, özelleştirilebilir parmak uçlarına ve içten veya dıştan kavrama özelliğine sahip merkezcil üç parmaklı tutucu.
Üç parmak Merkezcil Elektrikli
Ürünü görüntüle
3FG25 Ağır hizmet - Üç parmak - IP67
3FG25 Ağır Hizmet Tipi Tutucu
Büyük CNC iş parçaları için merkezleyici konumlandırma, IP67 koruma ve içten veya dıştan kavrama sunan ağır hizmet tipi elektrikli üç parmaklı tutucu.
Üç parmak Ağır hizmet Elektrikli
Ürünü görüntüle
Gecko Gripper Pasif yapışma - İz bırakmayan kavrama - Delikli parçalar
Gecko Gripper Yapışmalı Tutucu
Düz, pürüzsüz, parlak ve delikli iş parçalarını elektrik, basınçlı hava veya kontrol kablosu olmadan taşımak için pasif yapışmalı tutucu.
Yapışmalı İz bırakmaz Pasif
Ürünü görüntüle
MG10 Elektrikli manyetik - Ayarlanabilir kuvvet - Parça algılama
MG10 Manyetik Tutucu
Metal sacları, taslak parçaları ve düzensiz iş parçalarını taşımak için ayarlanabilir kuvvet ve dahili parça algılama özelliğine sahip elektrikli manyetik tutucu.
Manyetik Yapılandırılabilir Elektrikli
Ürünü görüntüle
RG2 2 parmaklı · Elektrikli · 110 mm strok
RG2 Esnek Elektrikli Tutucu
RG2; ayarlanabilir strok ve kuvvet, özelleştirilebilir parmak uçları ve entegre yazılımıyla malzeme taşıma, makine besleme, al ve yerleştir ve montaj uygulamalarında hızlı geçişler sağlayan esnek, iki parmaklı elektrikli bir tutucudur.
2 parmaklı elektrikli malzeme taşıma
Ürünü görüntüle
RG6 2 parmaklı · Elektrikli · 160 mm strok
RG6 Esnek Elektrikli Tutucu
RG6; daha büyük ve ağır parçalar için 160 mm ayarlanabilir stroka, 25–120 N kavrama kuvvetine, özelleştirilebilir parmak uçlarına ve entegre yazılıma sahip esnek elektrikli iki parmaklı bir tutucudur.
2 parmaklı elektrikli malzeme taşıma
Ürünü görüntüle
VG10 Elektrikli vakum - Ayarlanabilir kollar - Çift kanal
VG10 Vakumlu Tutucu
Ayarlanabilir kolları ve bağımsız olarak kontrol edilen iki vakum kanalıyla değişen ürün ve uygulamalarda hızlı taşıma sağlayan esnek elektrikli vakumlu tutucu.
Vakum Yapılandırılabilir Elektrikli
Ürünü görüntüle
VGC10 Vakum · Elektrikli · Kompakt
VGC10 Kompakt Elektrikli Vakumlu Tutucu
VGC10; yapılandırılabilir vakum pedleri, iki bağımsız vakum kanalı, entegre yazılım ve özel ataşmanlarla 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunan kompakt elektrikli bir vakumlu tutucudur.
vakum elektrikli kompakt otomasyon
Ürünü görüntüle
VGP20 Vakum · Elektrikli · Dört kanal
VGP20 Elektrikli Vakum Tutucu
VGP20, dört bağımsız kanala, 16 standart vantuz konumuna, entegre vakum izlemeye ve standart karton için 10 kg tipik maksimum taşıma kapasitesine sahip elektrikli yüksek debili vakum tutucudur.
vakum paletleme elektrikli
Ürünü görüntüle
VGP30 Pnömatik vakum - 30 kg taşıma kapasitesi - Akıllı kontrol
VGP30 Vakumlu Tutucu
Zorlu paletleme ve malzeme taşıma için akıllı vakum kontrolüne ve iki bağımsız kanala sahip, yüksek taşıma kapasiteli pnömatik vakumlu tutucu.
Vakum Yüksek taşıma kapasitesi Pnömatik
Ürünü görüntüle
Soft Gripper Yumuşak · Elektrikli · Gıdaya uygun
Hassas Taşıma için Soft Gripper
OnRobot Soft Gripper, gıda ve içecek, kozmetik, ilaç, imalat ve ambalaj sektörlerinde hassas ve düzensiz ürünleri taşımak için değiştirilebilir silikon araçlar kullanır.
yumuşak kavrama gıda taşıma elektrikli
Ürünü görüntüle
Dual Quick Changer İki takım - 30 kg taşıma kapasitesi - Daha kısa çevrim süresi
Dual Quick Changer
Parçaları tek çevrimde yükleyip boşaltmak, boşta kalma süresini azaltmak ve tek bir robotun yapabileceklerini artırmak için iki robot kolu ucu takımını aynı anda monte edin.
Çift takım montajı Makine besleme Hızlı geçiş
Ürünü görüntüle
Quick Changer 5 saniyeden kısa sürede takım değişimi - 25 kg taşıma kapasitesi - 200 g
Quick Changer
Esnek robot uygulamaları için tasarlanan hafif ve güvenli Quick Changer ile kol ucu takımlarını beş saniyeden kısa sürede değiştirin.
Takım değiştirici Hızlı değişim ISO flanşı
Ürünü görüntüle
Eyes Görüntüleme · 2.5D · Derinlik algısı
OnRobot Eyes 2.5D Görüntüleme Sistemi
OnRobot Eyes; tek görüntüyle kalibrasyon, renk ve kontur kontrolü, robota veya harici montaj ve algılama, ayırma, kontrol ve referans noktası uygulamalarına destek sunan 2.5D derinlik görüntüleme ekler.
görüntüleme 2.5D kalite kontrol
Ürünü görüntüle
HEX 6-AXIS 6 eksenli algılama - Kuvvet kontrolü - IP67
HEX 6 Eksenli Kuvvet/Tork Sensörü
Kuvvet kontrollü yüzey işleme, montaj, yerleştirme, algılama ve kalite görevleri için kompakt altı eksenli kuvvet/tork sensörü. Daha yüksek hassasiyet için HEX-E'yi veya daha yüksek tork kapasitesi için HEX-H'yi seçin.
Kuvvet/tork sensörü 6 eksen IP67
Ürünü görüntüle
Screwdriver Vidalama · Elektrikli · Tork kontrollü
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver, esnek otomatik montaj için hassas tork kontrolünü, entegre elektrikli ekseni, akıllı hata algılamayı ve M1.6 ile M6 arasındaki vida boyutlarını destekleme özelliğini bir araya getirir.
vidalama montaj elektrikli
Ürünü görüntüle
Sander Malzeme kaldırma · Elektrikli · Eksantrik
OnRobot Sander
OnRobot Sander; ayarlanabilir hız, entegre yazılım, otomatik aşındırıcı değiştirme ve kuvvet kontrollü yüzey takibi seçenekleri sunan eksiksiz bir elektrikli eksantrik finisaj aracıdır.
malzeme kaldırma yüzey finisajı elektrikli
Ürünü görüntüle
LIFT100 900 mm strok - 100 kg taşıma kapasitesi - 7. eksen
LIFT100 Robot Kaldırıcı
Paletleme ve üretim görevleri için 900 mm strok, 100 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve hassas konumlandırmayla robotunuzun dikey erişimini artırın.
Robot kaldırıcı 7. eksen Paletleme
Ürünü görüntüle
Pallet Station Palet algılama - Birden fazla palet boyutu - Zemine montaj
Pallet Station
Esnek robotlu paletleme hücreleri için tasarlanmış dayanıklı, zemine monte edilen fikstürle paletleri tutarlı şekilde konumlandırın ve varlıklarını algılayın.
Palet fikstürü Paletleme Entegre sensör
Ürünü görüntüle
2FGP20 Fork Çatallarla kaldırma - Üstten sıkıştırma - Entegre vakum
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork; açık kutular, teşhir kutuları, gevşek kapaklı kutular, düşük rijitlikteki ambalajlar ve geleneksel vakumlu ya da yandan sıkıştırmalı tutucularla taşınamayan diğer kutular için alttan güvenilir destek sağlar.
Palletizing Fork gripper Electric
Ürünü görüntüle
Accessories
Aksesuarlar

İşbirlikçi robot uygulamanız için mevcut aksesuarlara genel bir bakış yapın

Aksesuarları görüntüle
Burada bir şey yok. Filtreleri değiştirip tekrar deneyin.

İlgileniyor musunuz?
Bizimle iletişime geçin!

Her robot markası ile uyumlu

Tüm tutucular, kuvvet tork sensörleri ve alet değiştiricilerimiz Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotik, Hanwha, Nachi, Denso, ABB ve Kassow robotlarıyla uyumludur. Ürünlerimiz büyük robot markalarıyla uyumlu olduğu için, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmaya kolayca başlayabilirsiniz. Robotunuz başka bir markadan geliyorsa, bu, tutucularımızın onunla uyumlu olmayacağı anlamına gelmez. Hangi çözümün sizin için en uygun göründüğünü tartışmak için bizimle iletişime geçin.

Robot kolu tutucularımız, işbirlikçi süreçlere zeka katıyor

“Kobotlar” olarak da bilinen işbirliği robotları ve hafif endüstriyel robotlar, robot kolu tutucular, sensörler ve hızlı değiştiriciler gibi çok yönlü EoAT'ın yükselmesi nedeniyle günümüzde yaygındır. Robotunuzu doğru uç efektörüyle birleştirerek, insan çalışanlarıyla güvenli işbirliği içinde karmaşık süreçleri işleme yeteneğini güçlendirirsiniz.

İşbirlikçi teknolojiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli şirketlere ticari faydalar sağlamasıyla bilinir.

Azaltılmış dağıtım süresi
İşbirlikçi robotlar ve uç efektörleri kolay programlama göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, bu nedenle teknik deneyimi olmayan çalışanlar bile robotun nasıl kullanılacağını ve çok kısa sürede nasıl kullanılacağını öğrenebilir. Bu esneklik, üreticilere potansiyel yeni ihtiyaçlara hazırlık için uygulamalarla deneme özgürlüğü ve esnekliği sağlar.
Esnek üretim
Belirli imalat görevleri için benzersiz araçlar üretmek zorunda kalmak maliyetli ve dezavantajlı bir durumdur. Bunun aksine, EoAT farklı görevleri ve süreçleri idare etmek için kolayca konuşlandırılabilir ve farklı üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
Yüksek YG
Esnek uç efektörleri, robotların tekrarlayan görevleri insan işçilerine göre daha tutarlı ve hassas bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyarak üreticiler için daha hızlı yatırım getirisi sağlar. Robotlar sıkıcı, kirli ve tehlikeli görevleri yerine getirirken, çalışanlar insan zihnine daha uygun üst düzey görevleri üstlenebilirler.

İşinizi yeni EoAT teknolojisi ile büyütün

OnRobot’un akıllı EoAT çözümleri, robotların şimdiye kadar otomatikleştirmek için çok karmaşık olan uyarlanabilir, yüksek hassasiyetli uygulamaları kullanmasını sağlıyor. Yenilikçi çözümlerimizin aşağıdaki gelişmiş işbirliği uygulamalarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Makine Besleme
CNC ve torna uygulamaları için özel olarak tasarlanmış elektrikli tutucular. Otomatik merkezleme, IP67 koruma ve insansız üretime hazır.
Uygulamayı görüntüle
Malzeme Taşıma
Daha az manuel müdahaleyle daha fazla ürün taşıyın. Esnek tutucular farklı parçalara, malzemelere ve üretim serilerine uyum sağlarken tekrarlayan alma, aktarma, ayırma ve paketleme görevlerini otomatikleştirir.
Uygulamayı görüntüle
Paletleme
Kutular, konteynerler, torbalar ve karma üretim için esnek robotik çözümlerle paletleme ve paletten boşaltmayı otomatikleştirin. OnRobot ile daha hızlı devreye alın.
Uygulamayı görüntüle
Malzeme Kaldırma
Tutarlı kalite ve kolay devreye alma için esnek robotik takımlarla zımparalama, polisaj, parlatma ve diğer yüzey bitirme görevlerini otomatikleştirin.
Uygulamayı görüntüle
Kalite
Tutarlı kalite ve tekrarlanabilir sonuçlar için esnek robot görüşü ve kuvvet/tork algılama ile ölçüm, test ve denetimi otomatikleştirin.
Uygulamayı görüntüle
Montaj
Tekrarlayan montaj görevlerini hassas kavrama, kuvvet algılama ve akıllı vidalama ile otomatikleştirin. Tutarlılığı artırın, manuel müdahaleyi azaltın ve ürünler veya üretim gereksinimleri değiştiğinde hızla uyum sağlayın.
Uygulamayı görüntüle

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe