OnRobot

จุดบริการปลายแขนกลแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ของ OnRobot เปิดโลกใหม่ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ ระบบจับยึดและตรวจสัมผัสที่ทันสมัยของเราสำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมช่วยให้คุณสามารถออกแบบส่วนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ชิ้นงานของคุณผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กันทั้งกับโคบ็อทระหว่างกระบวนการประกอบ การปรับพื้นผิว การหยิบและวาง การจับชิ้นงานกลึงหรือการทดสอบ
D:PLOY การขนย้าย
ตั้งค่า เรียกใช้ และปรับใช้การหยิบและวางใหม่อย่างรวดเร็วด้วย D:PLOY Transferring
ดูโซลูชัน
D:PLOY งานที่ทำร่วมกับเครื่องจักร CNC
ขจัดความซับซ้อนของงานที่ทำร่วมกับเครื่องจักร CNC ที่ใช้หุ่นยนต์ด้วย D:PLOY CNC
ดูโซลูชัน
D:PLOY การบรรจุ
รับบรรจุภัณฑ์อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนด้วย D:PLOY Packaging
ดูโซลูชัน
D:PLOY การจัดเรียง
ตั้งค่าและปรับใช้งานการจัดเรียงของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย D:PLOY Palletizing
ดูโซลูชัน
RG2-FT การตรวจวัดแรง/แรงบิด · การตรวจจับระยะใกล้ · การจับด้วยระบบไฟฟ้า
กริปเปอร์พร้อมเซนเซอร์ RG2-FT
ให้หุ่นยนต์ได้รับข้อมูลป้อนกลับ ณ จุดสัมผัส RG2-FT รวมการตรวจวัดแรง/แรงบิดและการตรวจจับระยะใกล้สำหรับงานจัดการชิ้นงานอย่างนุ่มนวล งานสอดใส่และประกอบ รวมถึงการฝึกและตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล Physical AI
Sensing 2-finger Electric
ดูสินค้า
2FG14 รับน้ำหนักได้สูง · รวดเร็ว · IP67
2FG14 กริปเปอร์แบบขนานรับน้ำหนักสูง
2FG14 รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 14 kg เมื่อจับยึดด้วยแรงเสียดทาน และ 20 kg เมื่อจับยึดตามรูปทรง ด้วยแรงจับสูงสุด 280 N การออกแบบขนาดกะทัดรัดน้ำหนัก 1.5 kg การป้องกันระดับ IP67 และการเคลื่อนที่รวดเร็วที่ปรับได้ เหมาะสำหรับงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ และการประกอบที่มีข้อกำหนดสูง
รับน้ำหนักได้สูง 2 นิ้ว ไฟฟ้า
ดูสินค้า
2FG7 กะทัดรัด · รับน้ำหนักได้สูง · IP67
กริปเปอร์แบบขนานขนาดกะทัดรัด 2FG7
2FG7 รวมความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 7 kg ด้วยการจับแบบแรงเสียดทาน และ 11 kg ด้วยการจับแบบเข้ารูป พร้อมการป้องกัน IP67 ไว้ในกริปเปอร์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดน้ำหนัก 1.1 kg แรงที่ปรับได้ ความเร็วในการจับสูง และนิ้วจับที่กำหนดรูปแบบได้ เหมาะกับงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร การขนย้ายวัสดุ และการประกอบที่มีความต้องการสูง
แบบขนาน 2 นิ้วจับ ไฟฟ้า
ดูสินค้า
2FGP20 2 นิ้ว - สุญญากาศในตัว - ระยะชักกว้าง
อุปกรณ์จัดเรียงบนพาเลท 2FGP20
2FGP20 เป็นกริปเปอร์ไฟฟ้าสำหรับจัดเรียงบนพาเลทที่ทรงพลังและอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักบรรทุก 20 kg พร้อมแขนที่ปรับแต่งได้ สามารถจัดการกล่องเปิดและสินค้าพร้อมวางบนชั้น รวมถึงแผ่นรองคั่นชั้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนกริปเปอร์หรือเพิ่มขั้นตอนการจัดการ
อุปกรณ์จัดเรียงบนพาเลท 2 นิ้ว ไฟฟ้า
ดูสินค้า
3FG15 สามนิ้ว - จับยึดแบบร่วมศูนย์ - ระยะชัก 150 mm
กริปเปอร์สามนิ้ว 3FG15
กริปเปอร์สามนิ้วแบบร่วมศูนย์สำหรับชิ้นงานทรงกระบอก มีระยะชัก 150 mm ปลายนิ้วที่ปรับแต่งได้ และการจับยึดจากด้านในหรือด้านนอก
สามนิ้ว ร่วมศูนย์ ไฟฟ้า
ดูสินค้า
3FG25 งานหนัก - สามนิ้ว - IP67
กริปเปอร์สำหรับงานหนัก 3FG25
กริปเปอร์ไฟฟ้าสามนิ้วสำหรับงานหนัก พร้อมการวางตำแหน่งแบบร่วมศูนย์ การป้องกันระดับ IP67 และการจับด้านในหรือด้านนอกสำหรับชิ้นงาน CNC ขนาดใหญ่
สามนิ้ว งานหนัก ไฟฟ้า
ดูสินค้า
VGP30 สุญญากาศแบบนิวเมติก - น้ำหนักบรรทุก 30 kg - การควบคุมอัจฉริยะ
VGP30 กริปเปอร์สุญญากาศ
กริปเปอร์สุญญากาศแบบนิวเมติกที่รับน้ำหนักสูง พร้อมการควบคุมสุญญากาศอัจฉริยะและช่องสุญญากาศอิสระสองช่อง สำหรับงานจัดเรียงพาเลทและขนถ่ายวัสดุที่มีข้อกำหนดสูง
สุญญากาศ รับน้ำหนักได้สูง นิวเมติก
ดูสินค้า
MG10 แม่เหล็กไฟฟ้า - แรงที่ปรับได้ - การตรวจจับชิ้นงาน
กริปเปอร์แม่เหล็ก MG10
กริปเปอร์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรับแรงได้และมีระบบตรวจจับชิ้นงานในตัว สำหรับจัดการแผ่นโลหะ ชิ้นงานตั้งต้น และชิ้นงานรูปร่างไม่สม่ำเสมอ
แม่เหล็ก กำหนดค่าได้ ไฟฟ้า
ดูสินค้า
Gecko Gripper การยึดเกาะแบบพาสซีฟ - จับโดยไม่ทิ้งรอย - ชิ้นส่วนเจาะรู
Gecko Gripper แบบยึดเกาะ
กริปเปอร์แบบยึดเกาะพาสซีฟสำหรับจัดการชิ้นงานแบน ผิวเรียบ ผิวมันวาว และชิ้นงานเจาะรู โดยไม่ใช้ไฟฟ้า ลมอัด หรือสายควบคุม
การยึดเกาะ ไม่ทิ้งรอย พาสซีฟ
ดูสินค้า
Soft Gripper นุ่ม · ไฟฟ้า · เกรดอาหาร
Soft Gripper สำหรับการจัดการอย่างอ่อนโยน
OnRobot Soft Gripper ใช้เครื่องมือซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อจัดการสิ่งของบอบบางและรูปทรงไม่สม่ำเสมอในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา การผลิต และการบรรจุ
การจับยึดแบบนุ่ม การจัดการอาหาร ไฟฟ้า
ดูสินค้า
VGC10 สุญญากาศ · ไฟฟ้า · กะทัดรัด
VGC10 กริปเปอร์สุญญากาศไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด
VGC10 เป็นกริปเปอร์สุญญากาศไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด มีถ้วยดูดที่ปรับรูปแบบได้ ช่องสุญญากาศอิสระสองช่อง ซอฟต์แวร์ในตัว และรับน้ำหนักได้สูงสุด 15 kg เมื่อใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ปรับแต่งเฉพาะ
สุญญากาศ ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติขนาดกะทัดรัด
ดูสินค้า
VGP20 สุญญากาศ · ไฟฟ้า · สี่ช่อง
กริปเปอร์สุญญากาศไฟฟ้า VGP20
VGP20 คือกริปเปอร์สุญญากาศไฟฟ้าอัตราการไหลสูงที่มีช่องอิสระสี่ช่อง ตำแหน่งถ้วยดูดมาตรฐาน 16 ตำแหน่ง ระบบตรวจสอบสุญญากาศในตัว และน้ำหนักบรรทุกสูงสุดโดยทั่วไป 10 kg สำหรับกระดาษแข็งมาตรฐาน
สุญญากาศ การจัดเรียงพาเลท ไฟฟ้า
ดูสินค้า
RG2 2 นิ้ว · ไฟฟ้า · ระยะชัก 110 mm
RG2 กริปเปอร์ไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น
RG2 คือกริปเปอร์ไฟฟ้าแบบสองนิ้วที่ยืดหยุ่น พร้อมระยะชักและแรงที่ปรับได้ ปลายนิ้วที่ปรับแต่งได้ และซอฟต์แวร์ในตัว เพื่อการเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วในงานขนย้ายวัสดุ การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร การหยิบและวาง และการประกอบ
2 นิ้ว ไฟฟ้า การขนย้ายวัสดุ
ดูสินค้า
RG6 2 นิ้ว · ไฟฟ้า · ระยะชัก 160 mm
RG6 กริปเปอร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์
RG6 เป็นกริปเปอร์ไฟฟ้าแบบสองนิ้วที่ใช้งานได้ยืดหยุ่นสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และหนักขึ้น มีระยะชักปรับได้ 160 mm แรงจับ 25–120 N ปลายนิ้วที่ปรับแต่งได้ และซอฟต์แวร์ในตัว
2 นิ้ว ไฟฟ้า การขนย้ายวัสดุ
ดูสินค้า
VG10 สุญญากาศไฟฟ้า - แขนปรับได้ - สองช่อง
VG10 กริปเปอร์สุญญากาศ
กริปเปอร์สุญญากาศไฟฟ้าที่ยืดหยุ่น พร้อมแขนปรับได้และช่องสุญญากาศสองช่องที่ควบคุมแยกกัน เพื่อการจัดการอย่างรวดเร็วเมื่อผลิตภัณฑ์และการใช้งานเปลี่ยนไป
สุญญากาศ กำหนดค่าได้ ไฟฟ้า
ดูสินค้า
Dual Quick Changer สองเครื่องมือ - น้ำหนักบรรทุก 30 kg - รอบการทำงานสั้นลง
Dual Quick Changer
ติดตั้งเครื่องมือปลายแขนหุ่นยนต์สองชิ้นพร้อมกันเพื่อป้อนและนำชิ้นงานออกในรอบเดียว ลดเวลาว่าง และเพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์หนึ่งตัว
การติดตั้งสองเครื่องมือ การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร เปลี่ยนงานรวดเร็ว
ดูสินค้า
Quick Changer เปลี่ยนเครื่องมือในเวลาไม่ถึง 5 วินาที - น้ำหนักบรรทุก 25 kg - 200 g
Quick Changer
เปลี่ยนเครื่องมือปลายแขนในเวลาไม่ถึงห้าวินาทีด้วย Quick Changer น้ำหนักเบาและยึดแน่น ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่น
ตัวเปลี่ยนเครื่องมือ เปลี่ยนงานได้รวดเร็ว หน้าแปลน ISO
ดูสินค้า
Eyes วิชัน · 2.5D · การรับรู้ความลึก
OnRobot Eyes ระบบวิชัน 2.5D
OnRobot Eyes เพิ่มวิชันเชิงลึก 2.5D พร้อมการสอบเทียบด้วยภาพเดียว การตรวจสอบสีและเส้นขอบ การติดตั้งบนหุ่นยนต์หรือภายนอก และรองรับงานตรวจจับ คัดแยก ตรวจสอบ และจุดอ้างอิง
วิชัน 2.5D การตรวจสอบคุณภาพ
ดูสินค้า
HEX 6-AXIS การตรวจวัด 6 แกน - การควบคุมแรง - IP67
HEX เซนเซอร์แรง/แรงบิด 6 แกน
เซนเซอร์แรง/แรงบิดหกแกนขนาดกะทัดรัด สำหรับงานเก็บผิว ประกอบ สอดใส่ ตรวจจับ และตรวจสอบคุณภาพที่ควบคุมด้วยแรง เลือก HEX-E เพื่อความไวที่สูงขึ้น หรือ HEX-H เพื่อความสามารถรองรับแรงบิดที่สูงขึ้น
เซนเซอร์แรง/แรงบิด 6 แกน IP67
ดูสินค้า
Screwdriver การขันสกรู · ไฟฟ้า · ควบคุมแรงบิด
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver ผสานการควบคุมแรงบิดที่แม่นยำ แกนไฟฟ้าในตัว การตรวจจับข้อผิดพลาดอัจฉริยะ และการรองรับสกรูขนาด M1.6 ถึง M6 เพื่อการประกอบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น
การขันสกรู การประกอบ ไฟฟ้า
ดูสินค้า
Sander การขจัดเนื้อวัสดุ · ไฟฟ้า · วงโคจรแบบสุ่ม
OnRobot Sander
OnRobot Sander เป็นเครื่องมือตกแต่งผิวไฟฟ้าแบบวงโคจรสุ่มที่ครบวงจร มีความเร็วที่ปรับได้ ซอฟต์แวร์ในตัว และตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนวัสดุขัดอัตโนมัติและติดตามพื้นผิวด้วยการควบคุมแรง
การขจัดเนื้อวัสดุ การตกแต่งผิว ไฟฟ้า
ดูสินค้า
LIFT100 ระยะชัก 900 mm - น้ำหนักบรรทุก 100 kg - แกนที่ 7
LIFT100 อุปกรณ์ยกหุ่นยนต์
เพิ่มระยะเอื้อมแนวตั้งของหุ่นยนต์ด้วยระยะชัก 900 mm น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 100 kg และการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำสำหรับงานจัดเรียงบนพาเลทและงานผลิต
อุปกรณ์ยกหุ่นยนต์ แกนที่ 7 การจัดเรียงบนพาเลท
ดูสินค้า
Pallet Station การตรวจจับพาเลท - รองรับหลายขนาดพาเลท - ติดตั้งกับพื้น
Pallet Station
จัดตำแหน่งพาเลทอย่างสม่ำเสมอและตรวจจับว่ามีพาเลทอยู่ ด้วยฟิกซ์เจอร์ติดตั้งกับพื้นที่ทนทาน ออกแบบสำหรับเซลล์จัดเรียงพาเลทด้วยหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่น
ฟิกซ์เจอร์จัดตำแหน่งพาเลท การจัดเรียงบนพาเลท เซนเซอร์ในตัว
ดูสินค้า
2FGP20 Fork ยกด้วยงา - หนีบจากด้านบน - ระบบสุญญากาศในตัว
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork รองรับกล่องจากด้านล่างได้อย่างมั่นคง ทั้งกล่องเปิดด้านบน กล่องสำหรับจัดแสดงสินค้า กล่องที่มีฝาปิดหลวม บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งต่ำ และกล่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดการด้วยกริปเปอร์สุญญากาศหรือกริปเปอร์หนีบด้านข้างแบบดั้งเดิม
Palletizing Fork gripper Electric
ดูสินค้า
Accessories
อุปกรณ์เสริม

ดูอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่มีจัดไว้ให้โดย OnRobot เพื่อให้โคบ็อทของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูอุปกรณ์เสริม
ไม่พบข้อมูล ลองปรับตัวกรองใหม่

สนใจหรือไม่
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ!

ใช้งานได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ทุกราย

มือจับทุกตัวของเรา รวมทั้งเซ็นเซอร์วัดแรง/แรงบิดและอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเครื่องมือสามารถทำงานกับหุ่นยนต์จาก Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB และ Kassow. เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ชื่อดังส่วนใหญ่ คุณจึงสามารถเริ่มการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไม่ยุ่งยาก หากหุ่นยนต์ที่คุณใช้เป็นของแบรนด์อื่น ไม่ได้หมายความว่ามือจับของเราไม่สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ของคุณได้ ติดต่อเราเพื่อพูดคุยว่าระบบการทำงานใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ตรวจสอบการรองรับการทำงานของหุ่นยนต์ของเราได้ที่นี่

มือจับปลายแขนหุ่นยนต์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นอัจฉริยะสำหรับประสานกระบวนการทำงานให้ราบรื่น

“โคบ็อท” และหุ่นยนต์ใช้งานเบาทางอุตสาหกรรมมีความแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจาก EoAT ที่เข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็ฯมือจับปลายแขนหุ่นยนต์ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เปลี่ยนชิ้นส่วนแบบรวดเร็ว การประกอบหุ่นยนต์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ที่เหมาะสมจะทำให้คุณสามารถจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อให้การประสานการทำงานกับคนงานจริงเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

เทคโนโลยีเพื่อการประสานการทำงานช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่นจาก

ลดเวลาที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของระบบ
โคบ็อทและอุปกรณ์ติดปลายแขนที่ออกแบบมาให้ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ง่าย แม้แต่พนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคก็สามารถใช้และปรับการทำงานของหุ่นยนต์ได้ภายในเวลาสั้น ๆ ความยืดหยุ่นในการใช้งานดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตมีอิสระและทางเลือกที่มากกว่าในการทดลองการใช้งานแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้สำหรับความต้องการใหม่ ๆ
รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น
การผลิตเครื่องมือพิเศษสำหรับสายการผลิตเฉพาะอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีข้อเสียเปรียบอยู่หลายประการ ในทางกลับกัน EoAT กลับเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เริ่มสายการผลิตจริงได้โดยเร็วสำหรับงานและกระบวนการรูปแบบต่าง ๆ การผสานการทำงานจึงเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อ
ROI ที่สูงกว่า
อุปกรณ์ติดปลายแขนที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้หุ่นยนต์สามารถทำงานซ้ำ ๆ เดิมได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำยิ่งกว่าแรงงานคน ทำให้คืนทุนให้กับผู้ผลิตได้รวดเร็วยิ่งกว่า ขณะที่หุ่นยนต์รับหน้าที่ดูแลงานที่น่าเบื่อ สกปรกและเป็นอันตราย พนักงานก็สามารถดูแลงานด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่

ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี EoAT ใหม่

EoAT อัจฉริยะจาก OnRobot ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถจัดการงานที่ต้องการความแม่นยำสูงได้แบบแปรผันซึ่งเดิมเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับระบบอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของเราที่ช่วยในการประสานการทำงานในระดับสูง
การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร
กริปเปอร์ไฟฟ้าที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงาน CNC และเครื่องกลึง มีระบบจัดศูนย์อัตโนมัติ ระดับการป้องกัน IP67 และพร้อมสำหรับการผลิตแบบไร้คนควบคุม
ดูแอปพลิเคชัน
การจัดการวัสดุ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยการทำงานด้วยมือที่น้อยลง กริปเปอร์แบบยืดหยุ่นช่วยทำงานหยิบ เคลื่อนย้าย คัดแยก และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องทำซ้ำให้เป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมปรับตามชิ้นส่วน วัสดุ และรอบการผลิตที่แตกต่างกัน
ดูแอปพลิเคชัน
การจัดเรียงสินค้าบนพาเลท
ทำงานจัดเรียงและนำสินค้าออกจากพาเลทให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยโซลูชันหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นสำหรับกล่อง ภาชนะ ถุง และการผลิตแบบผสมผสาน ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย OnRobot
ดูแอปพลิเคชัน
การกัดวัสดุ
ทำงานขัด เจียร ขัดเงา และงานตกแต่งพื้นผิวอื่นๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่น เพื่อคุณภาพที่สม่ำเสมอและการติดตั้งใช้งานที่ง่ายขึ้น
ดูแอปพลิเคชัน
คุณภาพ
ทำงานวัด ทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยระบบวิชันของหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นและการตรวจจับแรง/แรงบิด เพื่อคุณภาพที่สม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้
ดูแอปพลิเคชัน
การประกอบ
ทำงานประกอบซ้ำๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยการจับยึดที่แม่นยำ การตรวจจับแรง และการขันสกรูอัจฉริยะ เพิ่มความสม่ำเสมอ ลดการทำงานด้วยมือ และปรับตัวได้รวดเร็วเมื่อผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดการผลิตเปลี่ยนแปลง
ดูแอปพลิเคชัน

เลือกภาษา

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
ภาษาไทย