ใช้การจับด้านในหรือด้านนอก โดยเลือกการจับแบบปกติสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ทราบค่าและแรงมากกว่า 300 N หรือการจับแบบยืดหยุ่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เปลี่ยนแปลงด้วยแรงสูงสุด 300 N
นิ้วสามนิ้วที่ทำงานประสานกันช่วยจัดชิ้นงานทรงกลมขนาดใหญ่ให้อยู่กึ่งกลาง เพื่อการจัดการที่มั่นคงและการวางที่แม่นยำ 3FG25 รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 25 kg เมื่อจับแบบเข้ารูป และสูงสุด 15 kg เมื่อจับด้วยแรงเสียดทาน
ใช้การจับด้านในหรือด้านนอก โดยเลือกการจับแบบปกติสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ทราบค่าและแรงมากกว่า 300 N หรือการจับแบบยืดหยุ่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เปลี่ยนแปลงด้วยแรงสูงสุด 300 N
การป้องกันระดับ IP67 ช่วยให้กริปเปอร์ไฟฟ้าทำงานในบริเวณที่มีน้ำหล่อเย็นและเศษโลหะกระเด็นได้ เบรกเชิงกลรักษาแรงจับที่ใช้ไว้โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และยึดชิ้นงานไว้เมื่อไฟดับ
นิ้วสามนิ้วที่ทำงานประสานกันช่วยจัดชิ้นงานทรงกลมให้อยู่กึ่งกลางขณะจับ การจัดการแบบเข้ารูปรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 25 kg ส่วนการจับด้วยแรงเสียดทานรองรับได้สูงสุด 15 kg เมื่อเงื่อนไขการใช้งานเป็นไปตามขีดจำกัดในเอกสารข้อมูล
การจับแบบปกติออกแบบมาสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ทราบค่าและให้แรงสูงสุด 450 N การจับแบบยืดหยุ่นรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่ทราบค่าหรือเปลี่ยนแปลงด้วยแรงสูงสุด 300 N ทั้งสองวิธีรองรับการจับด้านในและด้านนอก
การออกแบบที่มีระดับการป้องกัน IP67 สร้างขึ้นสำหรับโรงงานตัดเฉือนที่มีน้ำหล่อเย็นและเศษโลหะ เบรกช่วยรักษาแรงจับที่ใช้ไว้โดยไม่ต้องจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง และยึดชิ้นงานไว้ระหว่างไฟดับ
ป้อนและนำชิ้นงานโลหะขนาดใหญ่ออกจากเครื่องในสภาพแวดล้อมการตัดเฉือนที่มีความต้องการสูง 3FG25 ผสานการวางตำแหน่งสามนิ้วแบบร่วมศูนย์ การจับด้านในและด้านนอก แรงจับสูงสุด 450 N และการป้องกันระดับ IP67
บอกเราเกี่ยวกับชิ้นงาน สภาพแวดล้อมของเครื่องจักร และลำดับการจับที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเราจะช่วยคุณประเมิน 3FG25 สำหรับหุ่นยนต์และการใช้งานของคุณ