OnRobot

การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

กริปเปอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะและยืดหยุ่นจาก OnRobot ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็วและปรับได้ง่าย จึงเหมาะกับการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรสำหรับการผลิตหลายรูปแบบ กริปเปอร์ OnRobot แบบปรับแต่งได้เพียงตัวเดียวรองรับชิ้นส่วนหลายขนาด รูปทรง และวัสดุ ช่วยลดต้นทุนเครื่องมือ การบำรุงรักษา และเวลาเปลี่ยนงาน

สภาพการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ย้ายผู้ปฏิบัติงานออกจากการทำงานกับเครื่องจักรที่ซ้ำซากและมีความเสี่ยงสูง ลดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าในพื้นที่ผลิต
กำลังการผลิตสม่ำเสมอในทุกกะ
หุ่นยนต์ไม่เหนื่อยล้า ให้รอบเวลาที่คาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง กริปเปอร์ของเรายังคงทำงานได้หลังสิ้นสุดกะ
เครื่องมือเดียว รองรับชิ้นส่วนหลายประเภท
กริปเปอร์อัจฉริยะแบบ 3 นิ้วเพียงตัวเดียวรองรับชิ้นส่วนหลายขนาด รูปทรง และวัสดุ ลดการเปลี่ยนงานที่มีต้นทุนสูงและเครื่องมือเฉพาะ
เครื่องมือที่แนะนำ

ออกแบบมาสำหรับการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

กริปเปอร์ไฟฟ้าสองรุ่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงาน CNC และเครื่องกลึง มีระบบจัดศูนย์อัตโนมัติ ระดับการป้องกัน IP67 และพร้อมสำหรับการผลิตแบบไร้คนควบคุม
3FG25
งานหนัก - สามนิ้ว - IP67

3FG25

การจับชิ้นงานด้วยไฟฟ้าสำหรับงานหนักในงาน CNC ที่มีความต้องการสูง

กริปเปอร์ไฟฟ้าสามนิ้วสำหรับงานหนัก พร้อมการวางตำแหน่งแบบร่วมศูนย์ การป้องกันระดับ IP67 และการจับด้านในหรือด้านนอกสำหรับชิ้นงาน CNC ขนาดใหญ่
สามนิ้ว งานหนัก ไฟฟ้า
  • รับน้ำหนักได้สูงสุด 25 kg ด้วยการจับแบบเข้ารูป - จัดการชิ้นงานขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก
  • แรงจับสูงสุด 450 N - ยึดชิ้นส่วน CNC ที่มีความต้องการสูงให้มั่นคงด้วยการจับแบบปกติ
  • การป้องกันระดับ IP67 - ทำงานในสภาพแวดล้อมการตัดเฉือนที่มีน้ำหล่อเย็นและเศษโลหะ
  • การออกแบบสามนิ้วแบบร่วมศูนย์ - วางตำแหน่งชิ้นงานทรงกลมในหัวจับเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ
2FG14
รับน้ำหนักได้สูง · รวดเร็ว · IP67

2FG14

กริปเปอร์ไฟฟ้ารับน้ำหนักสูงสำหรับงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหนัก

2FG14 รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 14 kg เมื่อจับยึดด้วยแรงเสียดทาน และ 20 kg เมื่อจับยึดตามรูปทรง ด้วยแรงจับสูงสุด 280 N การออกแบบขนาดกะทัดรัดน้ำหนัก 1.5 kg การป้องกันระดับ IP67 และการเคลื่อนที่รวดเร็วที่ปรับได้ เหมาะสำหรับงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุ และการประกอบที่มีข้อกำหนดสูง
รับน้ำหนักได้สูง 2 นิ้ว ไฟฟ้า
  • รับน้ำหนักสูงสุด 14 kg เมื่อจับยึดด้วยแรงเสียดทาน และ 20 kg เมื่อจับยึดตามรูปทรง – ความสามารถรับน้ำหนักสูงจากกริปเปอร์ที่หนักเพียง 1.5 kg
  • แรง 40-280 N และความเร็ว 16-450 mm/s – ปรับการจับให้เหมาะกับชิ้นส่วนหนักและรอบเวลาการทำงาน
  • การป้องกันระดับ IP67 และการคงการจับเมื่อไฟดับ – จับยึดอย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมการผลิตที่ท้าทาย
  • ระยะชัก 50 mm ตำแหน่งติดตั้งนิ้วจับสองตำแหน่ง และปลายนิ้วแบบสั่งทำ – ครอบคลุมช่วงการจับด้านในและด้านนอก
ใช้สำหรับการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรด้วย
แอปพลิเคชันการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

คุณต้องการทำอะไรให้เป็นระบบอัตโนมัติ?

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูผลิตภัณฑ์ คู่มือการติดตั้ง และเส้นทางการเรียนรู้ทีละขั้นตอนที่เหมาะสม
การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC
ทำงานป้อนและนำชิ้นส่วนออกจากเครื่องกลึงและเครื่องกัด CNC ให้เป็นระบบอัตโนมัติ การจับแบบจัดศูนย์อัตโนมัติช่วยให้วางในหัวจับได้แม่นยำทุกครั้ง
สำรวจผลิตภัณฑ์ CNC → →
การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องพับ
หยิบจับแผ่นโลหะและชิ้นส่วนขึ้นรูปด้วยกริปเปอร์ไฟฟ้าที่ออกแบบสำหรับค่าความคลาดเคลื่อนต่ำของงานเครื่องพับ โดยไม่ต้องใช้ระบบนิวแมติก
สำรวจผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องพับ → →

3FG25 ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องกลึง CNC โดยไม่ใช้ระบบนิวแมติกหรือคอมเพรสเซอร์

กริปเปอร์ไฟฟ้าช่วยขจัดท่อลมอัด การบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ และการใช้พลังงานเพิ่มเติมของโซลูชันนิวแมติกแบบเดิม สายเพียงเส้นเดียวรองรับทั้งไฟฟ้าและการสื่อสาร

IP67 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม CNC ที่มีน้ำหล่อเย็นมาก
< 5s เปลี่ยนเครื่องมือด้วย Quick Changer
25 kg น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของ 3FG25
1 สาย ไฟและการสื่อสารโดยไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม
กรณีศึกษา

การติดตั้งจริง ผลลัพธ์จริง

ผู้ผลิตในงาน CNC เทคโนโลยีของไหล และการผลิตอะลูมิเนียมหลายรูปแบบ ใช้กริปเปอร์ OnRobot สำหรับการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร

ไม่แน่ใจว่ากริปเปอร์ใดเหมาะกับความต้องการของคุณ?

ผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันของเราช่วยผู้ผลิตหลายพันรายทำงานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติ บอกเราเกี่ยวกับการติดตั้งของคุณ แล้วเราจะแนะนำเครื่องมือ แขนหุ่นยนต์ และพาร์ทเนอร์สำหรับการติดตั้งใช้งานที่เหมาะสมในภูมิภาคของคุณ

  • ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ

  • พาร์ทเนอร์ในพื้นที่ที่เหมาะกับภูมิภาคของคุณ

  • ประเมินแอปพลิเคชันฟรี ไม่มีข้อผูกมัด

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เลือกภาษา

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
ภาษาไทย