OnRobot

Supravegherea mașinilor

Dispozitivele electrice de prindere OnRobot, inteligente și flexibile, se implementează rapid și se adaptează ușor, fiind ideale pentru supravegherea mașinilor în producția cu varietate mare. Un singur dispozitiv OnRobot personalizabil manipulează piese de diferite dimensiuni, forme și materiale, reducând costurile sculelor, întreținerea și timpul de schimbare.

Condiții de lucru mai sigure
Îndepărtați operatorii de interacțiunile repetitive și cu risc ridicat cu mașinile. Reduceți incidentele cauzate de oboseală în zona de producție.
Randament consecvent în fiecare schimb
Roboții nu obosesc. Obțineți timpi de ciclu previzibili oră după oră, fără variații de calitate. Dispozitivele noastre de prindere continuă să lucreze după încheierea schimbului.
O singură sculă, multe tipuri de piese
Un singur dispozitiv inteligent de prindere cu trei degete manipulează piese de diferite dimensiuni, forme și materiale. Eliminați schimbările costisitoare și sculele personalizate.
Scule recomandate

Concepute pentru supravegherea mașinilor

Două dispozitive electrice de prindere concepute special pentru aplicații CNC și strunguri. Centrare automată, clasificare IP67 și pregătite pentru producție fără supraveghere.
3FG25
Pentru sarcini grele - Trei degete - IP67

3FG25

Prindere electrică pentru sarcini grele în aplicații CNC solicitante

Dispozitiv electric de prindere cu trei degete pentru sarcini grele, cu poziționare centrică, protecție IP67 și prindere interioară sau exterioară pentru piese CNC mari.
Trei degete Pentru sarcini grele Electric
  • Sarcină utilă de până la 25 kg prin prindere pe formă - manipulați piese mari și grele
  • Forță de prindere de până la 450 N - fixați piese CNC solicitante cu prinderea normală
  • Protecție IP67 - funcționare în medii de prelucrare cu lichid de răcire și așchii
  • Design centric cu trei degete - poziționați precis piesele rotunde în mandrinele mașinilor
2FG14
Sarcină utilă mare · Rapid · IP67

2FG14

Dispozitiv de prindere electric cu sarcină utilă mare pentru deservirea mașinilor și manipularea pieselor grele

2FG14 manipulează sarcini de până la 14 kg prin prindere prin frecare și 20 kg prin prindere prin formă, cu o forță de prindere de până la 280 N. Designul compact de 1.5 kg, protecția IP67 și mișcarea rapidă și reglabilă sunt potrivite pentru operațiuni solicitante de deservire a mașinilor, manipulare a materialelor și asamblare.
Sarcină utilă mare 2 degete electric
  • Sarcină utilă de până la 14 kg prin prindere prin frecare și 20 kg prin prindere prin formă – capacitate mare de încărcare cu un dispozitiv de 1.5 kg
  • Forță de 40-280 N și viteză de 16-450 mm/s – adaptați prinderea la piesele grele și la timpul de ciclu
  • Protecție IP67 și menținerea prinderii la întreruperea alimentării – prindere sigură în medii de producție solicitante
  • Cursă de 50 mm, două poziții ale degetelor și vârfuri personalizate – acoperă intervalele de prindere interioară și exterioară
Utilizate și pentru supravegherea mașinilor
Aplicații de supraveghere a mașinilor

Ce doriți să automatizați?

Selectați aplicația pentru a vedea produsele potrivite, ghidurile de configurare și parcursurile de învățare pas cu pas.
Supravegherea mașinilor CNC
Automatizați încărcarea și descărcarea pieselor pentru strunguri și mașini de frezat CNC. Prinderea cu centrare automată asigură poziționarea precisă în mandrina mașinii de fiecare dată.
Explorați produsele CNC → →
Supravegherea preselor de îndoit
Manipulați tablă și piese formate cu dispozitive electrice de prindere concepute pentru toleranțele stricte ale preselor de îndoit. Nu este necesară pneumatica.
Explorați produsele pentru prese de îndoit → →

3FG25 încarcă un strung CNC fără pneumatice și fără compresor

Dispozitivele electrice de prindere elimină conductele de aer comprimat, întreținerea compresorului și consumul energetic suplimentar al soluțiilor pneumatice tradiționale. Un singur cablu asigură atât alimentarea, cât și comunicația.

IP67 Clasificare pentru medii CNC cu mult lichid de răcire
< 5s Schimbarea sculei cu Quick Changer
25 kg Sarcina utilă maximă pentru 3FG25
1 cablu Alimentare și comunicație, fără cablare suplimentară
Studii de caz

Implementări reale, rezultate reale

Producători din domeniile CNC, tehnologiei fluidelor și producției de aluminiu cu varietate mare utilizează dispozitive de prindere OnRobot pentru supravegherea mașinilor.

Nu sunteți sigur ce dispozitiv de prindere se potrivește nevoilor dumneavoastră?

Specialiștii noștri în aplicații au ajutat mii de producători să automatizeze supravegherea mașinilor. Spuneți-ne configurația dumneavoastră, iar noi vă vom recomanda sculele, brațul robotic și un partener de implementare din regiunea dumneavoastră.

  • Răspuns în termen de două zile lucrătoare

  • Partener local potrivit pentru regiunea dumneavoastră

  • Evaluare gratuită a aplicației, fără obligații

Discutați cu un specialist

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română