OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Sarcină utilă mare · Rapid · IP67

2FG14

Dispozitiv de prindere electric cu sarcină utilă mare pentru deservirea mașinilor și manipularea pieselor grele

  • Sarcină utilă de până la 14 kg prin prindere prin frecare și 20 kg prin prindere prin formă – capacitate mare de încărcare cu un dispozitiv de 1.5 kg
  • Forță de 40-280 N și viteză de 16-450 mm/s – adaptați prinderea la piesele grele și la timpul de ciclu
  • Protecție IP67 și menținerea prinderii la întreruperea alimentării – prindere sigură în medii de producție solicitante
  • Cursă de 50 mm, două poziții ale degetelor și vârfuri personalizate – acoperă intervalele de prindere interioară și exterioară
Up to 14 kg Sarcină utilă prin prindere prin frecare
Up to 20 kg Sarcină utilă prin prindere prin formă
280 N Forță maximă de prindere
50 mm Cursă totală
IP67 Grad de protecție
1.5 kg Greutatea dispozitivului de prindere

IA fizică

Dezvoltați cu 2FG14 în simulare și ROS 2

• Modele de grippere pregătite pentru simulare
• Acces standardizat la date reale ale gripperelor
• Control standardizat al gripperelor fizice

Deservirea mașinilor
Încarcă și descarcă mașini CNC cu sarcină utilă mare, protecție IP67 și menținere sigură la întreruperea alimentării.
Manipularea materialelor
Deplasează rapid piese grele cu o forță de prindere de până la 280 N, viteză reglabilă și prindere interioară sau exterioară configurabilă.
Asamblare
Poziționează și menține componente mai mari cu forță controlată, mișcare paralelă rapidă și poziționare repetabilă a degetelor.
01

Sarcină utilă mare fără o unealtă grea

2FG14 oferă o sarcină utilă de până la 14 kg prin prindere prin frecare și 20 kg prin prindere prin formă cu un dispozitiv de 1.5 kg. Acest raport ridicat între sarcina utilă și greutatea proprie lasă mai multă capacitate a robotului disponibilă pentru piesă.

Corpul de 155.2 × 115 × 70 mm se integrează în celule solicitante de deservire a mașinilor și manipulare a materialelor, unde sarcina utilă contează, dar greutatea la capătul brațului și spațiul sunt limitate.

Up to 20 kg Sarcină utilă prin prindere prin formă
02

Prindere rapidă cu forță controlată

Reglați forța de prindere între 40-280 N și viteza între 16-450 mm/s pentru a echilibra manipularea sigură cu timpul de ciclu. Un senzor de forță dintr-un deget oferă feedback direct asupra forței de prindere.

Degetele furnizate se montează în două poziții, permițând lățimi de prindere exterioară de 5-105 mm și intervale interioare de 17.6-117.6 mm. Degetele personalizate pot adapta dispozitivul la piesele specifice aplicației.

16-450 mm/s Viteză de prindere reglabilă
03

Protejat pentru producție solicitantă

Protecția IP67 ajută 2FG14 să funcționeze în apropierea lichidului de răcire, prafului și zonelor de producție supuse spălării. Unsoarea pentru angrenaje aprobată NSF H1 susține aplicațiile cu contact alimentar accidental.

O frână integrată menține piesa prinsă dacă se întrerupe alimentarea, reducând riscul căderii unei piese în timpul deservirii mașinilor sau transferului pieselor grele.

IP67 Cu menținerea prinderii la întreruperea alimentării
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DE CE 2FG14

Conceput pentru manipularea sarcinilor utile mari

2FG14 combină o sarcină utilă de până la 20 kg prin prindere prin formă cu o greutate a uneltei de 1.5 kg, păstrând mai multă capacitate a robotului pentru piesă și proces.

✓ Sarcină utilă de până la 14 kg prin prindere prin frecare

✓ Sarcină utilă de până la 20 kg prin prindere prin formă

✓ Greutatea dispozitivului de prindere: 1.5 kg

✓ Corp compact de 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Forță de prindere de până la 280 N

Degetele furnizate se montează în două poziții pentru diferite intervale de prindere interioară și exterioară, iar vârfurile personalizate adaptează suprafața de contact la piesă.

✓ Interval de prindere exterioară de 5-105 mm

✓ Interval de prindere interioară de 17.6-117.6 mm

✓ Cursă totală de 50 mm

✓ Forță reglabilă între 40-280 N

✓ Viteză reglabilă între 16-450 mm/s

O frână integrată menține piesa prinsă dacă alimentarea este întreruptă, iar protecția IP67 permite utilizarea în medii de producție solicitante.

✓ Menține piesa la întreruperea alimentării

✓ Protecție de grad IP67

✓ Senzor de forță integrat într-un deget

✓ Unsoare pentru angrenaje aprobată NSF H1

✓ Conceput pentru deservirea mașinilor și transferul pieselor grele

Aplicație

Prinderea pieselor grele pentru deservirea mașinilor și manipulare

Utilizați 2FG14 pentru deservirea mașinilor CNC, transferul pieselor grele, preluare și plasare și asamblare, unde contează sarcina utilă mare, greutatea redusă a uneltei și protecția față de mediu. Forța și viteza reglabile susțin atât mișcarea rapidă, cât și manipularea controlată.

Up to 14 kg Sarcină utilă prin prindere prin frecare
40-280 N Forță de prindere reglabilă
IP67 Grad de protecție
Descărcări și resurse

Tot ce vă trebuie pentru a începe

Resurse tehnice pentru evaluarea și implementarea 2FG14 cu sarcină utilă mare și protecție IP67.
Fișă tehnică
Specificații tehnice complete, dimensiuni și date de performanță pentru 2FG14
Descărcați →
Fișier STEP
Modele 3D pentru integrare mecanică.
Descărcați →

Sunteți pregătit să introduceți 2FG14 în producție?

Descrieți-ne piesa, direcția de prindere, robotul și mediul de operare. Expertul nostru local vă poate ajuta să evaluați sarcina utilă, configurația degetelor, cerințele de curent și calea potrivită pentru implementare.

Discutați cu un expert

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română