OnRobot
2FG14
2FG14
2FG14
Alta carga útil · Rápida · IP67

2FG14

Pinza eléctrica de alta carga útil para carga y descarga de máquinas y manipulación de piezas pesadas

  • Hasta 14 kg de carga útil con agarre por fricción y 20 kg con agarre por forma: gran capacidad de carga con una pinza de 1.5 kg
  • Fuerza de 40-280 N y velocidad de 16-450 mm/s: ajuste el agarre a las piezas pesadas y al tiempo de ciclo
  • Protección IP67 y retención ante cortes de alimentación: agarre seguro en entornos de producción exigentes
  • Carrera de 50 mm, dos posiciones de los dedos y puntas personalizadas: cubren rangos de agarre interior y exterior
Up to 14 kg Carga útil con agarre por fricción
Up to 20 kg Carga útil con agarre por forma
280 N Fuerza máxima de agarre
50 mm Carrera total
IP67 Grado de protección
1.5 kg Peso de la pinza

IA física

Desarrolle con 2FG14 en simulación y ROS 2

• Modelos de pinzas preparados para simulación
• Acceso estandarizado a datos de pinzas del mundo real
• Control estandarizado de pinzas físicas

Carga y descarga de máquinas
Carga y descarga máquinas CNC con alta carga útil, protección IP67 y sujeción segura ante cortes de alimentación.
Manipulación de materiales
Mueve piezas pesadas rápidamente con una fuerza de agarre de hasta 280 N, velocidad ajustable y agarre interior o exterior configurable.
Montaje
Posiciona y sujeta componentes grandes con fuerza controlada, movimiento paralelo rápido y posicionamiento repetible de los dedos.
01

Alta carga útil sin una herramienta pesada

La 2FG14 ofrece hasta 14 kg de carga útil con agarre por fricción y 20 kg con agarre por forma en una pinza de 1.5 kg. Esta elevada relación entre carga útil y peso deja más capacidad del robot disponible para la pieza.

Su cuerpo de 155.2 × 115 × 70 mm encaja en celdas exigentes de carga y descarga de máquinas y manipulación de materiales, donde la carga útil importa pero el peso en el extremo del brazo y el espacio son limitados.

Up to 20 kg Carga útil con agarre por forma
02

Agarre rápido con fuerza controlada

Ajuste la fuerza de agarre entre 40-280 N y la velocidad entre 16-450 mm/s para equilibrar la manipulación segura y el tiempo de ciclo. Un sensor de fuerza en uno de los dedos proporciona información directa sobre la fuerza de agarre.

Los dedos suministrados se montan en dos posiciones y admiten anchuras de agarre exterior de 5-105 mm y rangos interiores de 17.6-117.6 mm. Los dedos personalizados permiten adaptar la pinza a piezas específicas de cada aplicación.

16-450 mm/s Velocidad de agarre ajustable
03

Protegida para una producción exigente

La protección IP67 permite que la 2FG14 trabaje cerca de refrigerantes, polvo y zonas de producción sometidas a lavado frecuente. La grasa para engranajes aprobada por NSF H1 permite aplicaciones con contacto incidental con alimentos.

Un freno integrado mantiene la pieza sujeta si se interrumpe la alimentación, reduciendo el riesgo de caída durante la carga y descarga de máquinas o el traslado de piezas pesadas.

IP67 Con retención ante cortes de alimentación
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ 2FG14

Diseñada para manipular cargas útiles elevadas

La 2FG14 combina hasta 20 kg de carga útil con agarre por forma con un peso de herramienta de 1.5 kg, preservando más capacidad del robot para la pieza y el proceso.

✓ Hasta 14 kg de carga útil con agarre por fricción

✓ Hasta 20 kg de carga útil con agarre por forma

✓ Peso de la pinza de 1.5 kg

✓ Cuerpo compacto de 155.2 × 115 × 70 mm

✓ Fuerza de agarre de hasta 280 N

Los dedos suministrados se montan en dos posiciones para distintos rangos de agarre interior y exterior, mientras que las puntas personalizadas adaptan la superficie de contacto a la pieza.

✓ Rango de agarre exterior de 5-105 mm

✓ Rango de agarre interior de 17.6-117.6 mm

✓ Carrera total de 50 mm

✓ Fuerza ajustable entre 40-280 N

✓ Velocidad ajustable entre 16-450 mm/s

Un freno integrado mantiene la pieza sujeta si se interrumpe la alimentación, mientras que la protección IP67 permite trabajar en entornos de producción exigentes.

✓ Mantiene la pieza sujeta durante los cortes de alimentación

✓ Protección de grado IP67

✓ Sensor de fuerza integrado en un dedo

✓ Grasa para engranajes aprobada por NSF H1

✓ Diseñada para carga y descarga de máquinas y traslado de piezas pesadas

Aplicación

Agarre de piezas pesadas para carga y descarga de máquinas y manipulación

Utilice la 2FG14 para carga y descarga de máquinas CNC, traslado de piezas pesadas, recogida y colocación, y montaje donde sean importantes la alta carga útil, el peso reducido de la herramienta y la protección ambiental. La fuerza y la velocidad ajustables permiten tanto movimientos rápidos como una manipulación controlada.

Up to 14 kg Carga útil con agarre por fricción
40-280 N Fuerza de agarre ajustable
IP67 Grado de protección
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Recursos técnicos para evaluar y poner en marcha la 2FG14 de alta carga útil y protección IP67.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas completas, dimensiones y datos de rendimiento de la 2FG14
Descargar →
Archivo STEP
Modelos 3D para la integración mecánica.
Descargar →

¿Listo para poner la 2FG14 en producción?

Cuéntenos sobre la pieza, la dirección de agarre, el robot y el entorno operativo. Nuestro experto local puede ayudarle a evaluar la carga útil, la configuración de los dedos, los requisitos de corriente y la vía adecuada para la puesta en marcha.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español