2FG14, 1.5 kg ağırlığındaki bir tutucuyla sürtünmeli kavramada 14 kg'a ve şekil bağlı kavramada 20 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunar. Bu yüksek taşıma kapasitesi/ağırlık oranı, iş parçası için daha fazla robot kapasitesi bırakır.
155.2 × 115 × 70 mm gövdesi, taşıma kapasitesinin önemli olduğu ancak kol ucundaki ağırlığın ve alanın sınırlı olduğu zorlu makine besleme ve malzeme taşıma hücrelerine uygundur.
Güvenli taşıma ile çevrim süresini dengelemek için kavrama kuvvetini 40-280 N ve hızı 16-450 mm/s aralığında ayarlayın. Bir parmaktaki kuvvet sensörü, kavrama kuvvetine ilişkin doğrudan geri bildirim sağlar.
Birlikte verilen parmaklar iki konumda monte edilerek 5-105 mm dıştan kavrama genişliklerini ve 17.6-117.6 mm içten kavrama aralıklarını destekler. Özel parmaklar tutucuyu uygulamaya özgü parçalara uyarlayabilir.
IP67 koruması, 2FG14'ün soğutma sıvısı, toz ve yıkamaya maruz kalan üretim alanlarının yakınında çalışmasına yardımcı olur. NSF H1 onaylı dişli gresi, tesadüfi gıda teması olan uygulamaları destekler.
Entegre fren, güç kesildiğinde iş parçasını kavranmış halde tutarak makine besleme veya ağır parça aktarımı sırasında parça düşmesi riskini azaltır.
2FG14, şekil bağlı kavramada 20 kg'a kadar taşıma kapasitesini 1.5 kg takım ağırlığıyla birleştirerek parça ve proses için daha fazla robot kapasitesi bırakır.
✓ Sürtünmeli kavramada 14 kg'a kadar taşıma kapasitesi
✓ Şekil bağlı kavramada 20 kg'a kadar taşıma kapasitesi
✓ 1.5 kg tutucu ağırlığı
✓ Kompakt 155.2 × 115 × 70 mm gövde
✓ 280 N'a kadar kavrama kuvveti
Birlikte verilen parmaklar farklı içten ve dıştan kavrama aralıkları için iki konumda monte edilirken özel parmak uçları temas yüzeyini iş parçasına uyarlar.
✓ 5-105 mm dıştan kavrama aralığı
✓ 17.6-117.6 mm içten kavrama aralığı
✓ 50 mm toplam strok
✓ 40-280 N ayarlanabilir kuvvet
✓ 16-450 mm/s ayarlanabilir hız
Entegre fren, güç kesildiğinde iş parçasını kavranmış halde tutarken IP67 koruması zorlu üretim ortamlarında kullanımı destekler.
✓ Güç kesintisinde iş parçasını tutar
✓ IP67 sınıfı koruma
✓ Bir parmağa entegre kuvvet sensörü
✓ NSF H1 onaylı dişli gresi
✓ Ağır parçaların makine beslemesi ve aktarımı için tasarlanmıştır
2FG14'ü yüksek taşıma kapasitesinin, düşük takım ağırlığının ve çevresel korumanın önemli olduğu CNC makine besleme, ağır parça aktarımı, al ve yerleştir ve montaj uygulamalarında kullanın. Ayarlanabilir kuvvet ve hız, hem hızlı hareketi hem de kontrollü taşımayı destekler.
Bize parçayı, kavrama yönünü, robotu ve çalışma ortamını anlatın. Yerel uzmanımız taşıma kapasitesini, parmak yapılandırmasını, akım gereksinimlerini ve uygun devreye alma yöntemini değerlendirmenize yardımcı olabilir.