Kuvvet/tork algılama · Yakınlık algılama · Elektrikli kavrama
Robotlara temas noktasında geri bildirim sağlayın. RG2-FT, hassas taşıma, yerleştirme ve montaj ile Physical AI modellerinin eğitimi ve doğrulaması için kuvvet/tork ve yakınlık algılamayı birleştirir.
Sensing
2-finger
Electric
Ürünü görüntüle
Yüksek taşıma kapasitesi · Hızlı · IP67
2FG14, 280 N'a kadar kavrama kuvvetiyle sürtünmeli kavramada 14 kg'a ve şekil bağlı kavramada 20 kg'a kadar yükleri taşır. Kompakt 1.5 kg tasarımı, IP67 koruması ve hızlı, ayarlanabilir hareketi; zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
Yüksek taşıma kapasitesi
2 parmak
elektrikli
Ürünü görüntüle
Kompakt · Yüksek taşıma kapasitesi · IP67
2FG7, 1.1 kg ağırlığındaki kompakt bir elektrikli tutucuda sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesini IP67 korumasıyla birleştirir. Ayarlanabilir kuvvet, yüksek kavrama hızı ve yapılandırılabilir parmaklar zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
paralel
2 parmaklı
elektrikli
Ürünü görüntüle
2 parmak - Entegre vakum - Geniş strok
2FGP20; 20 kg taşıma kapasitesi ve özelleştirilebilir kollarıyla güçlü, çok yönlü bir elektrikli paletleme tutucusudur. Açık kutuları ve rafa hazır ürünleri taşırken, tutucu değiştirmeden veya ek taşıma işlemi gerektirmeden ara tabaka levhalarını da işleyebilir.
Paletleyici
2 parmak
elektrikli
Ürünü görüntüle
Üç parmak - Merkezcil kavrama - 150 mm strok
Silindirik iş parçaları için 150 mm stroklu, özelleştirilebilir parmak uçlarına ve içten veya dıştan kavrama özelliğine sahip merkezcil üç parmaklı tutucu.
Üç parmak
Merkezcil
Elektrikli
Ürünü görüntüle
Ağır hizmet - Üç parmak - IP67
Büyük CNC iş parçaları için merkezleyici konumlandırma, IP67 koruma ve içten veya dıştan kavrama sunan ağır hizmet tipi elektrikli üç parmaklı tutucu.
Üç parmak
Ağır hizmet
Elektrikli
Ürünü görüntüle
Pasif yapışma - İz bırakmayan kavrama - Delikli parçalar
Düz, pürüzsüz, parlak ve delikli iş parçalarını elektrik, basınçlı hava veya kontrol kablosu olmadan taşımak için pasif yapışmalı tutucu.
Yapışmalı
İz bırakmaz
Pasif
Ürünü görüntüle
Elektrikli manyetik - Ayarlanabilir kuvvet - Parça algılama
Metal sacları, taslak parçaları ve düzensiz iş parçalarını taşımak için ayarlanabilir kuvvet ve dahili parça algılama özelliğine sahip elektrikli manyetik tutucu.
Manyetik
Yapılandırılabilir
Elektrikli
Ürünü görüntüle
2 parmaklı · Elektrikli · 110 mm strok
RG2; ayarlanabilir strok ve kuvvet, özelleştirilebilir parmak uçları ve entegre yazılımıyla malzeme taşıma, makine besleme, al ve yerleştir ve montaj uygulamalarında hızlı geçişler sağlayan esnek, iki parmaklı elektrikli bir tutucudur.
2 parmaklı
elektrikli
malzeme taşıma
Ürünü görüntüle
2 parmaklı · Elektrikli · 160 mm strok
RG6; daha büyük ve ağır parçalar için 160 mm ayarlanabilir stroka, 25–120 N kavrama kuvvetine, özelleştirilebilir parmak uçlarına ve entegre yazılıma sahip esnek elektrikli iki parmaklı bir tutucudur.
2 parmaklı
elektrikli
malzeme taşıma
Ürünü görüntüle
Elektrikli vakum - Ayarlanabilir kollar - Çift kanal
Ayarlanabilir kolları ve bağımsız olarak kontrol edilen iki vakum kanalıyla değişen ürün ve uygulamalarda hızlı taşıma sağlayan esnek elektrikli vakumlu tutucu.
Vakum
Yapılandırılabilir
Elektrikli
Ürünü görüntüle
Vakum · Elektrikli · Kompakt
VGC10; yapılandırılabilir vakum pedleri, iki bağımsız vakum kanalı, entegre yazılım ve özel ataşmanlarla 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunan kompakt elektrikli bir vakumlu tutucudur.
vakum
elektrikli
kompakt otomasyon
Ürünü görüntüle
Vakum · Elektrikli · Dört kanal
VGP20, dört bağımsız kanala, 16 standart vantuz konumuna, entegre vakum izlemeye ve standart karton için 10 kg tipik maksimum taşıma kapasitesine sahip elektrikli yüksek debili vakum tutucudur.
vakum
paletleme
elektrikli
Ürünü görüntüle
Pnömatik vakum - 30 kg taşıma kapasitesi - Akıllı kontrol
Zorlu paletleme ve malzeme taşıma için akıllı vakum kontrolüne ve iki bağımsız kanala sahip, yüksek taşıma kapasiteli pnömatik vakumlu tutucu.
Vakum
Yüksek taşıma kapasitesi
Pnömatik
Ürünü görüntüle
Yumuşak · Elektrikli · Gıdaya uygun
OnRobot Soft Gripper, gıda ve içecek, kozmetik, ilaç, imalat ve ambalaj sektörlerinde hassas ve düzensiz ürünleri taşımak için değiştirilebilir silikon araçlar kullanır.
yumuşak kavrama
gıda taşıma
elektrikli
Ürünü görüntüle
İki takım - 30 kg taşıma kapasitesi - Daha kısa çevrim süresi
Parçaları tek çevrimde yükleyip boşaltmak, boşta kalma süresini azaltmak ve tek bir robotun yapabileceklerini artırmak için iki robot kolu ucu takımını aynı anda monte edin.
Çift takım montajı
Makine besleme
Hızlı geçiş
Ürünü görüntüle
5 saniyeden kısa sürede takım değişimi - 25 kg taşıma kapasitesi - 200 g
Esnek robot uygulamaları için tasarlanan hafif ve güvenli Quick Changer ile kol ucu takımlarını beş saniyeden kısa sürede değiştirin.
Takım değiştirici
Hızlı değişim
ISO flanşı
Ürünü görüntüle
Görüntüleme · 2.5D · Derinlik algısı
OnRobot Eyes; tek görüntüyle kalibrasyon, renk ve kontur kontrolü, robota veya harici montaj ve algılama, ayırma, kontrol ve referans noktası uygulamalarına destek sunan 2.5D derinlik görüntüleme ekler.
görüntüleme
2.5D
kalite kontrol
Ürünü görüntüle
6 eksenli algılama - Kuvvet kontrolü - IP67
Kuvvet kontrollü yüzey işleme, montaj, yerleştirme, algılama ve kalite görevleri için kompakt altı eksenli kuvvet/tork sensörü. Daha yüksek hassasiyet için HEX-E'yi veya daha yüksek tork kapasitesi için HEX-H'yi seçin.
Kuvvet/tork sensörü
6 eksen
IP67
Ürünü görüntüle
Vidalama · Elektrikli · Tork kontrollü
OnRobot Screwdriver, esnek otomatik montaj için hassas tork kontrolünü, entegre elektrikli ekseni, akıllı hata algılamayı ve M1.6 ile M6 arasındaki vida boyutlarını destekleme özelliğini bir araya getirir.
vidalama
montaj
elektrikli
Ürünü görüntüle
Malzeme kaldırma · Elektrikli · Eksantrik
OnRobot Sander; ayarlanabilir hız, entegre yazılım, otomatik aşındırıcı değiştirme ve kuvvet kontrollü yüzey takibi seçenekleri sunan eksiksiz bir elektrikli eksantrik finisaj aracıdır.
malzeme kaldırma
yüzey finisajı
elektrikli
Ürünü görüntüle
900 mm strok - 100 kg taşıma kapasitesi - 7. eksen
Paletleme ve üretim görevleri için 900 mm strok, 100 kg'a kadar taşıma kapasitesi ve hassas konumlandırmayla robotunuzun dikey erişimini artırın.
Robot kaldırıcı
7. eksen
Paletleme
Ürünü görüntüle
Palet algılama - Birden fazla palet boyutu - Zemine montaj
Esnek robotlu paletleme hücreleri için tasarlanmış dayanıklı, zemine monte edilen fikstürle paletleri tutarlı şekilde konumlandırın ve varlıklarını algılayın.
Palet fikstürü
Paletleme
Entegre sensör
Ürünü görüntüle
Çatallarla kaldırma - Üstten sıkıştırma - Entegre vakum
2FGP20 Fork; açık kutular, teşhir kutuları, gevşek kapaklı kutular, düşük rijitlikteki ambalajlar ve geleneksel vakumlu ya da yandan sıkıştırmalı tutucularla taşınamayan diğer kutular için alttan güvenilir destek sağlar.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Ürünü görüntüle