OnRobot

Malzeme Kaldırma

Automate repetitive sanding and finishing. Maintain consistent force, speed, and surface contact across every part while reducing manual work, dust exposure, and process variation.

Her parçada tutarlı yüzey kalitesi
Değişen yüzeylerde tekrarlanabilir zımparalama, polisaj ve bitirme için süreç boyunca kontrollü hızı ve temas kuvvetini koruyun.
Zorlu manuel işleri azaltın
Tekrarlayan zımparalama ve polisaj işlerini operatörlerden devralarak titreşime, ince toza ve fiziksel olarak zorlayıcı yüzey bitirme işlerine maruz kalmayı azaltın.
Tek takım, birçok yüzey
Ahşap, metal, plastik ve taştan düz ve kavisli parçaları ayarlanabilir hız ve programlanabilir proses kontrolüyle otomatik olarak bitirin.
Önerilen takımlar

Malzeme kaldırma için geliştirildi

An electric sanding solution and force/torque sensing designed to deliver repeatable surface finishing across different materials, geometries, and production requirements.
Sander
Malzeme kaldırma · Elektrikli · Eksantrik

Sander

Zımparalama, parlatma, perdahlama ve temizleme için eksiksiz robotik yüzey finisajı

OnRobot Sander; ayarlanabilir hız, entegre yazılım, otomatik aşındırıcı değiştirme ve kuvvet kontrollü yüzey takibi seçenekleri sunan eksiksiz bir elektrikli eksantrik finisaj aracıdır.
malzeme kaldırma yüzey finisajı elektrikli
  • 200 W elektrik motoru, basınçlı hava olmadan otomatik finisaj sağlar
  • Ayarlanabilir 1,000–10,000 RPM hız, değişen malzemeleri ve yüzey bitişlerini destekler
  • Entegre yazılım, yol planlamasını ve proses ayarlarını kolaylaştırır
  • İsteğe bağlı Grit Changer ve kuvvet/tork sensörü proses otomasyonunu genişletir
HEX 6-AXIS
6 eksenli algılama - Kuvvet kontrolü - IP67

HEX 6-AXIS

Hassas, temasa dayalı otomasyon için kuvvet/tork algılama

Kuvvet kontrollü yüzey işleme, montaj, yerleştirme, algılama ve kalite görevleri için kompakt altı eksenli kuvvet/tork sensörü. Daha yüksek hassasiyet için HEX-E'yi veya daha yüksek tork kapasitesi için HEX-H'yi seçin.
Kuvvet/tork sensörü 6 eksen IP67
  • Altı eksenli ölçüm - Fx, Fy, Fz, Tx, Ty ve Tz bileşenlerindeki kuvveti ve torku ölçer
  • HEX-E ve HEX-H varyantları - uygulama için daha yüksek hassasiyet veya daha yüksek tork kapasitesi seçin
  • Gelişmiş kuvvet kontrolü - zımparalama, polisaj, çapak alma ve montaj sırasında kontrollü teması korur
  • Optik algılama ve IP67 koruması - zorlu üretim ortamlarında güvenilir kullanım için tasarlanmıştır

Zımparalama Uygulaması Nasıl Oluşturulur

Bu ayrıntılı video kılavuzuyla bir zımparalama uygulamasının nasıl oluşturulacağını öğrenin. Uygulamayı başarıyla devreye almak için gerekli en iyi uygulamaları, dikkat edilmesi gereken noktaları ve temel teknik ayrıntıları keşfedin.

Sahada

Tutarlı hızla ve basınçlı hava olmadan elektrikli zımparalama

OnRobot Sander, pnömatik zımparalama altyapısının yerini tamamen elektrikli bir takımla alır. Ayarlanabilir hız, isteğe bağlı kuvvet/tork algılama ve otomatik zımpara değişimi daha basit ve tekrarlanabilir bir yüzey bitirme süreci oluşturur.

10,000 RPM Maksimum Sander dönüş hızı
>90% Basınçlı havayı ortadan kaldırarak olası işletme maliyeti azalması
127 mm Maksimum zımpara diski çapı
<5s Quick Changer ile takım değişimi

Yüzey bitirme sürecinize hangi takımın uygun olduğundan emin değil misiniz?

Uygulama uzmanlarımız yüzeyinizi, malzemenizi, geometrinizi, bitirme gereksinimlerinizi ve robot kurulumunuzu değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ne üzerinde çalıştığınızı anlatın, size uygun takımı ve bölgenizdeki devreye alma iş ortağını önerelim.

  • 2 iş günü içinde yanıt

  • Bölgenize uygun yerel iş ortağı

  • Ücretsiz ve taahhütsüz uygulama değerlendirmesi

Bir Uzmanla Görüşün

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe