OnRobot

Enlèvement de matière

Automatisez les opérations répétitives de ponçage et de finition. Maintenez une force, une vitesse et un contact de surface constants sur chaque pièce, tout en réduisant le travail manuel, l’exposition à la poussière et les variations du processus.

Une finition constante sur chaque pièce
Maintenez une vitesse et une force de contact contrôlées pendant tout le processus pour obtenir un ponçage, un polissage et une finition répétables sur des surfaces variables.
Réduisez les travaux manuels exigeants
Éloignez les opérateurs des tâches répétitives de ponçage et de polissage afin de réduire leur exposition aux vibrations, aux poussières fines et aux travaux de finition physiquement exigeants.
Un outil pour de nombreuses surfaces
Finissez automatiquement des pièces planes et courbes en bois, métal, plastique et pierre grâce à une vitesse réglable et à un contrôle programmable du processus.
Outils recommandés

Conçu pour l’enlèvement de matière

Une solution de ponçage électrique et une détection de force/couple conçues pour assurer une finition de surface reproductible sur différents matériaux, géométries et exigences de production.
Sander
Enlèvement de matière · Électrique · Excentrique

Sander

Finition robotisée complète des surfaces pour le ponçage, le polissage, le lustrage et le nettoyage

L'OnRobot Sander est un outil électrique complet de finition excentrique avec vitesse réglable, logiciel intégré et options de changement automatique d'abrasifs et de suivi de surface avec contrôle de force.
enlèvement de matière finition de surface électrique
  • Le moteur électrique de 200 W assure une finition automatisée sans air comprimé
  • La vitesse réglable de 1,000–10,000 RPM permet de traiter différents matériaux et finitions
  • Le logiciel intégré simplifie la planification des trajectoires et les réglages du procédé
  • Le Grit Changer et le capteur de force/couple en option étendent l'automatisation du procédé
HEX 6-AXIS
Mesure sur 6 axes - Contrôle de force - IP67

HEX 6-AXIS

Mesure de force/couple pour une automatisation précise basée sur le contact

Un capteur compact de force/couple à six axes pour les tâches de finition, d’assemblage, d’insertion, de détection et de qualité avec contrôle de force. Choisissez HEX-E pour une sensibilité accrue ou HEX-H pour une capacité de couple supérieure.
Capteur de force/couple 6 axes IP67
  • Mesure sur six axes - capture la force et le couple selon Fx, Fy, Fz, Tx, Ty et Tz
  • Variantes HEX-E et HEX-H - choisissez une sensibilité accrue ou une capacité de couple supérieure selon l’application
  • Contrôle de force avancé - maintient un contact contrôlé lors du ponçage, du polissage, de l’ébavurage et de l’assemblage
  • Mesure optique et protection IP67 - conçu pour une utilisation fiable dans les environnements de production exigeants

Comment créer une application de ponçage

Découvrez comment créer une application de ponçage grâce à ce guide vidéo détaillé. Il présente les bonnes pratiques, les points à prendre en compte et les principaux aspects techniques nécessaires au déploiement réussi de l’application.

Sur le terrain

Ponçage électrique à vitesse constante, sans air comprimé

OnRobot Sander remplace l’infrastructure de ponçage pneumatique par un outil entièrement électrique. La vitesse réglable, la détection de force/couple en option et le changement automatique de grain contribuent à créer un processus de finition plus simple et plus répétable.

10,000 RPM Vitesse de rotation maximale d’OnRobot Sander
>90% Réduction potentielle des coûts d’exploitation grâce à la suppression de l’air comprimé
127 mm Diamètre maximal du plateau de ponçage
<5s Changement d’outil avec Quick Changer

Vous ne savez pas quel outil convient à votre processus de finition ?

Nos spécialistes des applications peuvent vous aider à évaluer la surface, le matériau, la géométrie, les exigences de finition et la configuration de votre robot. Décrivez-nous votre projet et nous vous recommanderons les outils et le partenaire de déploiement adaptés dans votre région.

  • Réponse sous 2 jours ouvrés

  • Mise en relation avec un partenaire régional proche de chez vous

    • Évaluation gratuite de l’application, sans engagement

Parler à un spécialiste

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français