OnRobot

Usuwanie materiałów

Automatyzuj powtarzalne szlifowanie i obróbkę wykończeniową. Utrzymuj stałą siłę, prędkość i kontakt z powierzchnią każdej części, ograniczając pracę ręczną, narażenie na pył i zmienność procesu.

Jednolite wykończenie każdej części
Utrzymuj kontrolowaną prędkość i siłę kontaktu w całym procesie, aby uzyskać powtarzalne szlifowanie, polerowanie i wykończenie na zmiennych powierzchniach.
Ogranicz wymagającą pracę ręczną
Przenieś powtarzalne szlifowanie i polerowanie z operatorów na roboty, ograniczając narażenie na drgania, drobny pył i fizycznie wymagające prace wykończeniowe.
Jedno narzędzie, wiele powierzchni
Automatycznie obrabiaj płaskie i zakrzywione elementy z drewna, metalu, tworzyw sztucznych i kamienia dzięki regulowanej prędkości i programowalnej kontroli procesu.
Polecane narzędzia

Stworzone do usuwania materiałów

Elektryczne rozwiązanie do szlifowania oraz pomiar siły i momentu, zaprojektowane z myślą o powtarzalnej obróbce powierzchni różnych materiałów, geometrii i wymagań produkcyjnych.
Sander
Usuwanie materiału · Elektryczny · Mimośrodowy

Sander

Kompletna robotyczna obróbka powierzchni do szlifowania, polerowania, nabłyszczania i czyszczenia

OnRobot Sander to kompletne elektryczne narzędzie mimośrodowe do obróbki wykańczającej z regulowaną prędkością, zintegrowanym oprogramowaniem oraz opcjami automatycznej wymiany materiału ściernego i śledzenia powierzchni z kontrolą siły.
usuwanie materiału obróbka wykańczająca powierzchni elektryczny
  • Silnik elektryczny 200 W zapewnia zautomatyzowane wykańczanie bez sprężonego powietrza
  • Regulowana prędkość 1,000–10,000 RPM obsługuje różne materiały i wymagania wykończenia
  • Zintegrowane oprogramowanie upraszcza planowanie ścieżek i regulację procesu
  • Opcjonalne Grit Changer i czujnik siły/momentu rozszerzają automatyzację procesu
HEX 6-AXIS
Pomiar w 6 osiach - Sterowanie siłą - IP67

HEX 6-AXIS

Pomiar siły i momentu do precyzyjnej automatyzacji opartej na kontakcie

Kompaktowy sześcioosiowy czujnik siły i momentu do wykańczania, montażu, wsuwania, wykrywania i kontroli jakości ze sterowaniem siłą. Wybierz HEX-E dla większej czułości lub HEX-H dla większej zdolności przenoszenia momentu.
Czujnik siły i momentu 6 osi IP67
  • Pomiar w sześciu osiach - rejestruje siłę i moment w składowych Fx, Fy, Fz, Tx, Ty i Tz
  • Warianty HEX-E i HEX-H - wybierz większą czułość lub większą zdolność przenoszenia momentu do danego zastosowania
  • Zaawansowane sterowanie siłą - utrzymuje kontrolowany kontakt podczas szlifowania, polerowania, gratowania i montażu
  • Pomiar optyczny i ochrona IP67 - zaprojektowany do niezawodnej pracy w wymagających środowiskach produkcyjnych

Jak zbudować aplikację do szlifowania

Dowiedz się, jak zbudować aplikację do szlifowania, korzystając z tego szczegółowego przewodnika wideo. Poznasz najlepsze praktyki, najważniejsze kwestie i główne szczegóły techniczne potrzebne do pomyślnego wdrożenia aplikacji.

W praktyce

Elektryczne szlifowanie ze stałą prędkością i bez sprężonego powietrza

OnRobot Sander zastępuje pneumatyczną infrastrukturę szlifierską w pełni elektrycznym narzędziem. Regulowana prędkość, opcjonalny pomiar siły i momentu oraz automatyczna zmiana materiału ściernego pomagają stworzyć prostszy i bardziej powtarzalny proces wykończeniowy.

10,000 RPM Maksymalna prędkość obrotowa OnRobot Sander
>90% Potencjalna redukcja kosztów operacyjnych dzięki eliminacji sprężonego powietrza
127 mm Maksymalna średnica tarczy szlifierskiej
<5s Zmiana narzędzia z Quick Changer

Nie masz pewności, które narzędzie pasuje do procesu wykończeniowego?

Nasi specjaliści ds. aplikacji pomogą ocenić powierzchnię, materiał, geometrię, wymagania dotyczące wykończenia i konfigurację robota. Powiedz nam, nad czym pracujesz, a polecimy odpowiednie narzędzia i partnera wdrożeniowego w Twoim regionie.

  • Response within 2 business days

  • Regional partner matched to your location

  • Free application assessment, no commitment

Porozmawiaj ze specjalistą

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski