OnRobot

Úběr materiálu

Automatizujte opakované broušení a dokončování. Udržujte konzistentní sílu, rychlost a kontakt s povrchem u každého dílu a současně omezte ruční práci, expozici prachu a odchylky procesu.

Konzistentní povrch každého dílu
Udržujte řízenou rychlost a přítlačnou sílu v průběhu celého procesu pro opakovatelné broušení, leštění a povrchovou úpravu různých povrchů.
Omezte náročnou ruční práci
Přesuňte opakované broušení a leštění z pracovníků na roboty a omezte jejich expozici vibracím, jemnému prachu a fyzicky náročným dokončovacím pracím.
Jeden nástroj, mnoho povrchů
Automaticky dokončujte ploché a zakřivené díly ze dřeva, kovu, plastu a kamene pomocí nastavitelné rychlosti a programovatelného řízení procesu.
Doporučené nástroje

Navrženo pro úběr materiálu

Elektrické řešení pro broušení a snímání síly/krouticího momentu navržené pro opakovatelné dokončování povrchů napříč různými materiály, geometriemi a výrobními požadavky.
Sander
Úběr materiálu · Elektrické · Excentrické

Sander

Kompletní robotická povrchová úprava pro broušení, leštění, dolešťování a čištění

OnRobot Sander je kompletní elektrický excentrický nástroj pro povrchovou úpravu s nastavitelnou rychlostí, integrovaným softwarem a možnostmi automatické výměny brusiva a silově řízeného sledování povrchu.
úběr materiálu povrchová úprava elektrické
  • Elektromotor 200 W zajišťuje automatizovanou povrchovou úpravu bez stlačeného vzduchu
  • Nastavitelná rychlost 1,000–10,000 RPM podporuje různé materiály a požadavky na povrch
  • Integrovaný software zjednodušuje plánování drah a úpravy procesu
  • Volitelný Grit Changer a snímač síly/momentu rozšiřují automatizaci procesu
HEX 6-AXIS
6osé snímání - Řízení síly - IP67

HEX 6-AXIS

Snímání síly a momentu pro přesnou automatizaci založenou na kontaktu

Kompaktní šestiosý snímač síly a momentu pro silově řízené dokončování, montáž, zasouvání, detekci a kontrolu kvality. Zvolte HEX-E pro vyšší citlivost nebo HEX-H pro vyšší momentovou kapacitu.
Snímač síly a momentu 6 os IP67
  • Šestiosé měření - zaznamenává sílu a moment ve složkách Fx, Fy, Fz, Tx, Ty a Tz
  • Varianty HEX-E a HEX-H - zvolte vyšší citlivost nebo vyšší momentovou kapacitu podle aplikace
  • Pokročilé řízení síly - udržuje řízený kontakt při broušení, leštění, odjehlování a montáži
  • Optické snímání a krytí IP67 - navrženo pro spolehlivé použití v náročných výrobních prostředích

Jak vytvořit aplikaci pro broušení

V tomto podrobném videoprůvodci se dozvíte, jak vytvořit aplikaci pro broušení. Seznámíte se s osvědčenými postupy, důležitými aspekty a hlavními technickými detaily potřebnými k úspěšnému nasazení aplikace.

V praxi

Elektrické broušení s konzistentní rychlostí a bez stlačeného vzduchu

OnRobot Sander nahrazuje pneumatickou infrastrukturu pro broušení plně elektrickým nástrojem. Nastavitelná rychlost, volitelné snímání síly a krouticího momentu a automatická výměna brusiva pomáhají vytvořit jednodušší a opakovatelnější proces dokončování.

10,000 RPM Maximální rychlost otáčení Sander
>90% Potenciální snížení provozních nákladů díky eliminaci stlačeného vzduchu
127 mm Maximální průměr brusného kotouče
<5s Výměna nástroje pomocí Quick Changer

Nejste si jisti, který nástroj je vhodný pro váš proces dokončování?

Naši aplikační specialisté vám pomohou vyhodnotit povrch, materiál, geometrii, požadavky na výslednou úpravu i uspořádání robotu. Sdělte nám, na čem pracujete, a doporučíme vhodné nástroje a partnera pro nasazení ve vašem regionu.

  • Odpověď do 2 pracovních dnů

  • Regionální partner odpovídající vaší lokalitě

  • Bezplatné posouzení aplikace, bez závazků

Kontaktovat specialistu

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština