Jednotné obchodní místo pro nástroje pro robotická ramena
Výrobky OnRobot otevírají nové možnosti automatizace úkolů, u kterých jste to nikdy nepovažovali za možné. Naše špičkové úchopové a snímací systémy pro průmyslovou automatizaci umožňují snadným způsobem navrhnout skutečné kolaborativní aplikace, které vašim pracovníkům umožní společně s kolaborativními roboty spolupracovat na úkonech souvisejících s montážemi, povrchovými úpravami, pick & place aplikacemi, asistencí obráběcím strojům nebo prováděním zkoušek.
Poskytněte robotům zpětnou vazbu v místě kontaktu. RG2-FT kombinuje snímání síly, momentu a přiblížení pro šetrnou manipulaci, zasouvání a montáž i trénování a validaci modelů Physical AI.
2FG14 manipuluje s břemeny až 14 kg při silovém uchopení a 20 kg při tvarovém uchopení, s uchopovací silou až 280 N. Kompaktní konstrukce o hmotnosti 1.5 kg, krytí IP67 a rychlý nastavitelný pohyb vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
2FG7 spojuje nosnost až 7 kg při silovém a 11 kg při tvarovém uchopení s krytím IP67 v kompaktním elektrickém chapadle o hmotnosti 1.1 kg. Nastavitelná síla, vysoká rychlost uchopení a konfigurovatelné prsty vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
2FGP20 je výkonný, všestranný elektrický paletizační uchopovač s nosností 20 kg a přizpůsobitelnými rameny. Zvládá otevřené krabice a výrobky připravené k vystavení v regálu i prokladové archy bez výměny uchopovače nebo dalších manipulačních kroků.
Flexibilní elektrické vakuové chapadlo s nastavitelnými rameny a dvěma nezávisle řízenými vakuovými kanály pro rychlou manipulaci při změnách výrobků a aplikací.
OnRobot Soft Gripper používá vyměnitelné silikonové nástroje pro manipulaci s choulostivými a nepravidelnými předměty v potravinářství a nápojovém průmyslu, kosmetice, farmacii, výrobě a balení.
měkké uchopovánímanipulace s potravinamielektrické
Pasivní adhezní uchopovač pro manipulaci s plochými, hladkými, lesklými a perforovanými obrobky bez elektřiny, stlačeného vzduchu nebo řídicí kabeláže.
RG2 je flexibilní elektrické dvouprsté chapadlo s nastavitelným zdvihem a silou, přizpůsobitelnými koncovkami prstů a integrovaným softwarem pro rychlé přestavby při manipulaci s materiálem, obsluze strojů, odebírání a ukládání a montáži.
RG6 je flexibilní elektrické dvouprsté chapadlo s nastavitelným zdvihem 160 mm, úchopovou silou 25–120 N, přizpůsobitelnými konečky prstů a integrovaným softwarem pro větší a těžší díly.
Pneumatické vakuové chapadlo s vysokou nosností, inteligentním řízením vakua a dvěma nezávislými kanály pro náročnou paletizaci a manipulaci s materiálem.
VGC10 je kompaktní elektrické vakuové chapadlo s konfigurovatelnými přísavkami, dvěma nezávislými vakuovými kanály, integrovaným softwarem a nosností až 15 kg s přídavnými prvky na míru.
VGP20 je elektrické vakuové chapadlo s vysokým průtokem, čtyřmi nezávislými kanály, 16 standardními pozicemi přísavek, integrovaným sledováním vakua a typickou maximální nosností 10 kg pro standardní lepenku.
Namontujte současně dva nástroje na konec ramene robota a zakládejte a vyjímejte díly v jediném cyklu, snižte prostoje a rozšiřte možnosti jednoho robota.
Montáž dvou nástrojůObsluha strojůRychlá přestavba
OnRobot Eyes přidává 2.5D hloubkové vidění s kalibrací pomocí jednoho snímku, kontrolou barev a obrysů, montáží na robot nebo externě a podporou aplikací detekce, třídění, kontroly a orientačních bodů.
Kompaktní šestiosý snímač síly a momentu pro silově řízené dokončování, montáž, zasouvání, detekci a kontrolu kvality. Zvolte HEX-E pro vyšší citlivost nebo HEX-H pro vyšší momentovou kapacitu.
OnRobot Screwdriver kombinuje přesné řízení momentu, vestavěnou elektrickou osu, inteligentní detekci chyb a podporu šroubů od M1.6 do M6 pro flexibilní automatizovanou montáž.
OnRobot Sander je kompletní elektrický excentrický nástroj pro povrchovou úpravu s nastavitelnou rychlostí, integrovaným softwarem a možnostmi automatické výměny brusiva a silově řízeného sledování povrchu.
Polohujte palety konzistentně a detekujte jejich přítomnost pomocí odolného přípravku montovaného na podlahu, určeného pro flexibilní robotické paletizační buňky.
2FGP20 Fork poskytuje spolehlivou oporu zespodu pro otevřené krabice, prezentační krabice, krabice s volným víkem, obaly s nízkou tuhostí a další krabice, které nelze manipulovat tradičními vakuovými chapadly ani chapadly s bočním upínáním.
Naše uchopovače, snímače síly / krouticího momentu a měniče nástrojů s kompatibilní s roboty společností Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB a Kassow. Jelikož jsou naše produkty kompatibilní s většinou hlavních značek robotů, můžete snadno začít s maximalizací využití vašich robotů. Pokud je váš robot jiné značky, neznamená to, že by s ním naše uchopovače nebyly kompatibilní. Kontaktujte nás a můžeme projednat, které řešení pro vás bude nejproveditelnější.
Naše uchopovače robotických ramen přináší do procesu spolupráce inteligenci
Kolaborativní roboty, neboli „koboty“, a lehké průmyslové roboty jsou dnes široce rozšíření díky vzestupu univerzálních nástrojů EoAT, např. uchopovačů, snímačů a měničů nástrojů Quick Changer pro robotická ramena. Pokud se robot zkombinuje se správným koncovým nástrojem, dokáže zvládat složité procesy v bezpečné spolupráci s lidskými pracovníky. Kolaborativní technologie přináší malým a středním společnostem obchodní výhody.
Kratší doba nasazení
Kolaborativní roboty a koncové nástroje jsou navrženy s ohledem na jednoduché programovaní a tedy i zaměstnanci bez technických zkušeností se během chvilky dokáží naučit, jak robot používat a přizpůsobovat. Tato flexibilita umožňuje výrobcům volně a pružně experimentovat s aplikacemi při přípravě na případné nové potřeby.
Flexibilní výroba
Nutnost vyrábět jedinečné nástroje pro specifické výrobní úkoly je nákladná a nevýhodná záležitost. Nástroje EoAT lze oproti tomu snadno nasadit, aby zpracovávaly různé úkoly a procesy a bezproblémově se integrovaly do různých výrobních prostředí.
Vyšší návratnost investic
Flexibilní koncové nástroje umožňují robotům zvládat opakující se úkoly konzistentněji a přesněji než lidští pracovníci, což výrobcům přináší rychlejší návratnost investic. Zatímco tyto roboty pracují na nudných, špinavých či nebezpečných úkolech, zaměstnanci mohou převzít úkoly na vyšší úrovni vhodnější pro lidskou mysl.
Rozvíjejte své podnikání pomocí nové technologie EoAT
Inteligentní řešení EoAT společnosti OnRobot umožňují robotům zvládat adaptivní, vysoce přesné aplikace, které do teď byly pro automatizaci příliš složité. Níže si přečtěte další informace o tom, jak naše inovativní řešení mohou ovlivnit kolaborativní aplikace.
Obsluha strojů
Elektrická chapadla navržená speciálně pro CNC stroje a soustruhy. Automatické vystředění, krytí IP67 a připravenost na bezobslužnou výrobu.
Přemisťujte více výrobků s menším podílem ruční manipulace. Flexibilní chapadla automatizují opakované odebírání, přenášení, třídění a balení a přizpůsobují se různým dílům, materiálům a výrobním sériím.
Automatizujte paletizaci a depaletizaci flexibilními robotickými řešeními pro krabice, kontejnery, pytle i smíšenou výrobu. Nasazujte rychleji s OnRobot.
Automatizujte broušení, leštění, dolešťování a další povrchové úpravy pomocí flexibilních robotických nástrojů pro konzistentní kvalitu a snadnější nasazení.
Automatizujte měření, testování a kontrolu pomocí flexibilního robotického vidění a snímání síly a krouticího momentu pro konzistentní kvalitu a opakovatelné výsledky.
Automatizujte opakující se montážní úkony pomocí přesného uchopení, snímání síly a inteligentního šroubování. Zvyšte konzistenci, omezte ruční manipulaci a rychle se přizpůsobte změnám výrobků nebo požadavků výroby.