OnRobot
Quick Changer
Výměna nástroje za méně než 5 sekund - Nosnost 25 kg - 200 g

Quick Changer

Lehký robotický měnič nástrojů pro rychlé a opakovatelné přestavby

  • Výměna nástroje za méně než 5 sekund - měňte úlohy bez zdlouhavých šroubových spojů
  • Jmenovitá nosnost až 25 kg - vysoká kapacita kompaktního rozhraní pro výměnu nástrojů
  • Pouze 200 g - zachovává více nosnosti robota pro nástroj a obrobek
  • Redundantní zajišťovací mechanismus - bezpečné upevnění s jednoduchým ručním uvolněním
< 5 s Doba výměny nástroje
25 kg Jmenovitá nosnost
200 g Celková hmotnost
±0.02 mm Opakovatelnost
IP67 Stupeň krytí
5,000 Provozní cykly výměny nástroje
Výroba s vysokou variabilitou
Rychle měňte nástroje při změně dílů, sérií nebo výrobních úloh bez přestavby robotického rozhraní.
Obsluha strojů
Střídejte chapadla a další nástroje podle toho, jak se mění požadavky na obsluhu strojů mezi díly a procesy.
Buňky s více procesy
Používejte jednoho robota pro manipulaci, montáž nebo dokončovací operace díky výměně nástroje na konci ramene během několika sekund.
01

Vyměňujte nástroje během sekund

Zajišťovací mechanismus bez šroubů umožňuje obsluze vyměnit nástroje na konci ramene za méně než pět sekund. Rychlejší ruční výměny umožňují praktické opětovné nasazení jednoho robota pro měnící se úlohy a výrobní série.

< 5 s Výměny nástrojů bez šroubování
02

Zachovejte více dostupné nosnosti robota

Quick Changer s hmotností pouhých 200 g přidává mezi robota a nástroj minimální hmotnost. Jeho jmenovitá nosnost až 25 kg podporuje náročné kolaborativní aplikace i aplikace v lehkém průmyslu.

200 g Nízká celková hmotnost
03

Zajistěte nástroje bezpečně a opakovatelně

Redundantní zajišťovací mechanismus, zajišťovací pružiny a dodatečná bezpečnostní konstrukce poskytují spolehlivé mechanické spojení. Opakovatelnost ±0.02 mm podporuje konzistentní polohování nástroje po každé výměně.

±0.02 mm Opakovatelné polohování nástroje
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PROČ Quick Changer

Jeden robot, více výrobních úloh

Vyměňujte nástroje na konci ramene za méně než pět sekund, aby robot mohl přecházet mezi výrobky nebo procesy s kratšími prostoji kvůli ruční práci.

Quick Changer je integrován napříč nástroji OnRobot a zjednodušuje mechanické připojení, když aplikace vyžaduje jiné chapadlo, snímač nebo procesní nástroj.

Redundantní zajišťovací mechanismus a bezpečnostní konstrukce udržují nástroj bezpečně upevněný a současně zachovávají jednoduchý postup ruční výměny.

Použití

Navrženo pro rychlé výměny nástrojů

Dejte jednomu robotu flexibilitu pro různé výrobní úlohy. Quick Changer kombinuje rychlé ruční výměny nástrojů, nízkou hmotnost a bezpečné rozhraní ISO 9409-1 pro kompatibilní konfigurace robotů a nástrojů.

< 5 s Doba výměny nástroje
25 kg Jmenovitá nosnost
200 g Celková hmotnost
Soubory ke stažení a zdroje

Technické zdroje pro vaši integraci

Technická dokumentace pro výběr a integraci Quick Changer do flexibilních robotických aplikací.
Technický list
Specifikace, limity zatížení a mechanické rozměry Quick Changer.
Stáhnout →
Soubor STEP
3D modely pro mechanickou integraci.
Stáhnout →

Jste připraveni zvýšit flexibilitu svého robota?

Popište nám svého robota, nástroje a výrobní úlohy. Náš místní odborník vám pomůže ověřit správnou konfiguraci Quick Changer a kompatibilitu pro vaši aplikaci.

Poraďte se s odborníkem

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština