OnRobot
Quick Changer
Cambio utensile in meno di 5 secondi - Portata di 25 kg - 200 g

Quick Changer

Cambio utensile leggero per robot, per cambi rapidi e ripetibili

  • Cambio utensile in meno di 5 secondi - passa a un’altra attività senza collegamenti a vite che richiedono tempo
  • Portata nominale fino a 25 kg - elevata capacità in un’interfaccia compatta per il cambio utensile
  • Solo 200 g - conserva una quota maggiore della portata del robot per l’utensile e il pezzo
  • Meccanismo di bloccaggio ridondante - fissaggio sicuro con semplice rilascio manuale
< 5 s Tempo di cambio utensile
25 kg Portata nominale
200 g Peso complessivo
±0.02 mm Ripetibilità
IP67 Grado di protezione
5,000 Cicli operativi di cambio utensile
Produzione ad alta varietà
Cambia rapidamente gli utensili quando cambiano pezzi, lotti o attività produttive, senza ricostruire l’interfaccia del robot.
Asservimento di macchine
Passa da pinze ad altri utensili quando i requisiti di asservimento delle macchine cambiano tra pezzi e processi.
Celle multiprocesso
Utilizza un robot per attività di movimentazione, assemblaggio o finitura cambiando l’utensile di fine braccio in pochi secondi.
01

Cambia utensile in pochi secondi

Il meccanismo di bloccaggio senza viti consente a un operatore di cambiare gli utensili di fine braccio in meno di cinque secondi. Cambi manuali più rapidi rendono pratico reimpiegare un robot tra attività e lotti di produzione variabili.

< 5 s Cambi utensile senza avvitare
02

Mantieni disponibile una maggiore portata del robot

Con soli 200 g, Quick Changer aggiunge un peso minimo tra il robot e l’utensile. La sua portata nominale fino a 25 kg supporta applicazioni collaborative e di industria leggera impegnative.

200 g Peso complessivo ridotto
03

Blocca gli utensili in modo sicuro e ripetibile

Un meccanismo di bloccaggio ridondante, molle di bloccaggio e una struttura di sicurezza aggiuntiva forniscono un collegamento meccanico affidabile. La ripetibilità di ±0.02 mm favorisce un posizionamento costante dell’utensile dopo ogni cambio.

±0.02 mm Posizionamento ripetibile dell’utensile
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ Quick Changer

Un robot, più attività produttive

Cambia gli utensili di fine braccio in meno di cinque secondi, consentendo al robot di passare tra prodotti o processi con meno fermi dovuti alle operazioni manuali.

Quick Changer è integrato negli utensili OnRobot, semplificando il collegamento meccanico quando l’applicazione richiede una pinza, un sensore o un utensile di processo diverso.

Un meccanismo di bloccaggio ridondante e una struttura di sicurezza mantengono l’utensile saldamente fissato, preservando una procedura di cambio manuale semplice.

Applicazione

Progettato per cambi utensile rapidi

Offri a un robot la flessibilità per gestire diverse attività produttive. Quick Changer combina cambi utensile manuali rapidi, peso ridotto e un’interfaccia ISO 9409-1 sicura per configurazioni compatibili di robot e utensili.

< 5 s Tempo di cambio utensile
25 kg Portata nominale
200 g Peso complessivo
Download e risorse

Risorse tecniche per la vostra integrazione

Documentazione tecnica per selezionare e integrare Quick Changer in applicazioni robotiche flessibili.
Scheda tecnica
Specifiche, limiti di carico e dimensioni meccaniche di Quick Changer.
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione meccanica.
Scarica →

Vuoi rendere il tuo robot più flessibile?

Descrivi il robot, gli utensili e le attività produttive. Il nostro esperto locale può aiutarti a confermare la configurazione corretta di Quick Changer e la compatibilità per la tua applicazione.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano