Rilevamento di forza/coppia · Rilevamento di prossimità · Presa elettrica
Fornisci ai robot un feedback nel punto di contatto. RG2-FT combina il rilevamento di forza/coppia e prossimità per movimentazione delicata, inserimento e assemblaggio, nonché per l’addestramento e la validazione di modelli di intelligenza artificiale fisica.
Sensing
2-finger
Electric
Vedi prodotto
Portata elevata · Rapida · IP67
La 2FG14 gestisce carichi fino a 14 kg con presa per attrito e 20 kg con presa per forma, con una forza di presa fino a 280 N. Il design compatto da 1.5 kg, la protezione IP67 e il movimento rapido e regolabile la rendono adatta ad applicazioni impegnative di asservimento macchine, movimentazione materiali e assemblaggio.
Portata elevata
2 dita
elettrica
Vedi prodotto
Compatta · Portata elevata · IP67
La 2FG7 combina una portata fino a 7 kg con presa per attrito e 11 kg con presa per accoppiamento di forma con la protezione IP67, in una pinza elettrica compatta da 1.1 kg. La forza regolabile, l’elevata velocità di presa e le dita configurabili sono adatte ad applicazioni impegnative di asservimento di macchine, movimentazione dei materiali e assemblaggio.
parallela
2 dita
elettrica
Vedi prodotto
2 dita - Vuoto integrato - Ampia corsa
La 2FGP20 è una pinza elettrica per pallettizzazione potente e versatile, con portata di 20 kg e bracci personalizzabili, in grado di gestire scatole aperte e prodotti pronti per lo scaffale, oltre ai fogli interfaldari, senza cambiare pinza né richiedere movimentazioni aggiuntive.
Pallettizzatore
2 dita
elettrica
Vedi prodotto
Tre dita - Presa centrica - Corsa di 150 mm
Pinza centrica a tre dita per pezzi cilindrici, con corsa di 150 mm, punte delle dita personalizzabili e presa interna o esterna.
Tre dita
Centrica
Elettrica
Vedi prodotto
Per carichi pesanti - Tre dita - IP67
Pinza elettrica a tre dita per carichi pesanti con posizionamento centrico, protezione IP67 e presa interna o esterna per pezzi CNC di grandi dimensioni.
Tre dita
Per carichi pesanti
Elettrica
Vedi prodotto
Magnetica elettrica - Forza regolabile - Rilevamento pezzi
Pinza magnetica elettrica con forza regolabile e rilevamento pezzi integrato per movimentare lamiere, grezzi e pezzi irregolari.
Magnetica
Configurabile
Elettrica
Vedi prodotto
Vuoto elettrico - Bracci regolabili - Due canali
Pinza a vuoto elettrica flessibile con bracci regolabili e due canali del vuoto controllati in modo indipendente per una movimentazione rapida al variare dei prodotti e delle applicazioni.
Vuoto
Configurabile
Elettrica
Vedi prodotto
Vuoto pneumatico - Portata di 30 kg - Controllo intelligente
Pinza a vuoto pneumatica ad alta portata con controllo intelligente del vuoto e due canali indipendenti per applicazioni impegnative di pallettizzazione e movimentazione materiali.
Vuoto
Portata elevata
Pneumatica
Vedi prodotto
Adesione passiva - Presa senza segni - Pezzi perforati
Pinza ad adesione passiva per movimentare pezzi piatti, lisci, lucidi e perforati senza elettricità, aria compressa o cablaggi di controllo.
Adesione
Senza segni
Passiva
Vedi prodotto
2 dita · Elettrica · Corsa di 110 mm
RG2 è una pinza elettrica flessibile a due dita con corsa e forza regolabili, punte personalizzabili e software integrato per cambi rapidi nelle applicazioni di movimentazione dei materiali, asservimento macchine, prelievo e posizionamento e assemblaggio.
2 dita
elettrica
movimentazione dei materiali
Vedi prodotto
2 dita · Elettrica · Corsa di 160 mm
RG6 è una pinza elettrica flessibile a due dita con corsa regolabile di 160 mm, forza di presa di 25–120 N, punte delle dita personalizzabili e software integrato per pezzi più grandi e pesanti.
2 dita
elettrica
movimentazione dei materiali
Vedi prodotto
Morbida · Elettrica · Per uso alimentare
La Soft Gripper di OnRobot utilizza utensili intercambiabili in silicone per movimentare articoli delicati e irregolari nei settori alimentare e delle bevande, cosmetico, farmaceutico, manifatturiero e dell'imballaggio.
presa morbida
movimentazione di alimenti
elettrica
Vedi prodotto
Vuoto · Elettrica · Compatta
VGC10 è una pinza a vuoto elettrica compatta con ventose configurabili, due canali del vuoto indipendenti, software integrato e portata fino a 15 kg con accessori personalizzati.
vuoto
elettrica
automazione compatta
Vedi prodotto
Vuoto · Elettrica · Quattro canali
VGP20 è una pinza a vuoto elettrica ad alta portata d’aria con quattro canali indipendenti, 16 posizioni standard per ventose, monitoraggio del vuoto integrato e una portata massima tipica di 10 kg per cartone standard.
vuoto
pallettizzazione
elettrica
Vedi prodotto
Due utensili - Portata di 30 kg - Tempo ciclo ridotto
Monta due utensili di fine braccio contemporaneamente per caricare e scaricare pezzi in un solo ciclo, ridurre i tempi di inattività e ampliare le possibilità di un solo robot.
Montaggio di due utensili
Asservimento di macchine
Cambio rapido
Vedi prodotto
Cambio utensile in meno di 5 secondi - Portata di 25 kg - 200 g
Sostituisci gli utensili di fine braccio in meno di cinque secondi con Quick Changer, leggero e sicuro, progettato per applicazioni robotiche flessibili.
Cambio utensile
Cambio rapido
Flangia ISO
Vedi prodotto
Visione · 2.5D · Percezione della profondità
OnRobot Eyes aggiunge una visione della profondità 2.5D con calibrazione tramite una sola immagine, ispezione di colori e contorni, montaggio sul robot o esterno e supporto per applicazioni di rilevamento, smistamento, ispezione e punti di riferimento.
visione
2.5D
ispezione della qualità
Vedi prodotto
Rilevamento su 6 assi - Controllo della forza - IP67
Un sensore compatto di forza/coppia a sei assi per attività di finitura, assemblaggio, inserimento, rilevamento e qualità con controllo della forza. Scegliete HEX-E per una maggiore sensibilità o HEX-H per una maggiore capacità di coppia.
Sensore di forza/coppia
6 assi
IP67
Vedi prodotto
Avvitatura · Elettrico · Coppia controllata
OnRobot Screwdriver combina controllo preciso della coppia, asse elettrico integrato, rilevamento intelligente degli errori e supporto per viti da M1.6 a M6 per un assemblaggio automatizzato flessibile.
avvitatura
assemblaggio
elettrica
Vedi prodotto
Asportazione di materiale · Elettrica · Rotorbitale
OnRobot Sander è un utensile elettrico completo per la finitura rotorbitale, con velocità regolabile, software integrato e opzioni per il cambio automatico degli abrasivi e l'inseguimento della superficie con controllo della forza.
asportazione di materiale
finitura superficiale
elettrica
Vedi prodotto
Corsa di 900 mm - Portata di 100 kg - 7º asse
Estendi il raggio d’azione verticale del robot con una corsa di 900 mm, una portata fino a 100 kg e un posizionamento preciso per le attività di pallettizzazione e produzione.
Elevatore per robot
7º asse
Pallettizzazione
Vedi prodotto
Rilevamento pallet - Molteplici dimensioni di pallet - Montaggio a pavimento
Posizionate i pallet in modo costante e rilevatene la presenza con un’attrezzatura resistente montata a pavimento, progettata per celle flessibili di pallettizzazione robotizzata.
Attrezzatura di posizionamento pallet
Pallettizzazione
Sensore integrato
Vedi prodotto
Due utensili indipendenti - Orientamento flessibile - Portata di 25 kg
Monta due Quick Changer indipendenti nella posizione e nell’orientamento richiesti dalla tua applicazione per cicli del robot più rapidi con due utensili.
Montaggio di due utensili
Asservimento di macchine
Orientamento flessibile
Vedi prodotto
Sollevamento con forche - Serraggio dall’alto - Vuoto integrato
La 2FGP20 Fork fornisce un supporto affidabile dal basso per scatole aperte, scatole espositive, scatole con coperchi non fissati, imballaggi a bassa rigidità e altre scatole che non possono essere movimentate con le tradizionali pinze a vuoto o a serraggio laterale.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Vedi prodotto