OnRobot
Dual Quick Changer
Dual Quick Changer
Due utensili - Portata di 30 kg - Tempo ciclo ridotto

Dual Quick Changer

Interfaccia per due utensili per asservimento di macchine più rapido e automazione in più fasi

  • Due utensili in un ciclo: carica e scarica senza tornare per un cambio utensile
  • Portata nominale fino a 30 kg: supporta applicazioni impegnative con due utensili
  • Cambi utensile rapidi in meno di 5 secondi con un meccanismo di bloccaggio sicuro
  • Il peso ridotto di 0.41 kg e l’altezza compatta preservano il raggio d’azione e la portata del robot
2 Utensili montati contemporaneamente
30 kg Portata nominale
600 N Forza ammissibile
±0.02 mm Ripetibilità
IP67 Grado di protezione
0.41 kg Peso di Dual Quick Changer
Asservimento di macchine CNC
Utilizza utensili separati per rimuovere un pezzo finito e caricare il grezzo successivo, aiutando la macchina a dedicare più tempo alla produzione.
Prelievo e posizionamento
Preleva con un utensile e posiziona o riorienta con l’altro per ridurre movimenti aggiuntivi del robot e movimentazioni intermedie.
Automazione di più processi
Combina due utensili di fine braccio compatibili affinché un solo robot possa completare attività consecutive nello stesso ciclo produttivo.
01

Carica e scarica in un solo ciclo del robot

Il montaggio di due utensili consente al robot di rimuovere un pezzo finito e caricare il grezzo successivo senza tornare per un cambio utensile separato. Nell’asservimento di macchine CNC, questo aiuta a ridurre il tempo di inattività della macchina tra un pezzo e l’altro.

2 utensili Disponibili nello stesso ciclo
02

Fai di più con un solo robot

Utilizza insieme due utensili di fine braccio compatibili per fasi consecutive di movimentazione, assemblaggio o lavorazione. Il robot può passare da una funzione all’altra tramite il proprio movimento, anziché fermarsi per un cambio manuale dell’attrezzatura.

30 kg Portata nominale combinata
03

Compatto, sicuro e ripetibile

L’interfaccia da 0.41 kg limita il peso aggiunto dell’attrezzatura, mentre il meccanismo di bloccaggio brevettato garantisce un fissaggio sicuro. La ripetibilità di ±0.02 mm supporta un posizionamento costante nei diversi cicli produttivi.

±0.02 mm Posizionamento ripetibile degli utensili
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ Dual Quick Changer

Due utensili, meno movimenti inutili

Utilizza un utensile per scaricare e l’altro per caricare, riducendo il tempo di attesa della macchina CNC tra pezzi finiti e nuovi.

Monta due utensili compatibili contemporaneamente affinché un solo robot possa completare diverse fasi di movimentazione o processo in un unico ciclo.

Ogni interfaccia mantiene il concetto di bloccaggio di Quick Changer, consentendo una rapida riconfigurazione manuale quando cambia l’attività produttiva.

Applicazione

Progettato per un asservimento di macchine più rapido

Equipaggia il robot con un utensile per il pezzo finito e un altro per il grezzo successivo. Dual Quick Changer riduce i movimenti aggiuntivi del robot e aiuta la macchina a riprendere la produzione prima.

2 utensili Montati contemporaneamente
30 kg Portata nominale
±0.02 mm Ripetibilità
Download e risorse

Risorse tecniche per la tua integrazione

Documentazione tecnica per selezionare e integrare Dual Quick Changer nelle applicazioni robotiche con due utensili.
Scheda tecnica
Specifiche, limiti di carico e dimensioni meccaniche di Dual Quick Changer.
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione meccanica.
Scarica →

Pronto ad accorciare il ciclo di asservimento della macchina?

Parlaci del tuo robot, degli utensili, dei pezzi e del processo. Il nostro esperto locale può aiutarti a verificare se Dual Quick Changer soddisfa i tuoi requisiti di ciclo e portata.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano