OnRobot
Dual Quick Changer
Dual Quick Changer
Två verktyg - 30 kg nyttolast - Kortare cykeltid

Dual Quick Changer

Dubbelt verktygsgränssnitt för snabbare maskinbetjäning och automation i flera steg

  • Två verktyg i en cykel: ladda och lossa utan att återvända för verktygsbyte
  • Nominell nyttolast upp till 30 kg: stöder krävande applikationer med två verktyg
  • Snabba verktygsbyten på under 5 sekunder med säker låsmekanism
  • Låg vikt på 0.41 kg och kompakt höjd bevarar robotens räckvidd och nyttolast
2 Verktyg monterade samtidigt
30 kg Nominell nyttolast
600 N Tillåten kraft
±0.02 mm Repeterbarhet
IP67 Kapslingsklass
0.41 kg Vikt för Dual Quick Changer
CNC-maskinbetjäning
Använd separata verktyg för att ta bort en färdig detalj och ladda nästa råämne, så att maskinen kan ägna mer tid åt produktion.
Plockning och placering
Plocka med ett verktyg och placera eller omorientera med det andra för att minska extra robotrörelser och mellanliggande hantering.
Automation av flera processer
Kombinera två kompatibla verktyg på robotarmens ände så att en robot kan utföra på varandra följande uppgifter i samma produktionscykel.
01

Ladda och lossa i en robotcykel

Genom att montera två verktyg kan roboten ta bort en färdig detalj och ladda nästa råämne utan att återvända för ett separat verktygsbyte. Vid CNC-maskinbetjäning bidrar detta till att minska maskinens stilleståndstid mellan detaljer.

2 verktyg Tillgängliga i samma cykel
02

Gör mer med en robot

Använd två kompatibla verktyg på robotarmens ände tillsammans för på varandra följande hanterings-, monterings- eller bearbetningssteg. Roboten kan växla mellan funktioner genom sin rörelse i stället för att stanna för manuell omriggning.

30 kg Nominell sammanlagd nyttolast
03

Kompakt, säker och repeterbar

Gränssnittet på 0.41 kg håller den tillkommande verktygsvikten låg, medan den patenterade låsmekanismen ger säker infästning. Repeterbarhet på ±0.02 mm stöder konsekvent positionering mellan produktionscykler.

±0.02 mm Repeterbar verktygspositionering
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VARFÖR Dual Quick Changer

Två verktyg, färre onödiga rörelser

Använd ett verktyg för att lossa och det andra för att ladda, vilket minskar tiden en CNC-maskin väntar mellan färdiga och nya detaljer.

Montera två kompatibla verktyg samtidigt så att en robot kan utföra olika hanterings- eller processteg i en enda cykel.

Varje gränssnitt behåller låskonceptet från Quick Changer, vilket möjliggör snabb manuell omkonfiguration när produktionsuppgiften ändras.

Tillämpning

Utvecklad för snabbare maskinbetjäning

Utrusta roboten med ett verktyg för det färdiga arbetsstycket och ett annat för nästa råämne. Dual Quick Changer minskar extra robotrörelser och hjälper maskinen att återuppta produktionen tidigare.

2 verktyg Monterade samtidigt
30 kg Nominell nyttolast
±0.02 mm Repeterbarhet
Nedladdningar och resurser

Tekniska resurser för din integration

Teknisk dokumentation för val och integration av Dual Quick Changer i robotapplikationer med två verktyg.
Datablad
Specifikationer, belastningsgränser och mekaniska mått för Dual Quick Changer.
Ladda ned →
STEP-fil
3D-modeller för mekanisk integration.
Ladda ned →

Redo att korta din maskinbetjäningscykel?

Berätta om din robot, dina verktyg, arbetsstycken och din process. Vår lokala expert kan hjälpa till att bekräfta om Dual Quick Changer passar dina krav på cykel och nyttolast.

Prata med en expert

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska