OnRobot
Dual Quick Changer
Dual Quick Changer
两个工具 - 30 kg 负载 - 更短循环时间

Dual Quick Changer

用于加快机床上下料和实现多步骤自动化的双工具接口

  • 一个循环内使用两个工具:无需返回换刀即可上下料
  • 额定负载高达 30 kg:支持要求严苛的双工具应用
  • 通过可靠的锁定机构,在不到5秒内快速更换工具
  • 0.41 kg 的轻量设计和紧凑高度保留机器人的作业范围与负载能力
2 同时安装的工具数量
30 kg 额定有效载荷
600 N 允许作用力
±0.02 mm 重复精度
IP67 防护等级
0.41 kg Dual Quick Changer 重量
CNC 机床上下料
分别使用不同工具取出成品和装入下一个毛坯,帮助机床将更多时间用于生产。
拾取和放置
使用一个工具拾取,另一个工具放置或调整方向,以减少额外的机器人运动和中间搬运。
多工序自动化
组合两个兼容的机械臂末端工具,让一台机器人在同一生产循环内完成连续任务。
01

在一个机器人循环内完成上下料

安装两个工具后,机器人无需返回进行单独的工具更换,即可取出成品并装入下一个毛坯。在 CNC 机床上下料中,这有助于减少工件之间的机床空闲时间。

2个工具 可在同一循环内使用
02

一台机器人完成更多任务

同时使用两个兼容的机械臂末端工具,完成连续的搬运、装配或加工步骤。机器人可通过自身运动切换功能,无需停止进行手动换装。

30 kg 额定总负载
03

紧凑、可靠且可重复

0.41 kg 的接口使增加的工具重量保持较低,而专利锁定机构提供可靠连接。±0.02 mm 的重复精度支持各生产循环之间的一致定位。

±0.02 mm 可重复的工具定位
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择 Dual Quick Changer

两个工具,减少无效运动

使用一个工具下料,另一个工具上料,缩短 CNC 机床在成品与新工件之间的等待时间。

同时安装两个兼容工具,使一台机器人在一个循环内完成不同的搬运或工艺步骤。

每个接口均保留 Quick Changer 的锁定理念,可在生产任务变化时快速手动重新配置。

应用

专为加快机床上下料打造

为机器人配备一个用于成品工件的工具和另一个用于下一毛坯的工具。Dual Quick Changer 减少额外的机器人运动,帮助机床更早恢复生产。

2个工具 同时安装
30 kg 额定有效载荷
±0.02 mm 重复精度
下载与资源

用于集成的技术资源

用于在双工具机器人应用中选择和集成 Dual Quick Changer 的技术文档。
数据表
Dual Quick Changer 的规格、负载限制和机械尺寸。
下载 →
STEP文件
用于机械集成的 3D 模型。
下载 →

准备好缩短机床上下料循环了吗?

请告诉我们您的机器人、工具、工件和工艺。本地专家可帮助确认 Dual Quick Changer 是否符合您的循环和负载要求。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文