互換性のある2つのエンド・オブ・アーム・ツールを併用し、連続するハンドリング、組立、加工作業を行えます。ロボットは手動の工具交換のために停止せず、動作によって機能を切り替えられます。
2つのツールを取り付けることで、ロボットは別途工具交換のために戻ることなく、完成部品を取り出して次の素材を投入できます。CNCマシンテンディングでは、部品間の機械待機時間の短縮に役立ちます。
互換性のある2つのエンド・オブ・アーム・ツールを併用し、連続するハンドリング、組立、加工作業を行えます。ロボットは手動の工具交換のために停止せず、動作によって機能を切り替えられます。
0.41 kg のインターフェースが追加ツール重量を抑え、特許取得済みのロック機構が確実な取付を実現します。±0.02 mm の繰り返し精度により、生産サイクルを通じて一貫した位置決めを支援します。
一方のツールで取り出し、もう一方で投入することで、完成部品から新しい部品に切り替わる際のCNC機械の待機時間を削減します。
互換性のある2つのツールを同時に取り付け、1台のロボットで異なるハンドリングやプロセス工程を1サイクル内に完了できます。
各インターフェースは Quick Changer のロック方式を継承しており、生産作業が変わった際も手動で迅速に構成を変更できます。
完成ワーク用のツールと次の素材用のツールをロボットに装備します。Dual Quick Changer は余分なロボット動作を減らし、機械のより早い生産再開を支援します。
ロボット、ツール、ワーク、プロセスについてお聞かせください。地域の専門家が、Dual Quick Changer がお客様のサイクルとペイロードの要件に適しているかの確認をお手伝いします。