OnRobot
Dual Quick Changer
Dual Quick Changer
兩個工具 - 30 kg 負載 - 更短循環時間

Dual Quick Changer

用於加快工具機上下料與實現多步驟自動化的雙工具介面

  • 一個循環內使用兩個工具:無須返回換刀即可上下料
  • 額定負載高達 30 kg:支援要求嚴苛的雙工具應用
  • 透過可靠的鎖定機構,在不到5秒內快速更換工具
  • 0.41 kg 的輕量設計與精巧高度保留機器人的作業範圍與負載能力
2 同時安裝的工具數量
30 kg 額定有效負載
600 N 允許作用力
±0.02 mm 重複精度
IP67 防護等級
0.41 kg Dual Quick Changer 重量
CNC 工具機上下料
分別使用不同工具取出成品與裝入下一個毛胚,協助工具機將更多時間用於生產。
取放
使用一個工具拾取,另一個工具放置或調整方向,以減少額外的機器人運動與中間搬運。
多製程自動化
組合兩個相容的機械手臂末端工具,讓一台機器人在同一生產循環內完成連續任務。
01

在一個機器人循環內完成上下料

安裝兩個工具後,機器人無須返回進行單獨的工具更換,即可取出成品並裝入下一個毛胚。在 CNC 工具機上下料中,這有助於減少工件之間的工具機閒置時間。

2個工具 可在同一循環內使用
02

一台機器人完成更多任務

同時使用兩個相容的機械手臂末端工具,完成連續的搬運、組裝或加工步驟。機器人可透過自身運動切換功能,無須停止進行手動換裝。

30 kg 額定總負載
03

精巧、可靠且可重複

0.41 kg 的介面使增加的工具重量保持較低,而專利鎖定機構提供可靠連接。±0.02 mm 的重複精度支援各生產循環之間的一致定位。

±0.02 mm 可重複的工具定位
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
為何選擇 Dual Quick Changer

兩個工具,減少無效運動

使用一個工具下料,另一個工具上料,縮短 CNC 工具機在成品與新工件之間的等待時間。

同時安裝兩個相容工具,使一台機器人在一個循環內完成不同的搬運或製程步驟。

每個介面均保留 Quick Changer 的鎖定概念,可在生產任務變更時快速手動重新配置。

應用

專為加快工具機上下料打造

為機器人配備一個用於成品工件的工具和另一個用於下一毛胚的工具。Dual Quick Changer 減少額外的機器人運動,協助工具機更早恢復生產。

2個工具 同時安裝
30 kg 額定有效負載
±0.02 mm 重複精度
下載與資源

用於整合的技術資源

用於在雙工具機器人應用中選擇與整合 Dual Quick Changer 的技術文件。
規格表
Dual Quick Changer 的規格、負載限制與機械尺寸。
下載 →
STEP檔案
用於機械整合的 3D 模型。
下載 →

準備好縮短工具機上下料循環了嗎?

請告訴我們您的機器人、工具、工件與製程。當地專家可協助確認 Dual Quick Changer 是否符合您的循環與負載要求。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文