Nutzen Sie zwei kompatible End-of-Arm-Werkzeuge gemeinsam für aufeinanderfolgende Handhabungs-, Montage- oder Bearbeitungsschritte. Der Roboter kann durch seine Bewegung zwischen Funktionen wechseln, statt für eine manuelle Umrüstung anzuhalten.
Mit zwei montierten Werkzeugen kann der Roboter ein fertiges Teil entnehmen und den nächsten Rohling einlegen, ohne für einen separaten Werkzeugwechsel zurückzufahren. Bei der CNC-Maschinenbeschickung hilft dies, die Leerlaufzeit der Maschine zwischen Teilen zu verkürzen.
Nutzen Sie zwei kompatible End-of-Arm-Werkzeuge gemeinsam für aufeinanderfolgende Handhabungs-, Montage- oder Bearbeitungsschritte. Der Roboter kann durch seine Bewegung zwischen Funktionen wechseln, statt für eine manuelle Umrüstung anzuhalten.
Die 0.41 kg leichte Schnittstelle hält das zusätzliche Werkzeuggewicht gering, während der patentierte Verriegelungsmechanismus eine sichere Befestigung bietet. Eine Wiederholgenauigkeit von ±0.02 mm unterstützt eine gleichmäßige Positionierung über Produktionszyklen hinweg.
Nutzen Sie ein Werkzeug zum Entladen und das andere zum Beladen, um die Wartezeit einer CNC-Maschine zwischen fertigen und neuen Teilen zu reduzieren.
Montieren Sie zwei kompatible Werkzeuge gleichzeitig, damit ein Roboter verschiedene Handhabungs- oder Prozessschritte in einem einzigen Zyklus erledigen kann.
Jede Schnittstelle behält das Verriegelungskonzept des Quick Changer bei und ermöglicht eine schnelle manuelle Neukonfiguration, wenn sich die Produktionsaufgabe ändert.
Statten Sie den Roboter mit einem Werkzeug für das fertige Werkstück und einem weiteren für den nächsten Rohling aus. Dual Quick Changer reduziert zusätzliche Roboterbewegungen und hilft der Maschine, die Produktion früher wieder aufzunehmen.
Beschreiben Sie uns Ihren Roboter, Ihre Werkzeuge, Werkstücke und Ihren Prozess. Unser Experte vor Ort kann helfen zu bestätigen, ob Dual Quick Changer Ihre Zyklus- und Nutzlastanforderungen erfüllt.