OnRobot
Dual Quick Changer
Dual Quick Changer
공구 두 개 - 30 kg 페이로드 - 더 짧은 사이클 시간

Dual Quick Changer

더 빠른 머신 텐딩과 다단계 자동화를 위한 이중 공구 인터페이스

  • 한 사이클에 공구 두 개: 공구 교체를 위해 돌아가지 않고 투입 및 배출
  • 최대 30 kg 정격 페이로드: 까다로운 이중 공구 애플리케이션 지원
  • 안전한 잠금 메커니즘으로 5초 미만으로 빠른 공구 교체
  • 0.41 kg의 가벼운 무게와 콤팩트한 높이로 로봇 도달 범위와 페이로드 유지
2 동시에 장착되는 공구
30 kg 정격 페이로드
600 N 허용 힘
±0.02 mm 반복 정밀도
IP67 보호 등급
0.41 kg Dual Quick Changer 무게
CNC 머신 텐딩
완성된 부품을 꺼내는 공구와 다음 소재를 투입하는 공구를 별도로 사용하여 기계가 생산에 더 많은 시간을 쓰도록 지원하십시오.
픽 앤 플레이스
한 공구로 집고 다른 공구로 배치하거나 방향을 바꾸어 추가 로봇 이동과 중간 핸들링을 줄이십시오.
다중 공정 자동화
호환되는 로봇 암 끝단 공구 두 개를 결합하여 로봇 한 대가 동일한 생산 사이클 내에서 연속 작업을 완료하도록 하십시오.
01

한 번의 로봇 사이클로 투입 및 배출

공구 두 개를 장착하면 로봇이 별도의 공구 교체를 위해 돌아가지 않고 완성된 부품을 꺼내고 다음 소재를 투입할 수 있습니다. CNC 머신 텐딩에서는 부품 사이의 기계 유휴 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

공구 2개 동일한 사이클에서 사용 가능
02

로봇 한 대로 더 많은 작업 수행

호환되는 로봇 암 끝단 공구 두 개를 함께 사용하여 연속적인 핸들링, 조립 또는 가공 단계를 수행하십시오. 로봇은 수동 공구 교체를 위해 정지하는 대신 자신의 움직임으로 기능을 전환할 수 있습니다.

30 kg 정격 합산 페이로드
03

콤팩트하고 안전하며 높은 반복 정밀도

0.41 kg 인터페이스는 추가 공구 무게를 낮게 유지하고 특허받은 잠금 메커니즘은 안전한 부착을 제공합니다. ±0.02 mm 반복 정밀도는 생산 사이클 전반에서 일관된 위치 결정을 지원합니다.

±0.02 mm 반복 가능한 공구 위치 결정
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Dual Quick Changer를 선택하는 이유

공구 두 개로 불필요한 이동 감소

한 공구는 배출에, 다른 공구는 투입에 사용하여 완성 부품과 새 부품 사이에서 CNC 기계가 기다리는 시간을 줄이십시오.

호환 공구 두 개를 동시에 장착하여 로봇 한 대가 한 사이클에서 다양한 핸들링 또는 공정 단계를 완료하도록 하십시오.

각 인터페이스는 Quick Changer 잠금 방식을 유지하므로 생산 작업이 바뀌면 수동으로 빠르게 구성을 변경할 수 있습니다.

적용 분야

더 빠른 머신 텐딩을 위한 설계

완성된 작업물용 공구 하나와 다음 소재용 공구 하나를 로봇에 장착하십시오. Dual Quick Changer는 추가 로봇 이동을 줄이고 기계가 더 빨리 생산을 재개하도록 돕습니다.

공구 2개 동시 장착
30 kg 정격 페이로드
±0.02 mm 반복 정밀도
다운로드 및 자료

통합을 위한 기술 자료

이중 공구 로봇 애플리케이션에서 Dual Quick Changer를 선택하고 통합하기 위한 기술 문서.
데이터시트
Dual Quick Changer의 사양, 하중 한계 및 기계적 치수.
다운로드 →
STEP 파일
기계적 통합을 위한 3D 모델.
다운로드 →

머신 텐딩 사이클을 단축할 준비가 되셨습니까?

로봇, 공구, 작업물 및 공정을 알려주십시오. 현지 전문가가 Dual Quick Changer가 사이클 및 페이로드 요구사항에 적합한지 확인하도록 도와드릴 수 있습니다.

전문가와 상담

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어