OnRobot

EoAT (end-of-arm tooling) 원스톱샵

OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 산업 자동화를 위한 당사의 최첨단 그리핑 및 감지 시스템을 사용함으로써 조립, 표면 마무리, 픽 앤 플레이스, 머신 텐딩 또는 테스트에서 직원이 협업 로봇과 나란히 작업할 수 있게 해주는 진정한 협업 애플리케이션을 쉽게 설계할 수 있습니다.
D:PLOY 이동
D:PLOY Transferring을 통해 모든 픽앤플레이스 애플리케이션을 신속하게 설정, 실행 및 재배치합니다
솔루션 보기
D:PLOY CNC 머신 텐딩
D:PLOY CNC로 로봇 CNC 머신 텐딩의 복잡성을 제거합니다
솔루션 보기
D:PLOY 포장
D:PLOY Packaging을 사용하면 복잡한 로봇 프로그래밍 없이 빠르고 쉽게 포장할 수 있습니다
솔루션 보기
D:PLOY 팔레트화
D:PLOY Palletizing을 사용하여 팔레트화 응용 프로그램을 빠르고 쉽게 설정하고 조정할 수 있습니다
솔루션 보기
RG2-FT 힘/토크 감지 · 근접 감지 · 전동 파지
RG2-FT 센싱 그리퍼
로봇에 접촉 지점의 피드백을 제공하세요. RG2-FT는 힘/토크 및 근접 감지 기능을 결합하여 섬세한 핸들링, 삽입과 조립, 피지컬 AI 모델 학습 및 검증을 지원합니다.
Sensing 2-finger Electric
제품 보기
2FG14 높은 페이로드 · 고속 · IP67
2FG14 고페이로드 평행 그리퍼
2FG14는 최대 280 N의 그립력으로 마찰 파지 시 최대 14 kg, 형상 구속 파지 시 최대 20 kg의 하중을 처리합니다. 1.5 kg의 콤팩트한 설계, IP67 보호 등급, 속도 조절이 가능한 빠른 동작으로 까다로운 머신 텐딩, 자재 핸들링 및 조립 작업에 적합합니다.
높은 페이로드 2핑거 전동
제품 보기
2FG7 컴팩트 · 높은 페이로드 · IP67
2FG7 컴팩트 평행 그리퍼
2FG7은 1.1 kg의 컴팩트한 전동 그리퍼에 마찰 파지 시 최대 7 kg, 형상 결합 파지 시 최대 11 kg의 페이로드와 IP67 보호 기능을 결합했습니다. 조절 가능한 힘, 높은 파지 속도, 구성 가능한 핑거는 까다로운 머신 텐딩, 자재 취급 및 조립 작업에 적합합니다.
평행 2핑거 전동
제품 보기
2FGP20 2핑거 - 통합 진공 - 넓은 스트로크
2FGP20 팔레타이저
2FGP20은 20 kg 페이로드와 맞춤 구성 가능한 암을 갖춘 강력하고 다재다능한 전동 팔레타이징 그리퍼입니다. 열린 상자와 진열 준비가 된 제품을 취급하며, 그리퍼 교체나 추가 핸들링 없이 간지도 처리할 수 있습니다.
팔레타이저 2핑거 전동
제품 보기
3FG15 3개 핑거 - 중심형 그립 - 150 mm 스트로크
3FG15 3핑거 그리퍼
150 mm 스트로크, 맞춤형 핑거 팁, 내부 또는 외부 그리핑을 갖춘 원통형 공작물용 중심형 3핑거 그리퍼.
3개 핑거 중심형 전동
제품 보기
3FG25 고하중 - 3핑거 - IP67
3FG25 고하중 그리퍼
대형 CNC 공작물을 위한 고하중 전동 3핑거 그리퍼로, 중심 위치 결정, IP67 보호 등급, 내부 또는 외부 그리핑을 제공합니다.
3핑거 고하중 전동
제품 보기
Gecko Gripper 수동 접착 - 자국 없는 그립 - 타공 부품
Gecko Gripper 접착 그리퍼
전기, 압축 공기 또는 제어 케이블 없이 평평하고 매끄럽거나 광택이 있거나 타공된 공작물을 처리하는 수동 접착 그리퍼.
접착 자국 없음 수동 방식
제품 보기
MG10 전동 마그네틱 - 조절 가능한 힘 - 부품 감지
MG10 마그네틱 그리퍼
금속판, 블랭크 및 불규칙한 작업물을 취급하기 위한 조절 가능한 힘과 내장 부품 감지 기능을 갖춘 전동 마그네틱 그리퍼.
마그네틱 구성 가능 전동
제품 보기
RG2 2핑거 · 전동 · 110 mm 스트로크
RG2 유연한 전동 그리퍼
RG2는 조절 가능한 스트로크와 힘, 맞춤형 핑거 팁 및 통합 소프트웨어를 갖춘 유연한 2핑거 전동 그리퍼로, 자재 취급, 머신 텐딩, 픽 앤 플레이스 및 조립 작업에서 빠른 전환을 지원합니다.
2핑거 전동 자재 취급
제품 보기
RG6 2핑거 · 전동 · 160 mm 스트로크
RG6 유연한 전동 그리퍼
RG6는 크고 무거운 부품을 위한 유연한 전동 2핑거 그리퍼로, 160 mm 조절식 스트로크, 25–120 N 그립력, 맞춤형으로 제작 가능한 핑거팁 및 통합 소프트웨어를 갖추고 있습니다.
2핑거 전동 자재 핸들링
제품 보기
Soft Gripper 소프트 · 전동 · 식품용
섬세한 핸들링을 위한 Soft Gripper
OnRobot Soft Gripper는 교체 가능한 실리콘 도구를 사용하여 식음료, 화장품, 제약, 제조 및 포장 분야의 섬세하고 불규칙한 물품을 처리합니다.
소프트 그리핑 식품 핸들링 전동
제품 보기
VG10 전동 진공 - 조절식 암 - 듀얼 채널
VG10 진공 그리퍼
조절식 암과 독립적으로 제어되는 두 개의 진공 채널을 갖춘 유연한 전동 진공 그리퍼로, 변화하는 제품과 애플리케이션에서 신속하게 작업물을 처리합니다.
진공 구성 가능 전동
제품 보기
VGC10 진공 · 전동 · 콤팩트
VGC10 콤팩트한 전동 진공 그리퍼
VGC10은 구성 가능한 흡착 패드, 독립적인 진공 채널 두 개, 통합 소프트웨어를 갖춘 콤팩트한 전동 진공 그리퍼이며, 맞춤형 부착물을 사용하면 최대 15 kg 페이로드를 제공합니다.
진공 전동 콤팩트 자동화
제품 보기
VGP20 진공 · 전동 · 4개 채널
VGP20 전동 진공 그리퍼
VGP20은 4개의 독립 채널, 16개의 표준 흡착컵 위치, 통합 진공 모니터링을 갖춘 전동 고유량 진공 그리퍼로, 표준 판지에 대한 일반적인 최대 페이로드는 10 kg입니다.
진공 팔레타이징 전동
제품 보기
VGP30 공압 진공 - 30 kg 페이로드 - 지능형 제어
VGP30 진공 그리퍼
까다로운 팔레타이징 및 자재 핸들링을 위한 고페이로드 공압 진공 그리퍼로, 지능형 진공 제어와 두 개의 독립 채널을 갖추고 있습니다.
진공 높은 페이로드 공압
제품 보기
Dual Quick Changer 공구 두 개 - 30 kg 페이로드 - 더 짧은 사이클 시간
Dual Quick Changer
로봇 암 끝에 공구 두 개를 동시에 장착하여 한 사이클에 부품을 투입하고 배출하며, 유휴 시간을 줄이고 로봇 한 대의 활용 범위를 확장하십시오.
이중 공구 장착 머신 텐딩 빠른 전환
제품 보기
Quick Changer 5초 미만의 공구 교체 - 25 kg 페이로드 - 200 g
Quick Changer
유연한 로봇 용도를 위해 설계된 가볍고 안전한 Quick Changer로 암 끝단 공구를 5초 미만에 교체하십시오.
툴 체인저 빠른 전환 ISO 플랜지
제품 보기
Eyes 비전 · 2.5D · 깊이 인식
OnRobot Eyes 2.5D 비전 시스템
OnRobot Eyes는 이미지 한 장을 이용한 보정, 색상 및 윤곽 검사, 로봇 장착 또는 외부 장착을 제공하고 감지, 분류, 검사 및 랜드마크 애플리케이션을 지원하는 2.5D 깊이 비전을 추가합니다.
비전 2.5D 품질 검사
제품 보기
HEX 6-AXIS 6축 감지 - 힘 제어 - IP67
HEX 6축 힘/토크 센서
힘 제어 기반 마감, 조립, 삽입, 감지 및 품질 작업을 위한 콤팩트한 6축 힘/토크 센서입니다. 더 높은 감도가 필요하면 HEX-E를, 더 높은 토크 용량이 필요하면 HEX-H를 선택하십시오.
힘/토크 센서 6축 IP67
제품 보기
Screwdriver 스크루드라이빙 · 전동 · 토크 제어
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver는 정밀한 토크 제어, 내장 전동 축, 지능형 오류 감지 및 M1.6부터 M6까지의 나사 크기 지원을 결합하여 유연한 자동 조립을 제공합니다.
스크루드라이빙 조립 전동
제품 보기
Sander 재료 제거 · 전동 · 랜덤 오비탈
OnRobot Sander
OnRobot Sander는 조절 가능한 속도, 통합 소프트웨어, 자동 연마재 교체 및 힘 제어 표면 추종 옵션을 갖춘 완전한 전동 랜덤 오비탈 마감 공구입니다.
재료 제거 표면 마감 전동
제품 보기
LIFT100 900 mm 스트로크 - 100 kg 페이로드 - 7축
LIFT100 로봇 리프트
900 mm 스트로크, 최대 100 kg 페이로드 및 정밀한 위치 결정으로 팔레타이징과 제조 작업을 위한 로봇의 수직 도달 범위를 확장하십시오.
로봇 리프트 7축 팔레타이징
제품 보기
Pallet Station 팔레트 감지 - 다양한 팔레트 크기 - 바닥 장착
Pallet Station
유연한 로봇 팔레타이징 셀을 위해 설계된 내구성 높은 바닥 장착 고정구로 팔레트를 일관되게 배치하고 팔레트 유무를 감지합니다.
팔레트 고정구 팔레타이징 통합 센서
제품 보기
Dual Mounting Kit 독립된 두 공구 - 유연한 방향 설정 - 25 kg 페이로드
Dual Mounting Kit
애플리케이션에 필요한 위치와 방향으로 독립된 두 Quick Changer를 장착하여 듀얼 공구 로봇 사이클을 단축하십시오.
듀얼 공구 장착 머신 텐딩 유연한 방향 설정
제품 보기
2FGP20 Fork 포크로 들어 올리기 - 상부 클램핑 - 통합 진공
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork는 개방형 박스, 진열용 박스, 뚜껑이 고정되지 않은 박스, 강성이 낮은 포장재 등 기존 진공 그리퍼나 측면 클램핑 그리퍼로 취급할 수 없는 박스를 아래에서 안정적으로 지지합니다.
Palletizing Fork gripper Electric
제품 보기
Accessories
부속품

사용자의 협업 로봇 활용을 최적화하기 위해 OnRobot에서 제공하는 모든 부속품을 확인하하십시오.

액세서리 보기
결과가 없습니다. 필터를 조정해보세요.

관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!

모든 로봇 브랜드와 호환

당사의 모든 그리퍼, 힘/토크 센서 및 툴 체인저는 Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha 및 Nachi 등 브랜드 로봇과 호환됩니다. 당사의 제품은 주요 로봇 브랜드와 호환되기 때문에 로봇 활용 극대화를 쉽게 시작할 수 있습니다. 해당 로봇이 타 브랜드의 로봇인 경우 그리퍼가 호환되지 않는다는 의미는 아닙니다. 어떤 솔루션이 가장 적합한지 논의하려면 당사에 문의하십시오. 여기에서 로봇 호환성을 확인하십시오.

로봇 암 그리퍼는 협업 프로세스에 지능을 더합니다

로봇 암 그리퍼, 센서 및 퀵 체인저 등 다목적 EoAT의 등장을 통해 오늘날 "코봇(cobot)"으로 알려진 협업 로봇과 가벼운 산업용 로봇이 널리 보급되고 있습니다. 로봇을 엔드 이펙터와 결합함으로써 직원과 안전하게 협업하여 복잡한 프로세스를 처리할 수 있습니다.

협업 기술은 다음을 포함하여 중소기업에 비즈니스 이점을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

배치 시간 단축
협업 로봇과 엔드 이펙터는 프로그래밍을 쉽게 할 수 있도록 설계되었기 때문에 기술 경험이 없는 직원도 로봇을 사용하고 적응하는 방법을 빠른 시간 내에 또는 즉시 배울 수 있습니다. 이러한 유연성은 제조업체에게 잠재적인 새로운 요구에 대비하여 응용분야를 실험할 수 있는 자유와 융통성을 부여합니다.
유연한 생산
특정 제조 작업을 위한 특화된 도구를 제작해야 하는 것은 비용이 많이 들고 불리한 일입니다. 그에 반해서, EoAT는 다양한 작업과 프로세스를 처리하고 다른 생산 환경에 완벽하게 통합되도록 쉽게 배치할 수 있습니다.
높은 ROI
유연한 엔드 이펙터를 통해 로봇은 제조업체가 단기적으로 ROI를 회수하도록 작업자보다 일관성과 정밀도가 높은 반복 작업을 완료할 수 있습니다. 로봇이 칙칙하고 더럽고 위험한 작업을 처리하는 동안 직원은 자신의 마음에 드는 고급 작업을 수행할 수 있습니다.

새로운 EoAT 기술로 비즈니스 성장

로봇은 OnRobot의 스마트 EoAT 솔루션을 통해 지금까지 자동화하기에 너무 복잡한 적응형 고정밀 응용분야를 취급할 수 있습니다. 당사의 혁신적인 솔루션으로 아래의 고급 협업 응용분야에 어떻게 영향을 미치는지 자세히 알아보십시오.
머신 텐딩
CNC 및 선반 애플리케이션용 전동 그리퍼. 자동 센터링, IP67 등급, 무인 생산에 적합합니다.
애플리케이션 보기
자재 취급
수작업을 줄이면서 더 많은 제품을 이동하십시오. 유연한 그리퍼가 다양한 부품, 소재, 생산 로트에 대응하며 반복적인 픽업, 이송, 분류, 포장 작업을 자동화합니다.
애플리케이션 보기
팔레타이징
박스, 컨테이너, 백, 혼류 생산을 위한 유연한 로봇 솔루션으로 팔레타이징과 디팔레타이징을 자동화하십시오. OnRobot으로 더 빠르게 배포할 수 있습니다.
애플리케이션 보기
재료 제거
유연한 로봇 도구로 샌딩, 폴리싱, 버핑 및 기타 표면 마감 작업을 자동화하여 일관된 품질과 더 쉬운 배포를 실현합니다.
애플리케이션 보기
품질 관리
유연한 로봇 비전과 힘/토크 감지로 측정, 테스트, 검사를 자동화하여 일관된 품질과 반복 가능한 결과를 확보하십시오.
애플리케이션 보기
조립
정밀 그립, 힘 감지, 지능형 스크루드라이빙으로 반복 조립 작업을 자동화합니다. 일관성을 높이고 수작업을 줄이며 제품이나 생산 요구사항 변경에 신속하게 대응할 수 있습니다.
애플리케이션 보기

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어