별 모양 및 핑거 구성의 교체 가능한 실리콘 도구 3종 중에서 선택하세요. 도구에 따라 그립 치수는 11에서 118 mm까지이며, 그리퍼를 변화하는 제품 형상과 크기에 더 쉽게 맞출 수 있습니다.
유연한 실리콘 도구가 섬세하고 불규칙한 물품의 형상에 맞춰 감싸므로, 단단한 핑거가 제품을 누르지 않고도 픽 앤 플레이스 자동화를 돕습니다. 페이로드는 물품의 형상, 부드러움 및 표면 마찰에 따라 달라집니다.
별 모양 및 핑거 구성의 교체 가능한 실리콘 도구 3종 중에서 선택하세요. 도구에 따라 그립 치수는 11에서 118 mm까지이며, 그리퍼를 변화하는 제품 형상과 크기에 더 쉽게 맞출 수 있습니다.
Soft Gripper는 외부 공기 공급 없이 작동합니다. 실리콘 도구는 식기세척기로 세척할 수 있으며, 비지방성 식품에 대한 FDA 21 CFR 및 식품 취급에 대한 EC 1935/2004를 준수합니다.
단단한 핑거 접촉에 의존하지 않고 유연한 실리콘 도구로 깨지기 쉬운 제품과 불규칙한 형상을 처리합니다.
제품 형상과 필요한 그립 치수에 맞춰 세 가지 실리콘 도구 디자인을 교체합니다.
외부 공기 공급 없이 도입하고, 생산 배치 사이에 식기세척기 사용이 가능한 실리콘 도구를 분리하여 세척합니다.
적합한 식품, 음료, 화장품, 의약품 및 제조 제품의 픽 앤 플레이스, 분류, 포장 및 자재 핸들링을 자동화합니다. 교체 가능한 소프트 도구는 그리퍼가 섬세한 물품과 불규칙한 형상에 적응하도록 돕습니다.
제품, 치수, 표면, 위생 요건, 로봇 및 사이클 요구 사항을 알려주세요. 현지 전문가가 실리콘 도구, 페이로드 조건 및 적합한 도입 방안을 평가하도록 도와드립니다.