スター型とフィンガー型の構成から、3種類の交換可能なシリコン製ツールを選択できます。ツールに応じた把持寸法は 11 から 118 mm で、変化する製品の形状やサイズにグリッパーを合わせやすくなります。
柔軟なシリコン製ツールが繊細な物品や不規則な形状の物品に沿ってなじみ、硬い指で製品を押すことなくピックアンドプレースの自動化を支援します。ペイロードは物品の形状、柔らかさ、表面摩擦によって異なります。
スター型とフィンガー型の構成から、3種類の交換可能なシリコン製ツールを選択できます。ツールに応じた把持寸法は 11 から 118 mm で、変化する製品の形状やサイズにグリッパーを合わせやすくなります。
Soft Gripper は外部エア供給なしで動作します。シリコン製ツールは食器洗浄機で洗浄でき、非脂肪食品向けの FDA 21 CFR および食品搬送向けの EC 1935/2004 に適合しています。
柔軟なシリコン製ツールを使用し、硬い指の接触に頼ることなく、壊れやすい製品や不規則な形状の物品を搬送します。
製品の形状と必要な把持寸法に合わせて、3種類のシリコン製ツールを切り替えます。
外部エア供給なしで導入でき、生産ロット間には食器洗浄機で洗えるシリコン製ツールを取り外して洗浄できます。
適切な食品、飲料、化粧品、医薬品、製造品のピックアンドプレース、仕分け、包装、マテリアルハンドリングを自動化します。交換可能なソフトツールにより、グリッパーは繊細な物品や不規則な形状に対応できます。
製品、寸法、表面、衛生要件、ロボット、サイクルのニーズについてお聞かせください。お近くの専門家が、シリコン製ツール、ペイロード条件、適切な導入方法の検討をお手伝いします。