OnRobot

パレタイジング

柔軟なロボットパレタイジングソリューションで、反復的なパレットへの積み込みと荷下ろしを自動化します。箱のサイズ、パレットパターン、生産ロットの変更に対応しながら、手作業での持ち上げを減らし、安定した生産性を維持します。

反復的な手作業での持ち上げを削減
負担の大きいライン終端のパレタイジング作業を作業者からロボットへ移し、反復的な搬送を減らして、従業員がより付加価値の高い生産業務に集中できるようにします。
製品やパレットの変更に対応
製品ごとに専用システムを構築することなく、さまざまな箱サイズ、パレット形式、パレットパターンに対応します。D:PLOYベースのソリューションなら、生産内容が変わっても社内で迅速に段取り替えできます。
自動化をより迅速に稼働
事前設計されたD:PLOYパレタイジングソリューションは、ロボット、ツール、リフト、パレット治具、ソフトウェアを一つの完成システムに統合します。数か月に及ぶ専用設計ではなく、迅速な導入を目的としています。

パレタイジングアプリケーションの構築方法

この詳細な動画ガイドで、パレタイジングアプリケーションの構築方法をご覧ください。アプリケーションを適切に導入するためのベストプラクティス、検討事項、主な技術情報をご紹介します。

推奨ツール

柔軟なパレタイジング向けに設計

プログラム可能なレイアウトと迅速な段取り替えにより、製品サイズやパレットパターンが変わっても、箱、容器、袋、その他の梱包物を自動でパレタイジングできます。
VGP20
真空 · 電動 · 4 チャンネル

VGP20

パレタイジング、包装、マテリアルハンドリング向けの大流量電動真空グリッパー

VGP20 は、4 つの独立チャンネル、標準で 16 か所の吸着カップ取付位置、内蔵の真空監視機能を備え、一般的な段ボールに対して通常最大 10 kg のペイロードを提供する大流量電動真空グリッパーです。
真空 パレタイジング 電動
  • 4 つの独立した真空チャンネル - ワークと用途に合わせて個別のゾーンを制御
  • 最大 48 L/min の総空気流量 - 大流量の電動真空で多孔質または不規則な表面に対応
  • 標準で 16 か所のカップ取付位置 - 箱や変化するワークに合わせて把持パターンを設定
  • 電動ポンプと監視機能を内蔵 - 標準構成では外部の空気供給なしで導入可能
2FGP20
2本指 - 真空機能内蔵 - ワイドストローク

2FGP20

パレタイジング用電動グリッパー

2FGP20は、20 kgのペイロードとカスタマイズ可能なアームを備えた、パワフルで汎用性の高い電動パレタイジンググリッパーです。開いた箱や店頭陳列用製品に加え、グリッパー交換や追加のハンドリングなしで間紙も扱えます。
パレタイザー 2本指 電動
  • 20 kgのペイロード - 本格的なパレタイジングの荷重に対応
  • フィンガー + 真空の組み合わせ - 電動平行フィンガーが真空専用グリッパーでは扱えない開いた箱や重い箱を把持し、内蔵の吸着パッドが間紙を搬送。すべてを1つのツールで、グリッパー交換なしで実行
  • 電動フィンガーによる把持 - 把持自体に外部エア供給が不要なため、導入を迅速化し、運転コストを低減
  • カスタマイズ可能なワイドストロークアーム - フィンガーチップの交換や調整で、異なる箱の種類やラインにすばやく再配置
パレタイジングにも使用

従来の複雑さを解消したパレタイジング

Bring the robot, lift, gripper, pallet fixture, and deployment software together in one integrated system designed to get production running quickly and remain adaptable when requirements change.

当日 対応するD:PLOY Off-The-Shelf Solutionsの設置
< 1年 D:PLOYベースのソリューションの一般的な投資回収期間
900 mm Lift100による追加垂直移動量
30 kg VGP30の最大ペイロード
導入事例

実生産でのパレタイジング

メーカーがロボットパレタイジングを活用して、手作業による搬送を減らし、利用可能な生産能力を高め、より柔軟なライン終端工程を構築している事例をご覧ください。

どのパレタイジング構成が生産に適しているかお悩みですか?

当社のアプリケーションスペシャリストが、製品、ペイロード、パレット寸法、ロボット、生産目標に最適なパレタイジング構成をご提案します。搬送対象をお知らせいただければ、適切なソリューションと導入パートナーをご案内します。

  • 2営業日以内にご回答

  • 地域に適したパートナーをご紹介

  • 無料のアプリケーション評価、契約不要

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語