パレタイジングでは、製品以外も扱うことがよくあります。2FGP20は機械式グリッピングと内蔵真空システムを組み合わせ、同じツールで箱のハンドリングとパレタイジングサイクル中の間紙配置を行えます。
間紙専用ツールを別途組み込む必要がなく、作業間のツール交換も不要です。セルをシンプルに保ち、パレットの層間に間紙が必要という理由だけでハンドリング工程を追加することを避けられます。
開いた箱、多孔質の段ボール、店頭陳列用パッケージ、プラスチック容器は、真空では安定して保持できない場合があります。2FGP20は側面から機械的に把持するため、密閉できる表面に依存せず確実に保持します。
その特長である260 mmのストロークと、調整可能な最大グリップ力400 Nにより、製品ごとにツールを作り直すことなく、1台のグリッパーで幅広い箱のサイズと重量に対応できます。
パレタイジングでは、製品以外も扱うことがよくあります。2FGP20は機械式グリッピングと内蔵真空システムを組み合わせ、同じツールで箱のハンドリングとパレタイジングサイクル中の間紙配置を行えます。
間紙専用ツールを別途組み込む必要がなく、作業間のツール交換も不要です。セルをシンプルに保ち、パレットの層間に間紙が必要という理由だけでハンドリング工程を追加することを避けられます。
最大ペイロード20 kgの2FGP20は、より重い荷物のパレタイジング向けに作られており、異なる製品への柔軟な切り替えも可能です。グリップ幅、力、速度をプログラムできるため、繰り返し機械調整を行う代わりにソフトウェアで切り替えられます。
グリッパーは完全電動のため、外部圧縮空気供給の設置や保守は不要です。ロボット周辺の機器を減らし、パレタイジング設備の構成を変更した際の導入を簡素化できます。
1台の2FGP20で、グリッパー交換やツールの手動調整なしに幅広い箱を扱えます。ストローク、力、速度をプログラムできるため、パレットの積み付けパターンや梱包形態が変わった際の製品切り替えが大幅に容易になります。
✓ 20 kgのペイロードで要求の厳しいパレタイジング用途に対応
✓ 260 mmのストロークで幅広い箱のサイズに対応
✓ 最大400 Nのグリップ力で確実にハンドリング
✓ グリップ幅、力、速度をプログラム可能
✓ 機械式グリッピングで多孔質の梱包や開いた梱包にも対応
✓ 専用グリッパーと管理するツールを削減
2FGP20は、機械式グリッピングと間紙ハンドリング用の内蔵真空機能を組み合わせています。ロボットは製品を取り上げ、間紙を配置し、ツール交換なしでパレタイジングを続行できます。
✓ 間紙ハンドリング用の内蔵真空機能
✓ 間紙専用ツールは不要
✓ 箱と間紙の間でツール交換は不要
✓ セルに組み込む部品を削減
✓ パレタイジング手順とプログラミングを簡素化
✓ アーム先端の構成をコンパクトに維持
グリッパーは電動のため、外部圧縮空気システムの容量設計、配管、保守は不要です。製品が変わっても、アーム先端ツールを作り直す代わりに、把持パラメータをデジタルで調整できます。
✓ 圧縮空気インフラは不要
✓ ストローク、力、速度をデジタルで調整
✓ 製品形態間の切り替えを迅速化
✓ 再配置時の機械調整を削減
✓ ロボット周辺の補助機器を削減
✓ 協働型と産業用のパレタイジング設備に対応
重い箱、開いたカートン、店頭陳列用パッケージなど、真空グリッパーでは扱いにくい荷物をハンドリングします。2FGP20は、20 kgのペイロード、ワイドストローク、カスタマイズ可能なアームと、間紙用の内蔵真空機能を組み合わせています。
用途と処理量についてお聞かせください。地域の専門家が、価格、対応ロボットの推奨機種、地域のインテグレーションパートナーをご案内します。