OnRobot
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2 palce - Zintegrowane podciśnienie - Duży skok

2FGP20

Elektryczny chwytak do paletyzacji

  • Udźwig 20 kg - zaprojektowany do pełnoskalowych obciążeń paletyzacyjnych
  • Połączenie palców + podciśnienia - elektryczne palce równoległe chwytają otwarte lub ciężkie pudełka, których chwytaki wyłącznie podciśnieniowe nie obsłużą, a zintegrowana przyssawka przenosi przekładki, wszystko jednym narzędziem bez wymiany chwytaka
  • Elektryczne chwytanie palcami - sam chwyt nie wymaga zewnętrznego doprowadzenia powietrza, co oznacza szybsze wdrożenie i niższe koszty eksploatacji
  • Konfigurowalne ramiona o dużym skoku - wymień lub wyreguluj końcówki palców, aby szybko dostosować urządzenie do innych typów pudełek i linii
20 kg Udźwig
400 N Maksymalna siła chwytu
260 mm Skok chwytaka
IP54 Stopień ochrony
3.7 kg Masa jednostki bazowej
16–180 mm/s Prędkość chwytania
Paletyzacja
Przenosi ciężkie pudełka i przekładki dzięki udźwigowi 20 kg, dużemu skokowi i zintegrowanemu podciśnieniu.
Pobieranie i odkładanie
Pewnie chwyta duże lub ciężkie części dzięki elastycznemu pozycjonowaniu palców i programowalnej sile chwytu.
Pakowanie
Obsługuje skrzynki, kartony i opakowania o różnych rozmiarach dzięki regulowanym palcom i niezawodnemu chwytaniu elektrycznemu.
01

Chwytaj pudełka, których nie utrzyma podciśnienie

Otwarte pudełka, porowata tektura, opakowania gotowe na półkę i pojemniki plastikowe mogą być trudne do niezawodnego przenoszenia za pomocą podciśnienia. 2FGP20 chwyta je mechanicznie z boków, zapewniając pewne trzymanie bez konieczności uzyskania szczelnej powierzchni.

Dzięki takim parametrom jak skok 260 mm i regulowana siła chwytu do 400 N jeden chwytak obsługuje szeroki zakres rozmiarów i mas pudełek bez przebudowy narzędzi dla każdego produktu.

260 mm Duży skok do obsługi różnych rozmiarów pudełek
02

Jeden chwytak do pudełek i przekładek

Paletyzacja często wymaga przenoszenia nie tylko samego produktu. 2FGP20 łączy chwytanie mechaniczne ze zintegrowanym systemem podciśnieniowym, dzięki czemu to samo narzędzie przenosi pudełka i układa przekładki podczas cyklu paletyzacji.

Nie trzeba integrować osobnego narzędzia do przekładek ani wymieniać narzędzi między operacjami. Upraszcza to celę i pozwala uniknąć dodatkowego etapu manipulacji tylko dlatego, że paleta wymaga arkusza między warstwami.

2 w 1 Chwytanie mechaniczne + zintegrowane podciśnienie
03

Zaprojektowany do ciężkiej i elastycznej paletyzacji

Dzięki udźwigowi do 20 kg 2FGP20 jest przeznaczony do cięższych zadań paletyzacyjnych, a zarazem zapewnia elastyczność zmiany produktów. Szerokość, siła i prędkość chwytu są programowalne, więc przezbrojenie odbywa się w oprogramowaniu zamiast poprzez ciągłe regulacje mechaniczne.

Ponieważ chwytak jest w pełni elektryczny, nie trzeba instalować ani konserwować zewnętrznego doprowadzenia sprężonego powietrza. Oznacza to mniej osprzętu wokół robota i prostsze wdrożenie po zmianie konfiguracji paletyzacji.

20 kg Udźwig do wymagających zastosowań paletyzacyjnych
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO 2FGP20

Zaprojektowany do elastycznej paletyzacji

Jeden 2FGP20 obsługuje szeroki zakres pudełek bez wymiany chwytaków ani ręcznej regulacji narzędzi. Programowalny skok, siła i prędkość znacznie ułatwiają zmianę produktów, gdy zmieniają się wzory układania na palecie lub formaty opakowań.

✓ Udźwig 20 kg do wymagających zastosowań paletyzacyjnych
✓ skok 260 mm obejmuje szeroki zakres rozmiarów pudełek
✓ Siła chwytu do 400 N dla bezpiecznej obsługi
✓ Programowalna szerokość, siła i prędkość chwytu
✓ Chwytanie mechaniczne działa z opakowaniami porowatymi i otwartymi
✓ Mniej dedykowanych chwytaków i narzędzi do zarządzania

2FGP20 łączy chwytanie mechaniczne ze zintegrowanym podciśnieniem do przenoszenia przekładek. Robot może pobrać produkt, ułożyć przekładkę i kontynuować paletyzację bez wymiany narzędzi.

✓ Zintegrowane podciśnienie do przenoszenia przekładek
✓ Bez osobnego narzędzia do przekładek
✓ Bez wymiany narzędzi między pudełkami i arkuszami
✓ Mniej komponentów do integracji w celi
✓ Prostsza sekwencja paletyzacji i programowanie
✓ Zachowuje kompaktową zabudowę końcówki ramienia

Chwytak jest elektryczny, więc nie trzeba dobierać, prowadzić ani konserwować zewnętrznego układu sprężonego powietrza. Gdy zmienia się produkt, parametry chwytania można regulować cyfrowo zamiast przebudowywać narzędzia na końcu ramienia.

✓ Bez infrastruktury sprężonego powietrza
✓ Cyfrowa regulacja skoku, siły i prędkości
✓ Szybsze przezbrojenia między formatami produktów
✓ Mniej regulacji mechanicznych przy ponownym wdrożeniu
✓ Mniej osprzętu pomocniczego wokół robota
✓ Działa w kolaboracyjnych i przemysłowych instalacjach paletyzacyjnych

Zastosowanie

Zaprojektowany do paletyzacji

Przenoś ciężkie skrzynki, otwarte kartony, opakowania gotowe na półkę i inne ładunki, z którymi chwytaki podciśnieniowe mają trudności. 2FGP20 łączy udźwig 20 kg, duży skok i konfigurowalne ramiona ze zintegrowanym podciśnieniem do przekładek.

260 mm Skok chwytaka
20 kg Udźwig
Przyssawka przenosi przekładki bez wymiany chwytaka
Pliki do pobrania i zasoby

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Pełna dokumentacja techniczna do oceny, określenia specyfikacji lub wdrożenia 2FGP20.
Karta katalogowa
Pełne dane techniczne, wymiary i parametry wydajności 2FGP20
Pobierz →
Plik STEP
Modele 3D do integracji mechanicznej.
Pobierz →

Chcesz zintegrować 2FGP20 ze swoją instalacją?

Opowiedz nam o swoim zastosowaniu i wolumenie. Nasz lokalny ekspert przedstawi ceny, rekomendacje kompatybilnych robotów i regionalnego partnera integracyjnego.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski