OnRobot
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2 vingers - Geïntegreerd vacuüm - Grote slag

2FGP20

Elektrische grijper voor palletiseren

  • 20 kg nuttige last - gebouwd voor palletiseerlasten op volledige productieschaal
  • Vingers + vacuüm gecombineerd - elektrische parallelle vingers grijpen open of zware dozen die grijpers met alleen vacuüm niet aankunnen, en de geïntegreerde zuignap hanteert tussenlegvellen, alles met één gereedschap zonder grijperwissel
  • Elektrisch grijpen met vingers - voor de greep zelf is geen externe luchttoevoer nodig, voor snellere ingebruikname en lagere bedrijfskosten
  • Aanpasbare armen met grote slag - verwissel of verstel de vingertoppen om snel over te schakelen op andere doostypen en lijnen
20 kg Nuttige last
400 N Maximale grijpkracht
260 mm Grijpslag
IP54 Beschermingsklasse
3.7 kg Gewicht van de basiseenheid
16–180 mm/s Grijpsnelheid
Palletiseren
Hanteert zware dozen en tussenlegvellen met 20 kg nuttige last, grote slag en geïntegreerd vacuüm.
Oppakken en plaatsen
Grijpt grote of zware onderdelen stevig vast met flexibele vingerpositionering en programmeerbare grijpkracht.
Verpakken
Hanteert dozen, kartonnen verpakkingen en uiteenlopende verpakkingsformaten met aanpasbare vingers en betrouwbaar elektrisch grijpen.
01

Grijp dozen die vacuüm niet kan vasthouden

Open dozen, poreus karton, schapklare verpakkingen en kunststof bakken zijn soms niet betrouwbaar met vacuüm te hanteren. De 2FGP20 grijpt ze mechanisch vanaf de zijkanten en biedt een stevige grip zonder afhankelijk te zijn van een luchtdicht oppervlak.

Met een slag van 260 mm en een instelbare grijpkracht tot 400 N kan één grijper een breed scala aan doosformaten en gewichten verwerken zonder het gereedschap voor elk product om te bouwen.

260 mm Grote slag voor verschillende doosformaten
02

Eén grijper voor dozen en tussenlegvellen

Palletiseren betekent vaak meer hanteren dan alleen het product. De 2FGP20 combineert mechanisch grijpen met een geïntegreerd vacuümsysteem, zodat hetzelfde gereedschap dozen kan hanteren en tussenlegvellen kan plaatsen tijdens de palletiseercyclus.

Er hoeft geen apart gereedschap voor tussenlegvellen te worden geïntegreerd en tussen de bewerkingen is geen gereedschapswissel nodig. Dat houdt de cel eenvoudiger en voorkomt een extra handeling alleen omdat de pallet een vel tussen de lagen nodig heeft.

2-in-1 Mechanisch grijpen + geïntegreerd vacuüm
03

Gebouwd voor zwaar en flexibel palletiseren

Met een nuttige last tot 20 kg is de 2FGP20 gemaakt voor zwaardere palletiseertaken, met behoud van de flexibiliteit om tussen verschillende producten te wisselen. Grijpbreedte, kracht en snelheid zijn programmeerbaar, zodat omstellen via software gebeurt in plaats van door voortdurende mechanische aanpassingen.

Omdat de grijper volledig elektrisch is, hoeft er geen externe persluchttoevoer te worden geïnstalleerd en onderhouden. Dat betekent minder hardware rond de robot en een eenvoudigere ingebruikname wanneer de palletiseeropstelling verandert.

20 kg Nuttige last voor veeleisende palletiseertoepassingen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM 2FGP20

Gebouwd voor flexibel palletiseren

Eén 2FGP20 kan een breed scala aan dozen hanteren zonder grijpers te wisselen of het gereedschap handmatig te verstellen. Programmeerbare slag, kracht en snelheid maken productwissels veel eenvoudiger wanneer palletpatronen of verpakkingsformaten veranderen.

✓ 20 kg nuttige last voor veeleisende palletiseertoepassingen
✓ slag van 260 mm dekt een breed scala aan doosformaten
✓ Tot 400 N grijpkracht voor veilige hantering
✓ Programmeerbare grijpbreedte, kracht en snelheid
✓ Mechanisch grijpen werkt bij poreuze en open verpakkingen
✓ Minder specifieke grijpers en minder gereedschap om te beheren

De 2FGP20 combineert mechanisch grijpen met geïntegreerd vacuüm voor het hanteren van tussenlegvellen. De robot kan het product oppakken, een tussenlegvel plaatsen en doorgaan met palletiseren zonder gereedschap te wisselen.

✓ Geïntegreerd vacuüm voor het hanteren van tussenlegvellen
✓ Geen apart gereedschap voor tussenlegvellen nodig
✓ Geen gereedschapswissel tussen dozen en vellen
✓ Minder componenten om in de cel te integreren
✓ Eenvoudigere palletiseervolgorde en programmering
✓ Houdt de gereedschapsopstelling aan de robotarm compact

De grijper is elektrisch, dus er hoeft geen extern persluchtsysteem te worden gedimensioneerd, aangelegd en onderhouden. Wanneer het product verandert, kunnen de grijpparameters digitaal worden aangepast in plaats van het gereedschap aan de robotarm om te bouwen.

✓ Geen persluchtinfrastructuur nodig
✓ Digitale instelling van slag, kracht en snelheid
✓ Sneller omstellen tussen productformaten
✓ Minder mechanische aanpassingen bij herinzet
✓ Minder ondersteunende hardware rond de robot
✓ Werkt in collaboratieve en industriële palletiseeropstellingen

Toepassing

Gebouwd voor palletiseren

Hanteer zware dozen, open kartonnen verpakkingen, schapklare verpakkingen en andere lasten waarmee vacuümgrijpers moeite hebben. De 2FGP20 combineert 20 kg nuttige last, een grote slag en aanpasbare armen met geïntegreerd vacuüm voor tussenlegvellen.

260 mm Grijpslag
20 kg Nuttige last
Zuignap hanteert tussenlegvellen zonder grijperwissel
Downloads en bronnen

Alles wat u nodig hebt om te beginnen

Volledige technische documentatie voor het beoordelen, specificeren of inzetten van de 2FGP20.
Technisch gegevensblad
Volledige technische specificaties, afmetingen en prestatiegegevens voor de 2FGP20
Downloaden →
STEP-bestand
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om de 2FGP20 in uw installatie te integreren?

Vertel ons over uw toepassing en volume. Onze lokale expert komt bij u terug met prijzen, aanbevelingen voor compatibele robots en een regionale integratiepartner.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands